![Afbeelding van ultrasone flowmeter Proline Prosonic Flow I 400 (9I4B) Afbeelding van ultrasone flowmeter Proline Prosonic Flow I 400 (9I4B)](/__image/a/9466545/k/fe4bd875a15afb5646a7101118f679204f5c1008/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Prosonic%20Flow%20I%20400%209I4B%20-%20PP01.jpg)
Dit product is niet verkrijgbaar in deze markt.
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow: ±2% o.r. above DN200
-
Measuring range
0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
-
Medium temperature range
–40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
-
Max. process pressure
N/A
-
Wetted materials
Insertion system:
Sensor holder 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
Sensor housing 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
Toepassingsgebied
De Prosonic Flow I 400 combineert insteeksensortechnologie met de voordelen van onze Proline 400-transmitters, zoals Heartbeat Technology voor veilige procesbewaking en webserver-toegang voor eenvoudige installatie en werking. De Prosonic Flow I 400 is rechtstreeks vastgelast aan de pijpwand en is speciaal geschikt voor grote pijpleidingen zoals waterdistributieleidingen en projecten waarbij een vaste instrumentmontage nodig is.
Het meetprincipe is afhankelijk van dichtheid en geleidbaarheid
Bidirectionele flowmeting van water en afvalwater
Eigenschappen instrument:
Ondersteunt twee evenwijdige meetpaden
Voor grote diameters: DN 200 tot 4000 (8 tot 160")
Mediumtemperatuur: –40 tot +80 °C (–40 tot +176 °F)
Transmitterbehuizing van duurzaam polycarbonaat of aluminium
Uitvoering met toegang op afstand voor wandmontage
Geïntegreerde datalogger: bewaking van de meetwaarden
Voordelen
Lage investeringskosten – kostenefficiëntie neemt toe met pijpdiameter (tot DN 4000/160")
Langdurig stabiel signaal – onderhoudsvrije directe installatie van de sensor in het medium
Procestransparantie – geschikt voor diagnose
Veilige bediening – geen noodzaak om het instrument te openen dankzij display met aanraakbediening en achtergrondverlichting
Volledige toegang op afstand – webserver
Geïntegreerde diagnose, verificatie en bewaking – Heartbeat Technology
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Prosonic Flow I 400
Engelse versie - 05/2024
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN NL 15/05/202411/01/2022Taal:
Engels
Versie:
15/05/2024
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
TI01567DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prosonic Flow I 400
Engelse versie - 05/2024
Ultrasonic time-of-flight flowmeter HART
EN NL 15/05/202411/01/2022Taal:
Engels
Versie:
15/05/2024
Bestandsgrootte:
6.4 MB
Bestandsnaam:
BA02085DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN NL 15/05/202411/01/2022Taal:
Engels
Versie:
15/05/2024
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
TI01567DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN NL 15/05/202411/01/2022Taal:
Engels
Versie:
15/05/2024
Bestandsgrootte:
6.4 MB
Bestandsnaam:
BA02085DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN NL 15/05/2024Taal:
Engels
Versie:
15/05/2024
Bestandsgrootte:
5.5 MB
Bestandsnaam:
BA02303DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN NL 15/05/2024Taal:
Engels
Versie:
15/05/2024
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
GP01208DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN NL 15/05/202411/01/2022Taal:
Engels
Versie:
15/05/2024
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
GP01166DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Proline 400
Transmitter met ultrasone time-of-flight sensor
HARTEN NL 15/05/202411/01/2022Taal:
Nederlands
Versie:
11/01/2022
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
KA01510DNL_0121-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Proline 400
Transmitter with ultrasonic time-of-flight sensor
Modbus RS485EN NL 15/05/2024Taal:
Engels
Versie:
15/05/2024
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
KA01660DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Proline Prosonic Flow I
Ultrasone time-of-light sensor
EN NL 15/05/202411/01/2022Taal:
Nederlands
Versie:
11/01/2022
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
KA01511DNL_0121-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN NL 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Taal:
Engels
Versie:
01/01/2024
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN NL 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Taal:
Engels
Versie:
01/01/2024
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-