Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van coriolis-flowmeter Proline Promass I 100 / 8I1B met Tri-Clamp-aansluitingen

Proline Promass I 100
coriolis-flowmeter

Combineert inline viscositeits- en flowmetingen met een ultracompacte transmitter

8I1B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 180 000 kg/h (0 to 6600 lb/min)

  • Medium temperature range

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 63K

  • Wetted materials

    Measuring tube: Titanium grade 9
    Connection: Titanium grade 2

Toepassingsgebied

De rechte enkelbuis coriolis-flowmeter Promass I 100 is geschikt voor massaflow-, dichtheids en temperatuurmetingen. Optioneel kan het instrument ook inline worden ingezet voor viscositeitsmetingen.
Samen met de kleinste transmitter die op dit moment verkrijgbaar is, levert het instrument uitstekende prestaties in een zeer kleine ruimte. De Promass I 100 heeft de voorkeur van systeemintegrators, skidbouwers en productfabrikanten.

  • Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid

  • Meten van vloeistoffen en gassen in toepassingen waarbij een gering drukverlies en een voorzichtige vloeistofbehandeling vereist zijn.

Eigenschappen instrument

  • Recht, eenvoudig te reinigen systeem met één buis

  • TMB®-technologie

  • Meetbuis gemaakt van titanium

  • Robuuste, ultracompacte transmitterbehuizing

  • Hoge beschermingsgraad: IP69K

  • Lokaal display leverbaar

Voordelen

  • Energiebesparend – ontwerp met 'full bore' zorgt voor minimaal drukverlies

  • Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)

  • Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengten

  • Ruimtebesparende transmitter – volledige functionaliteit in een zeer kleine ruimte

  • Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technology

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

Xpert selectie

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

Xpert: Beheers uw meest uitdagende applicaties ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products