Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van Proline Promass F 100 / 8F1B met uitstekende meetprestaties voor vloeistoffen en gassen

Proline Promass F 100
Coriolis-flowmeter

Robuuste, uiterst nauwkeurig metende flowmeter met ultracompacte transmitter

8F1B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Mass flow (liquid): ±0.1 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.25 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

  • Medium temperature range

    Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 63K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

Toepassingsgebied

De Promass F staat al lang bekend als een zeer nauwkeurig instrument onder de meest uiteenlopende procesomstandigheden. Het instrument is geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Samen met de kleinste transmitter die op dit moment verkrijgbaar is, levert het instrument uitstekende prestaties in een zeer kleine ruimte. De Promass F 100 heeft de voorkeur van systeemintegrators, skidbouwers en productfabrikanten. Het instrument is leverbaar met een ultracompacte hygiënische roestvrijstalen behuizing, waardoor het zelfs in de meest compacte installaties kan worden geplaatst.

  • Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid

  • Optimale meetprestaties voor vloeistoffen en gassen bij wisselende, zware procesomstandigheden.

Eigenschappen instrument

  • Massaflow: meetfout ± 0,05% (PremiumCal)

  • Secondary containment tot 40 bar (580 psi)

  • Nominale diameter: DN 8 tot 250 (3/8 tot 10")

  • Robuuste, ultracompacte transmitterbehuizing

  • Hoge beschermingsgraad: IP69K

  • Lokaal display leverbaar

Voordelen

  • Maximale procesveiligheid – ongevoelig voor wisselende en zware omstandigheden

  • Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)

  • Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengten

  • Ruimtebesparende transmitter – volledige functionaliteit in een zeer kleine ruimte

  • Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Video's

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technology

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products