©Endress+Hauser
Master meter control system DSK1MM
Product headline
Purpose built control system complete with support for up to two master meter runs.
Solution Features
The master meter control system has an intuitive self-guided wizard to simplify the proving settings.
Ambient temperature range
–10 to +55 °C (+14 to +131 °F)
Sensor housing material
Control panel housing material: Stainless steel Sheet steel painted Anodized aluminum
Degree of protection
IP66/67, type 4x enclosure (with hazardous area approvals) IP54 non-hazardous area
Display/Operation
15.6 capacitive touch LCD display
Outputs
4 x Digital output (alarms, warning, error)
Inputs
6 x 4-20 mA (active/passive) 4 x Pulse/frequency (active/passive) 2 x RS485 MODBUS serial
Power supply
Input: AC 100 to 230 V Output: DC 24 V
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, QPS C/US, CCC, INMETRO, EAC, UK Ex
1 documenten
High-precision measurement in custody transfer applications thanks to regular proving with the Master Meter System from Endress+Haus er
EN
NL
Duits
Kies andere taal
04/04/2022
Taal:
Engels
Versie:
04/04/2022
Bestandsgrootte:
8.7 MB
Bestandsnaam:
BA02244DEN_0122-00.pdf
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles