©Endress+Hauser
Proline Prosonic Flow 93P voor toepassingen met chemicaliën, oplosmiddelen, vloeibare koolwaterstoffen, zuren en basen.
Voorganger
Prosonic Flow Clamp On 90P
Prosonic Flow Clamp On 90U
Prosonic Flow Clamp On 93U
DMU93
DDU10
Opvolger
Betrouwbaar, flexibel, onderhoudsvrij – niet-invasieve flowmeting, altijd nauwkeurig, zelfs bij uitdagende omstandigheden
Meer informatie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Product headline
std_productprofile_product_usp_8209. std_productprofile_product_usp2_58665_1571899493. std_productprofile_product_field_of_application_8210.
Sensor features
std_productprofile_product_benefits_8212. Long-term stable signal – maintenance-free permanent mounting from outside with coupling pads. Process transparency – diagnostic capability. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58667_1571900174. Wide nominal diameter range: DN 15 to 4000 (½ to 160"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58669_1571900174.
Transmitter features
std_productprofile_product_benefits_8192. std_productprofile_product_benefits_8193. std_productprofile_product_benefits_58666_1571901005. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58672_1571901893. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58668_1571902040. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58670_1571902090.
Nominal diameter range
Single channel, 1 or 2 paths : DN15 to 4000 (1/2 to 160") Dual channel, 1 or 2 paths : DN15 to 4000 (1/2 to 160")
Wetted materials
Clamp on system: Sensor holder 1.4308/CF-8 Sensor housing 1.4301/304 Strapping bands 1.4301/304
Measured variables
Volume flow channel 1&2, average volume flow, volume flow difference, sound velocity, flow velocity, totalizer
Max. meetfout
Volume flow: ±3% o.r. for DN15 ±2% o.r. for DN25 to DN200 ±2% o.r. above DN200
Measuring range
0.3 to 10 m/s (1 to 33 ft/s)
Medium temperature range
DN15 to 65 -40 to +100°C (-40 +212 °F) -40 to +150°C (-40 +302 °F) option DN50 to 4000 -40 to +80°C (-40 +276 °F) -40 to +170°C (-40 +338 °F) option
Ambient temperature range
-20 to +60 °C (-4 to +140 °F) -40 to +60 °C (-40 to +140 °F) optional
Transmitter housing material
Wall-mounted housing: powder-coated die-cast aluminum
Degree of protection
IP67, type 4X for transmitter IP68 type 6P for sensors. Transmitter: IP67, type 4X enclosure
Display/Operation
4 lines backlit display with three optical keys
Outputs
1x 4-20 mA HART 1x Pulse/frequency/switch output (passive)
Digital communication
HART PROFIBUS PA Profibus DP FOUNDATION Fieldbus
Power supply
85 to 260 V AC 20 to 55 V AC 16 to 62V DC
Other approvals and certificates
Flowmeter verification for DN15, 25, 40, 50 & 100 only Marine certificate EAC marking
Metrological approvals and certificates
Flowmeter verification for DN15, 25, 40, 50 & 100 only
Marine approvals and certificates
Meest gedownload
Proline Prosonic Flow 93P
Technical Information
Ultrasonic flow measuring system
Volume flow measurement of liquids in chemical or process applications
EN
NL
DE FR IT JA PL RU ZH
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Taal:
Engels
Versie:
01/07/2011
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00083DEN_1311.pdf
138 documenten
Proline Prosonic Flow 93P
Technical Information
Ultrasonic flow measuring system Volume flow measurement of liquids in chemical or process applications
EN
NL
Duits French Italiaans Japans Pools Russisch Chinees
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Taal:
Engels
Versie:
01/07/2011
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00083DEN_1311.pdf
PROSONIC FLOW 93 P
Technical Information
Ultrasonic Flow Measuring System Volume flow measurement of liquids in chemical or process applications.
EN
NL
Deens Duits French Italiaans Japans Pools Russisch
01/05/2005
01/10/2003
Taal:
Engels
Versie:
01/05/2005
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
TI056DEN.pdf
Proline Prosonic Flow 93
PROFIBUS DP/PA
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with PROFIBUS DP/PA interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
EN
NL
Tsjechisch Duits Fins Italiaans Russisch
19/08/2011
21/09/2010
01/12/2007
01/12/2002
Taal:
Engels
Versie:
19/08/2011
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA00076DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93
HART
Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Prosonic Flow 93.
EN
NL
Duits French Italiaans Japans Roemeens Russisch
01/07/2011
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
01/12/2002
Taal:
Engels
Versie:
01/07/2011
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA00071DEN_1311.pdf
Prosonic Flow 93
HART
Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
NL
Tsjechisch Duits Grieks French Italiaans Japans Pools Roemeens Russisch Chinees
19/08/2011
01/07/2010
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
Taal:
Engels
Versie:
19/08/2011
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
BA00070DEN_1311.pdf
Prosonic Flow 93 PROFIBUS DP/PA
Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Prosonic Flow93 PROFIBUS DP/PA.
EN
NL
Duits Fins
01/07/2011
21/09/2010
01/12/2002
Taal:
Engels
Versie:
01/07/2011
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
BA00077DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
Taal:
Engels
Versie:
25/10/2010
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA00145DEN_1310.pdf
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Description of device functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus.
EN
NL
Duits Russisch
01/07/2011
25/10/2010
01/05/2002
Taal:
Engels
Versie:
01/07/2011
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
BA00079DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
EN
NL
Duits Russisch
19/08/2011
25/10/2010
01/05/2002
Taal:
Engels
Versie:
19/08/2011
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA00078DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Description of device functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Prosonic Flow 93C FOUNDATION Fieldbus.
Taal:
Engels
Versie:
25/10/2010
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
BA00146DEN_1310.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Tekeningnummer
Bestelcode
F
50099250
Kit p.s.b. PSONIC 93 85-260VAC HE
Tekeningnummer
Bestelcode
F
71243440
KIT P.S.B. PSONIC9X 20-55VAC16-62VDC
Tekeningnummer
Bestelcode
F
50099252
Kit power s.b. PSONIC9X 85-260VAC Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
F
50099251
Kit P.s.b. PSONIC9X 20-55VAC16-62VDC Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
F
50099253
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Tekeningnummer
Bestelcode
7
50094002
Set 10 zekeringen T 2A00/250V
Tekeningnummer
Bestelcode
7
50094003
Kit amplifier 93 1CH WEA EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093780
Kit amplifier 93 1CH EES EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093781
Kit amplifier 93 1CH SEA EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093783
Kit amplifier 93 1CH CN EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093785
Kit versterker 93 2kanaals WEA EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093786
Kit amplifier 93 2CH EES EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093787
Kit amplifier 93 2CH SEA EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093788
Kit amplifier 93 2CH CN EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093789
Kit amplifier 93 1CH/2CH -40C WEA EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093790
Kit amplifier 93 1CH/2CH -40C EES EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093791
Kit amplifier 93 1CH/2CH -40C SEA EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093792
Kit amplifier 93 1CH/2CH -40C CN EX
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71093793
P53/83/93/65 stroom/freq.ex.
Tekeningnummer
Bestelcode
C
50098301
P53/83/93/65 stroom/freq/2 relais Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
C
50098300
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71066579
Kit I/O 93 Profibus DP C13 Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71107614
Set Com 53/83 Profibus DP 2Interf. Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
D
50108002
PNG COM 53/83/93 Foundation Fieldbus Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71095035
PNG COM 53/83/93 Foundation Fieldbus Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71095035
P53/40/8x/93 Iout passief/freq.exi
Tekeningnummer
Bestelcode
C
50098302
P5x/40/8x/93 Iout aktief/freq. Exi
Tekeningnummer
Bestelcode
C
50098303
P53/8x/93 stroom+3 interface Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
D
50096833
P53/P8x/P93 stroomuitgang
Tekeningnummer
Bestelcode
3
50096834
P53/P8x/P93 stroomuitgang
Tekeningnummer
Bestelcode
3
50096834
Kit Sub PCB frequentie uitgang
Tekeningnummer
Bestelcode
4
50096835
Kit Sub PCB frequentie uitgang
Tekeningnummer
Bestelcode
4
50096835
PNG SUBPRINT 53/83/93 RELAIS UITGANG
Tekeningnummer
Bestelcode
6
50096836
PNG SUBPRINT 53/83/93 RELAIS UITGANG
Tekeningnummer
Bestelcode
6
50096836
Tekeningnummer
Bestelcode
5
50096837
P53/83/93 display wandbehuizing
Tekeningnummer
Bestelcode
E
50096755
Tekeningnummer
Bestelcode
G
50096754
P5x/8x/9x busprint wandbeh.
Tekeningnummer
Bestelcode
10
50094017
P5x/8x/9x I/O aansluitpr. wandbeh.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
50094014
Kit connec.plate 90/93 1CH wall enclo.
Tekeningnummer
Bestelcode
9
50099256
Kit connec.plate 93 2CH wall enclo.
Tekeningnummer
Bestelcode
9
50099257
Kit Terminal beschermingsinstallatie Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
16
71008445
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Tekeningnummer
Bestelcode
30
50108140
P5x/P8x/P9x DAT.MOD. Meetpunt
Tekeningnummer
Bestelcode
2
50094004
PNG Deksel 5x/40/8x met display Exd
Tekeningnummer
Bestelcode
17
50094027
PNG Deksel 5x/40/8x zonder display Exd
Tekeningnummer
Bestelcode
18
50094029
PNG Deksel aansluitruimte
Tekeningnummer
Bestelcode
21
50094038
PNG Deksel aansluitruimte Exe
Tekeningnummer
Bestelcode
19
50094039
PNG Deksel aansluitruimte Exd
Tekeningnummer
Bestelcode
20
50094040
PNG Wartel M20 x 1,5 ( 10 stuks ) Exd
Tekeningnummer
Bestelcode
15
50098036
PNG Wartel verloop M20 x 1,5/NPT 1/2" (1
Tekeningnummer
Bestelcode
15
50098042
PNG Wartel verloop M20 x 1,5/G 1/2" (10
Tekeningnummer
Bestelcode
15
50098041
PNG WARTEL M20 x 1,5 ( 10 STUKS )
Tekeningnummer
Bestelcode
12
50096840
PNG Wartel M20 x 1,5 ( 10 stuks ) Exd
Tekeningnummer
Bestelcode
12
50098036
PNG Wartel verloop M20 x 1,5/NPT 1/2" (1
Tekeningnummer
Bestelcode
12
50098042
PNG Wartel verloop M20 x 1,5/G 1/2" (10
Tekeningnummer
Bestelcode
12
50098041
Tekeningnummer
Bestelcode
12
50098037
PNG Wartel Found. Fieldbus
Tekeningnummer
Bestelcode
12
50094984
PNG montageframe veld/RVS beh.
Tekeningnummer
Bestelcode
14
50096839
Tekeningnummer
Bestelcode
13
50096841
PNG afschermblik veldbehuizing
Kit 2 Screening sheet wall enclo.
PNG Dekselafdichtingen Veldbehuzing
Tekeningnummer
Bestelcode
11
50094041
PNG O-ring deksel ( 10 stuks ) veldbeh.
Tekeningnummer
Bestelcode
22
50094050
Commubox FXA193 (RS232) - Service
Sensor paar-40...80oC Prosonic F DDU18
Sensor paar 0...170oC Prosonic F DDU 18
Prosonic F wanddikte sensor DDU19
Overview auxiliary equipment
see spare part picture
Prosonic Flow 93 transmitter
Prosonic Flow P, flow sensor set
Prosonic Flow 91/93/93T,sensor kabel set
Sensor houder set voor Prosonic Flow W/P
Prosonic Flow W/P, install.set Clamp On
Prosonic Flow 91/93 W/P, conduit adapter
Prosonic Flow, koppelpasta
Prosonic Flow 93, Ombouwkit ingang/uitg.
Transmitter 90/93, montageset
Prosonic Flow 93, software pakket
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles