![Afbeelding van ultrasone flowmeter Proline Prosonic Flow 93T voor bewaking en testmetingen Afbeelding van ultrasone flowmeter Proline Prosonic Flow 93T voor bewaking en testmetingen](/__image/a/70683/k/facb9d34692c9b6fecc3f6426298e432061382b1/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Prosonic_Flow_93T___PP_01.jpg)
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
+/-2.0 %
-
Measuring range
0....452'389 m3/h
-
Medium temperature range
DN 15...65
-40...+150°C
(-40...+302°F)
DN 50...300
-40...+170°C
(-40...+338°F)
DN 100...4000
-40...+80°C
(-40...+176°F) -
Max. process pressure
No limit
Toepassingsgebied
De draagbare ultrasone flowmeter Prosonic Flow 93T is ontworpen voor tijdelijke bewaking en testmetingen met opklemsensoren. Het instrument werkt onafhankelijk van de netvoeding op een batterij. De Prosonic Flow 93T is ideaal voor het uitvoeren van verificatiemetingen op bestaande flowmeetpunten.
De sensoren zijn ideaal voor contactloze metingen van pure of licht-verontreinigde vloeistoffen, ongeacht de druk of de elektrische geleidbaarheid.
De ideale oplossing voor tijdelijk gebruik waar een nauwkeurige meting of verificatie is vereist
Kan worden gebruikt met alle metalen en kunststof pijpen met of zonder lining en met composietpijpleidingen
Geschikt voor pijpdiameters van DN 15 tot 4000 (½ tot 160")
Geschikt voor vloeistoftemperaturen van –40 tot +170 °C (–40 tot +338 °F)
Voordelen
Automatische frequentiescan voor maximale meetprestaties
Snelle en nauwkeurige installatie – speciale montagesets
Geen extra lekwegen – externe meting aan de buitenzijde van de pijpleiding
Procestransparantie – geschikt voor diagnose
Tijdelijke bewaking van meetpunten – draagbare flowmeter met oplaadbare batterij en stroomuitgang
Verificatie van andere flowinstrumenten – geïntegreerde datalogger en stroomingang
Automatisch herstel van gegevens
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Proline Prosonic Flow 93P Technical Information
Engelse versie - 07/2011
Ultrasonic flow measuring system Volume flow measurement of liquids in chemical or process applications
EN NL 01/07/201101/07/201001/06/2009Taal:
Engels
Versie:
01/07/2011
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00083DEN_1311.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Technical Information
Engelse versie - 12/2023
Portable ultrasonic flow measuring system Volume flow measurement of liquids
EN NL 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Taal:
Engels
Versie:
06/12/2023
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI00085DEN_1423.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Proline Prosonic Flow 93P Technical Information
Ultrasonic flow measuring system
Volume flow measurement of liquids in chemical or process applicationsEN NL 01/07/201101/07/201001/06/2009Taal:
Engels
Versie:
01/07/2011
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00083DEN_1311.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Technical Information
Portable ultrasonic flow measuring system
Volume flow measurement of liquidsEN NL 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Taal:
Engels
Versie:
06/12/2023
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI00085DEN_1423.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Prosonic Flow 93 HART Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System. The description of the device
functions are in a separate documentation.EN NL 19/08/201101/07/201001/06/200901/11/200415/10/2003Taal:
Engels
Versie:
19/08/2011
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
BA00070DEN_1311.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Operating Instructions
Portable ultrasonic flow measuring system
EN NL 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Taal:
Engels
Versie:
06/12/2023
Bestandsgrootte:
5.6 MB
Bestandsnaam:
BA00136DEN_1423.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Brief Operating Instructions
Portable ultrasonic flow measuring system
EN NL 01/07/201101/05/201001/06/2009Taal:
Engels
Versie:
01/07/2011
Bestandsgrootte:
906.2 KB
Bestandsnaam:
KA00034DEN_1311.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Bus plug FF Installation Instructions
Promag 53, 55, Promag 200, Promass 83, Promass 200, Prowirl 72, 73,
Prowirl 200, Prosonic Flow 92, 93EN NL 01/06/201721/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/06/2017
Bestandsgrootte:
181.9 KB
Bestandsnaam:
EA01061DEN_0217.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Change of Directives Special Documentation
Change of Directives
EN NL 20/04/2016Taal:
Engels
Versie:
20/04/2016
Bestandsgrootte:
52.2 KB
Bestandsnaam:
SD01764DEN_0116.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Data exchange into Excel Special Documentation
Data exchange with Prosonic Flow 93T
Import CSV File into ExcelEN NL 01/05/2010Taal:
Engels
Versie:
01/05/2010
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
SD144DA2_0410.pdf
-
-
-
Fabrieksinformatie (MI)
AMS HART Package V1.12.00 Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00EN NL 30/07/201513/01/201515/04/201407/01/201418/03/2013Taal:
Engels
Versie:
30/07/2015
Bestandsgrootte:
438.9 KB
Bestandsnaam:
MI00095S_04_en_10.15.pdf
-
-
-
Fabrieksinformatie (MI)
PRM HART Package V1.08.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.08.00EN NL 30/07/201505/02/201510/07/201408/04/201418/03/2013Taal:
Engels
Versie:
30/07/2015
Bestandsgrootte:
253 KB
Bestandsnaam:
MI00099S_04_en_09.15.pdf
-