Dit product is niet langer leverbaar.
Zie de nieuwe generatie in het deel voorganger/opvolger of neem contact op met uw locale Endress+Hauser-vestiging.

Zum Registrieren von analogen Meßwerten
- 6 analoge Eingangskanäle 0-10 V,
0-1 V, 0-20 mA, 4-20 mA galvanisch
untereinander getrennt -
- Dämpfung je Kanal einstellbar
- 10 Messungen pro Sekunde je Kanal
- Skalierbare Eingänge (-9999 ... +9999)
mit freier Kommawahl, pro Kanal
- Freie Programmierung von Kanal-
kennzeichnung (5-stellig) und physi-
kalischer Dimension (5-stellig),
pro Kanal
- Vorschubgeschwindigkeiten in Schritten
von 0 ... 7200 mm/h einstellbar
- Unterschiedliche Vorschubgeschwindig-
keiten vorprogrammierbar, Aktivierung
durch Grenzwertereignis, Zeitfenster
und externen Eingang
- Vorschubausdruck in mm/h nach jedem
Vorschubwechsel (mit Ausgabe der
Ursache)
- Digitaler Meßwertausdruck und
kontinuierliche, graphische Linien-
darstellung mit Kanalkennung
- Darstellung von 0..100 %, Teil-
darstellung mit Skalenspreizung
(z.B. 20...30%) möglich, bezogen
auf den Meßbereich
- Kanal-Offset (freie Zuordnung eines
Darstellungsbereiches pro Kanal)
- Min.-/Max.- und Gradientengrenzwert
für jeden Kanal frei einstellbar
- Zwei Grenzwertrelais für Sammelalarm,
oberer/unterer Grenzwert,
Schaltleistung 220 V AC, 3 A
- Vorwählbare Druckautomatikzyklen
(0,5 min...12 Stunden) mit Statistik-
berechnungen, Minimal-, Maximal- und
Mittelwert je Kanal
- Fluoreszenz-Anzeige zur Darstellung
der Meßwerte pro Kanal in
wechselnder alphanumerischer und
analoger Form (Leuchtband)
- Schreibsystem mit hochauflösendem
Thermokammdruckwerk
- Papierkassette mit Thermopapierrolle
und Aufwicklung
- Papierbreite 120 mm, Darstellbreite
100 mm
- 1 Papierende-/Störmelderelais
- Datum, Uhrzeit mit Sommer-/ Normal-
zeitumschaltung
- Datensicherung für interne Daten bei
Ausfall der Versorgungsspannung,
und Datum-/Uhrzeitweiterlauf
-
Opvolger
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
FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit Eenvoud Variabel
-