![Nivector FTI26 Nivector FTI26](/__image/a/5141741/k/1ac0525be5867d5fc367742e0f96270378255615/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Nivector_FTI26_PP_1.jpg)
Overzicht specificaties
-
Process temperature
-20°C...+80°C
(-4°F...+176°F)
Toepassingsgebied
De Nivector FTI26 is een kostenefficiënte niveauschakelaar voor vaste stoffen in de voedingsmiddelenindustrie en voor poeders in alle industrieën. Het capacitieve instrument is ongevoelig voor aangroei en heeft een hoge gevoeligheid. Het instrument beschikt over alle gangbare industriële certificaten. Bovendien is de FTI26 gereed voor Industrie 4.0 met IO-Link-communicatie.
Voor MIN- of MAX-detectie in silo's met poedervormige en fijnkorrelige stoffen, zoals kunststofgranulaat, graan, suiker, kruiden, koffiepoeder en waspoeder
Procesaansluitingen: G1"-schroefdraad, Tri-Clamp 2" via adapter
Temperatuur: -20 tot +80 °C (-4 tot +176 °F)
Druk: -1 tot +6 bar (-14,5 tot +86 psi)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid (stof-Ex), hygiënische certificaten
Voordelen
Eenvoudige installatie, zelfs in krappe ruimtes of op plaatsen waar de toegang beperkt is, dankzij het compacte ontwerp
Voldoet aan alle relevante hygiënische eisen (3A, EHEDG, FDA, EG1935/2004); reinigbaar (IP69)
Dankzij IO-Link kunnen de instrumenten eenvoudig met engineeringtools worden geconfigureerd, wat de kosten verlaagt en de complexiteit vermindert
Ongevoelig voor aangroei, hoge gevoeligheid
Hoeft niet aan elk medium te worden aangepast
Led-signalering voor functiecontrole ter plekke
Video's
Fundamental selectie
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Fundamental FLEX: Fundamental](/__image/a/9247230/k/ff2cdfd22a6dfc7f1ff30d6801ddb8949a3817a7/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_F_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Nivector FTI26 Technical Information
Engelse versie - 10/2019
Point level switch for powdered andfine-grained solids
EN NL 01/10/201926/01/2018Taal:
Engels
Versie:
01/10/2019
Bestandsgrootte:
801.5 KB
Bestandsnaam:
TI01384FEN_0219.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Nivector FTI26 Operating Instructions
Engelse versie - 10/2019
Point level switch for powdered and fine-grained solids; IO-Link
EN NL 01/10/201918/01/201916/07/201810/07/2018Taal:
Engels
Versie:
01/10/2019
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
BA01830FEN_0419.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Nivector FTI26 Technical Information
Point level switch for powdered andfine-grained solids
EN NL 01/10/201926/01/2018Taal:
Engels
Versie:
01/10/2019
Bestandsgrootte:
801.5 KB
Bestandsnaam:
TI01384FEN_0219.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Nivector FTI26 Operating Instructions
Point level switch for powdered and fine-grained solids; IO-Link
EN NL 01/10/201918/01/201916/07/201810/07/2018Taal:
Engels
Versie:
01/10/2019
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
BA01830FEN_0419.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Nivector FTI26 Operating Instructions
Nivector FTI26; Point level switchfor powdered and fine-grained solids
EN NL 01/10/201911/01/201916/02/2018Taal:
Engels
Versie:
01/10/2019
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
BA01832FEN_0319.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Nivector FTI26 Beknopte handleiding
Nivector FTI26; niveauschakelaar voor poeders en fijnkorrelige vaste
stoffenEN NL 01/10/201916/07/2018Taal:
Nederlands
Versie:
01/10/2019
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
KA01408FNL_0219.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Nivector FTI26
Capaciteit
EN NL 16/09/2022Taal:
Nederlands
Versie:
16/09/2022
Bestandsgrootte:
383.2 KB
Bestandsnaam:
KA01627FNL_0122-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Nivector FTI26 IO-Link
Capaciteit
EN NL 15/09/2022Taal:
Nederlands
Versie:
15/09/2022
Bestandsgrootte:
366.1 KB
Bestandsnaam:
KA01617FNL_0122-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Nivector FTI26 Control Drawing Safety Instructions
Capacitive Level Measurement
EN NL 28/01/2019Taal:
Engels
Versie:
28/01/2019
Bestandsgrootte:
271 KB
Bestandsnaam:
XA01821FEN_0119.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Nivector FTI26
ATEX:
II 1/3 D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc
IECEx:
Ex ta/tc IIIC T100°C Da/DcEN NL 07/09/202023/07/2018Taal:
Engels
Versie:
07/09/2020
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
XA01734FEN_0220.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Nivector FTI26
Ex ta IIIC T100°C Da
Ex tc IIIC T100°C Dc XEN NL 23/12/2019Taal:
Engels
Versie:
23/12/2019
Bestandsgrootte:
260.8 KB
Bestandsnaam:
XA01943FEN_0119.pdf
-