Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 1 mm, custody transfer
-
Process temperature
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vaccum ... 362 psi) -
Max. meetafstand
40 m (131 ft)
-
Main wetted parts
316L + PTFE
Toepassingsgebied
De Micropilot FMR532 wordt gebruikt voor custody transfer en inventariscontrole met NMi- en PTB-goedkeuring. Het instrument voldoet aan de relevante eisen volgens OIML R85 en API 3.1B. De vrije-ruimte-radar FMR532 met vlakke antenne is bij uitstek geschikt voor gebruik in stilling wells. De Micropilot FMR532 biedt een kostenefficiënte en eenvoudige installatie via een 4-draads kabel met HART en een intrinsiek veilige voeding van 24 V DC.
Met vlakke antenne bijzonder geschikt voor gebruik in stilling wells van
max. 38 m (124 ft).
Procesaansluiting: flens
Temperatuur: -40 tot +150 °C (-40 tot +302 °F)
Druk: vacuüm tot +25 bar (vacuüm tot +362 psi)
Meetbereik: max. 38 m (124 ft)
Nauwkeurigheid: hoger dan ± 1 mm
C-band: 6 GHz
Internationale certificaten voor explosieveiligheid en custody transfer, overvulbeveiliging (WHG), SIL, maritieme goedkeuring
Voordelen
Nauwkeurigheid: 0,8 mm (2σ waarde)
Nationale goedkeuringen (NMi, PTB) voor custody transfer
Toepasbaar als stand-alone systeem of geïntegreerd in tankmeetsystemen via de Tank Side Monitor NRF590
Eenvoudige bediening ter plaatse via een menugestuurd, alfanumeriek display
Eenvoudige inbedrijfstelling, documentatie en diagnose via FDT/DTM-technologie (FieldCare)
Kostenefficiënte en eenvoudige installatie via een 4-draads kabel met HART en een intrinsiek veilige voeding van 24 V DC
Uniek ontwerp met drip-off-antenne voorkomt meetfouten als gevolg van condensatie
Video's
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Micropilot S FMR530 Technical Information
Level-Radar
Continuous level transmitter for continuous and non-contact precision
level measurement. For custody transfer andinventory control
applications with NMi- and PTB-approvals.EN NL 09/12/201610/05/201607/02/201430/10/201023/07/2009Taal:
Engels
Versie:
09/12/2016
Bestandsgrootte:
954.1 KB
Bestandsnaam:
TI00344FEN_1616.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN NL 03/04/2008Taal:
Engels
Versie:
03/04/2008
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
TI419FEN_05.08.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Micropilot S FMR532 Technical Information
Level-Radar
Level transmitter for continuous and non-contact precision level
measurementEN NL 09/12/201610/05/201605/02/201507/02/2014Taal:
Engels
Versie:
09/12/2016
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI01122FEN_0416.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot S FMR530, FMR531, FMR532, FMR533 HART Description of Instrument Functions
Smart Transmitter for continuous and non-contact precision level
measurement
For custody transfer and inventory control
applications with NMi- and PTB-approvalsEN NL 07/02/201423/07/200928/06/200601/04/2004Taal:
Engels
Versie:
07/02/2014
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
BA00217FEN_1313.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot S FMR532 HART Operating Instructions
Level-Radar
Continuous level transmitter for continuous and non-contact precision
level measurement. For custody transfer andinventory control
applications with NMi- and PTB-approvals.EN NL 07/02/201430/11/201023/07/200928/06/200601/04/2004Taal:
Engels
Versie:
07/02/2014
Bestandsgrootte:
4.5 MB
Bestandsnaam:
BA00208FEN_1413.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Micropilot S Kurzanleitung.
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Micropilot S Kurzanleitung.
EN NL 01/12/2000Taal:
Engels
Versie:
01/12/2000
Bestandsgrootte:
716.8 KB
Bestandsnaam:
KA161FA2.PDF
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Weather protection cover Mounting Instruction
Weather protection cover for devices with F12/T12/F23 housing.
EN NL 27/06/200731/05/2007Taal:
Engels
Versie:
27/06/2007
Bestandsgrootte:
235.5 KB
Bestandsnaam:
KA137Fa6_0607.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Installation instruction - electronics, terminal module
Mircropilot S
EN NL 13/05/2015Taal:
Engels
Versie:
13/05/2015
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
KA560F-a2.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot S FMR532 HART Brief Operating Instructions
Level-Radar
Continuous level transmitter for continuous and non-contact precision
level measurement. For custody transfer andinventory control
applications with NMi- and PTB-approvals.EN NL 07/02/201430/11/2009Taal:
Engels
Versie:
07/02/2014
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
KA01057FEN_1313.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot S - sealing set
Micropilot S - sealing set
EN NL 15/04/2021Taal:
Engels
Versie:
15/04/2021
Bestandsgrootte:
19.1 KB
Bestandsnaam:
KA00558F00_A2.pdf
-