Overzicht specificaties
-
Input
Enraf BPM; Saab TRL/2
-
Output
Modbus RS485
Toepassingsgebied
Gauge Link NXA20 scant parameters van tankmeters met TRL/2-protocol van Emerson Rosemount of BPM-protocol van Honeywell Enraf en converteert het signaal naar Modbus RS485 als onderdeel van Tankvision, een speciaal tankvoorraadsysteem. Voor een stap-voor-stap site-upgrade maken de Tankvision Gauge Link samen met de Tankvision Tank Scanner legacy-protocolbeheer en geleidelijke upgrades voor meer flexibiliteit mogelijk. Ze zijn uitermate geschikt voor kleine depots maar ook voor grotere tankparken.
Scant parameters van tankmeters. Geschikt voor tankparken met verschillende protocollen gebruikt voor de communicatie met de geïnstalleerde procesinstrumenten.
Levert gegevens aan de Tank Scanner NXA820 via Modbus
Omgevingstemperatuur: -40 tot +60 °C (-40 tot +140 °F)
Voordelen
Legacy-protocolbeheer
Stap-voor-stap site-upgrade
Hogere systeembeschikbaarheid
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Tankvision Gauge Link NXA20
Tankvision Gauge Link NXA20
EN NL 01/06/201603/12/2014Taal:
Engels
Versie:
01/06/2016
Bestandsgrootte:
365.7 KB
Bestandsnaam:
TI01175GEN_0215.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Modbus Map Protocol - Enraf BPM / Emerson TRL/2 to RS485 Modbus
Modbus Map Protocol - Enraf BPM / Emerson TRL/2 to RS485 Modbus
Taal:
Engels
Versie:
03/12/2014
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA01334GEN_0114.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions - Installation, Operation and Maintenance Manual
Operating Instructions - Installation, Operation and Maintenance Manual
EN NL 01/06/201603/12/2014Taal:
Engels
Versie:
01/06/2016
Bestandsgrootte:
1000.9 KB
Bestandsnaam:
BA01335GEN_0215.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Electronics basic version and PC boards Installation Instructions
Prosonic S FMU9x; Tankvision NXA20, NXA82x
EN NL 30/04/201731/03/2017Taal:
Engels
Versie:
30/04/2017
Bestandsgrootte:
609.6 KB
Bestandsnaam:
EA01205FA2_0217.pdf
-
-
-
ZE (certificaat)
Tankvision Gauge Link NXA20
NMi Test certificate
TC8730, revision 0Taal:
Engels
Versie:
05/07/2016
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
ZE01030GEN_0116.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Tankvision Gauge Link NXA20 Special Documentation
Technical documentation resources information
Taal:
Engels
Versie:
27/10/2017
Bestandsgrootte:
135.1 KB
Bestandsnaam:
SD02123GEN_0117.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: Tankvision
Product root: NXA20-
Declaration number: HE_00960_01.18
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSTaal:
Chinees
Versie:
22/03/2018
Bestandsgrootte:
136.5 KB
Bestandsnaam:
HE_00960_01.18_China-RoHS_TankVision_NXA20.pdf
-
-
-
UK Conformiteit Assessed
Product family: Tankvision
Productroot: NXA20-
Declaration number: UK_00286_01.21EN NL 05/07/2021Taal:
Engels
Versie:
05/07/2021
Bestandsgrootte:
267.5 KB
Bestandsnaam:
UK_00286_02.22.pdf
-
-
-
Diversen
Product family: Tankvision
Product root: NXA20-, NXA822-, NXA83-, NXA83B-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: TR CU 020/2011, TR CU 004/2011Taal:
Russisch
Versie:
02/10/2024
Bestandsgrootte:
1006.8 KB
Bestandsnaam:
EAC KZ 7500533 13 12 04831.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: Tankvision
Productroot: NXA20-, NXA820-, NXA821-, NXA822-, NXA85-
Region: Azerbaijan
Approval agency: AzMI
Approval number: 003006
Metrology type: MetrologyTaal:
Unknown
Versie:
02/03/2022
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
Tankvision DE.S.29.999. �. 003006.pdf
-