Overzicht voordelen
-
Stable measurements and easy maintenance for your pH/ORP measuring points with Liquiline Control. The product bundle consisting of the Liquiline CM448 transmitter, the Cleanfit Control CYC25 cleaning unit and the CYR10B cleaning injector ensures fully automatic cleaning of your sensors. All products are pre-assembled and wired on a mounting plate. The Chemoclean Plus software provides parameterizable flushing and/or cleaning programs. The system is compatible with Cleanfit retractable assemblie
-
High process reliability and low maintenance
Minimal downtime with Liquiline Control CDC30. With the system, you no longer have to worry about almost anything during measurements, as the system takes care of sensor cleaning completely. You save time and have less work, especially if the sensors in your application need to be cleaned frequently.
-
Pre-configured and preassembled basic solution
Simple and fast commissioning: Everything ready to go, all you have to do is quickly mount the panel on the wall and/or in the control cabinet. And since everything is already wired, the connection to your measuring point ist also done in no time at all.
-
Adjustable, pre-configured cleaning programs
Parameterizable rinsing and/or cleaning programs, either time-controlled or cycle-controlled – just as it suits your application.
-
Rinsing and cleaning cycles without additional dosing pump
The Chemoclean CYR10B cleaning injector for dosing cleaning concentrate is a spray cleaning system for pH/ORP sensors as well as for oxygen and turbidity sensors.
-
Downloads
Overzicht van bundel
.jpg)
Componenten en preconfiguratie
-
Fixatie
Om de compatibiliteit van de componenten met elkaar te waarborgen, zijn er bepaalde fixaties. Open parameters geeft u de keuze van een individuele configuratie.
Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje -
Componenten1
- F
- L
- E
- X
8-kanaals transmitter
Liquiline CM448Fixatie:CM448-AAB2A66AABABToelating:AANiet-gevaarlijk gebiedDigitale communicatie:BWebserver+optionele uitgangenVoedingspanning:624VDCDigitale sensor; uitgang; ingang:2A62x; 2x 0/4..20mA, 4x relais,4x digitaal; 4x digitaalKabelinvoer behuizing, sensor:AAMetrisch, metrischConnector veldbus communicatie:BAZonderKabelwartel set+Connector:BVoorgemonteerd>>Software:EFChemoclean PlusVoedingspanning:1100...230VAC (50/60Hz) -
2
Reinigingseenheid
Cleanfit Control CYC25Fixatie:CYC25-A _Voedingspanning:A24V DC, voorzien door klant>>Bevestigde accessoire:NAUitgang interface terminal, 2x sensor transformatie 8V-24V DC signaal analyse positie schakelaar>>Incl. accessoire:PBInjector CYR10 (24 VDC) CYR10B (24V DC) -
3
Technical Special Product Analysis CSOL
Fixatie:CSOL-PO8AC2TGBeschrijving:PPaneelToepassing:O8OverigeModificatie:AC2Reiniging automatisch
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
8-kanaals transmitter
Liquiline CM448
Met de transmitter Liquiline CM448 kunt u maximaal 8 Memosens-sensoren naar keuze aansluiten en meer dan 12 parameters meten. Hij biedt automatische sensorherkenning en een eenvoudige bediening en deelt gestandaardiseerde reserveonderdelen met alle andere instrumenten van het Liquiline-platform. Met zijn ingangen, uitgangen, regelaars en rekenmodules kunt u zelfs reinigingssystemen of doseerpompen bewaken. Heartbeat Technology helpt u de ideale balans te vinden tussen meetpuntbeschikbaarheid en onderhoudskosten.
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus
-
Meetprincipe
Sensor ORP / Redox
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus
-
Meetprincipe
Conductive
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus
-
Meetprincipe
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Input
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus
-
Meetprincipe
Free chlorine
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Input
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus
-
Meetprincipe
Single beam scattered light
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus
-
Meetprincipe
Potentiometric / ISE
-
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Input
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional
Reinigingseenheid
Cleanfit Control CYC25
Alleen een schone sensor levert betrouwbare meetwaarden. Cleanfit Control CYC25 in combinatie met Liquiline CM44 en Chemoclean Plus zorgen voor regelmatige reiniging van sensoren. Dit garandeert dus zeer nauwkeurige meetwaarden voor meer procesveiligheid. Cleanfit Control reduceert ook procesonderbrekingen en minimaliseert onderhoudsinspanningen, omdat de sensor voor reiniging niet hoeft te worden verwijderd.
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
Water and wastewater, paper, food and beverages, solids, primaries, power stations, utilities
-
Installation
Complete automated cleaning system
-
Characteristic
Fully automated cleaning system with weekly programmable cleaning and different security functions
-
Design
Fully automated cleaning system in combination with Liquiline CM44x
-
Material
Bottom part of housing: PC-FR
Cover: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm (l x h x w)
9.33 x 7.64 x 6.38 inch (l x h x w) -
Process temperature
Ambient temperature range: -10 to 45 °C (10 to 113 °F)
-
Input
One channel system