Overzicht specificaties
-
Process temperature
0 .. 85°C
-
Process pressure
0 .. 10 bars
Toepassingsgebied
De Flowfit CUA262 is een troebelheidsflowarmatuur voor alle drinkwater- en proceswatertoepassingen. Het hygiënische ontwerp maakt direct lassen in uw skid, leiding of installatie mogelijk – bypass-installaties zijn nu overbodig. Het robuuste roestvrijstalen materiaal is bestand tegen hoge druk en temperatuur en is geschikt voor drinkwater. Zo gaat in het proces geen druppel water verloren. De handige klembevestiging en de automatische ontluchting bespoedigen de installatie en inbedrijfstelling van de sensor.
De Flowfit CUA262 is een flowarmatuur om in te lassen in skids, leidingen en installaties. Deze wordt gebruikt met de Turbimax CUS52D-sensor in:
Drinkwater en proceswater:
- Alle meetpunten van de inlaat tot de uitlaat in waterinstallaties
- Onbehandeld-wateronttrekking en bewaking
- Alle kwaliteitscontrolepunten in de waterproductieWaterzuiveringsinstallaties:
- Hergebruik van uitlaatwaterUtiliteiten van alle industrieën:
- Alle meetpunten van de inlaat tot de uitlaat in waterinstallaties
- Alle meetpunten in distributienetwerken
Voordelen
Troebelheidsmetingen zonder productverlies: bij hygiënische inline-metingen blijft elke druppel water in het proces behouden.
Bypass-installaties zijn nu overbodig: dankzij het hygiënisch ontwerp kunt u direct in uw leiding, skid of installatie lassen.
Nog compacter: geringe afmetingen besparen ruimte in skids.
Snelle installatie en inbedrijfstelling van de sensor: handige klemverbinding en automatische ontluchting bespoedigen de integratie in uw proces.
Robuust ontwerp: geschikt voor procesdrukken tot 6 bar (87 psi) en -temperaturen tot 85 °C (185 °F).
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
CUA262
Flow assembly for CUS52D turbidity sensor
EN NL 02/07/202028/03/2014Taal:
Engels
Versie:
02/07/2020
Bestandsgrootte:
260.4 KB
Bestandsnaam:
TI01152CEN_0219.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Flowfit CUA262
Doorstroomarmatuur voor CUS52D troebelheidssensor
EN NL 02/07/202028/03/2014Taal:
Nederlands
Versie:
02/07/2020
Bestandsgrootte:
299.7 KB
Bestandsnaam:
BA01299CNL_0219.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Trübungsmessung ohne Produktverluste
Der Inline-Sensor Turbimax CUS52D für Trink- und Prozesswasser
Taal:
Duits
Versie:
31/03/2014
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
IN01050CDE_0114_Turbimax_CUS52D.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Turbidity measurement without product loss
Turbimax CUS52D inline sensor for drinking and process water
Taal:
Engels
Versie:
31/03/2014
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
IN01050CEN_0114_Turbimax_CUS52D.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Mesure de turbidité sans perte de produit
Turbimax CUS52D le capteur en ligne pour l’eau potable et les eaux de
processTaal:
French
Versie:
18/06/2014
Bestandsgrootte:
256.9 KB
Bestandsnaam:
IN01050CFR_0114_turbimax_cus52d.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: FlowFit W
Product root: CUA262-
Declaration number: HE_01025_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN NL 15/08/2018Taal:
Engels
Versie:
15/08/2018
Bestandsgrootte:
87.8 KB
Bestandsnaam:
HE_01025_01.18.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: FlowFit W
Product root: CUA262-
Declaration number: HE_01572_01.22
Manufacturer specification: PEDEN NL 10/08/2022Taal:
Engels
Versie:
10/08/2022
Bestandsgrootte:
275.7 KB
Bestandsnaam:
HE_01572_01.22_PED_CUA262.pdf
-