Overzicht specificaties
-
Measuring range
0 to 2 mg/l
-
Process temperature
+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non freezing
-
Process pressure
1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolute
-
Measuring method
- closed 2 electrode system
- conversion of ozone into a signal current in nA
- signal current is proportional to the concentration of ozone
- the measurement is not pH dependent
Toepassingsgebied
De Memosens CCS58D is een onderhoudsarme sensor voor ozon. Deze levert uiterst nauwkeurige metingen met een vrijwel exclusieve specificiteit voor ozon, waardoor een betrouwbare desinfectiebewaking gewaarborgd is. Het robuuste sensormembraan met zijn hoge surfactantweerstand maakt de sensor geschikt voor diverse toepassingen, zoals flessenreiniging. Memosens CCS58D is niet de nieuwste Memosens-generatie. Klik hier voor informatie over de nieuwe Memosens CCS58E sensor met uitgebreide functionaliteit.
De Memosens CCS58D is een ozonsensor voor skidbouwers en eindklanten. Deze meet betrouwbaar in:
Drinkwater - om te zorgen voor voldoende desinfectie
Proceswater - hygiënisch verpakken en afvullen
Afvalwater - waarborg voor veilige lozing van water
Voordelen
De vrijwel exclusieve specificiteit voor ozon waarborgt betrouwbare meetwaarden voor veilige desinfectieprocessen.
De robuuste membraantechnologie garandeert een hoge weerstand tegen oppervlakteactieve stoffen en optimale geschiktheid voor reinigingsprocessen zoals flessenreiniging.
Geïntegreerde Heartbeat Technology levert bijvoorbeeld een elektrolytteller voor intervallen van voorspellend, toepassingsspecifiek onderhoud.
Door aansluiting op de Liquiline multiparameter-transmitter is een eenvoudige combinatie met andere relevante parameters van vloeistofanalyses, zoals pH en ORP, mogelijk.
Snelle inbedrijfstelling is gewaarborgd door fabriekskalibratie en plug & play installatie van de sensor.
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Memosens CCS58D
Digital sensor with Memosens technology for determining ozone
EN NL 28/02/2021Taal:
Engels
Versie:
28/02/2021
Bestandsgrootte:
780.2 KB
Bestandsnaam:
TI01583CEN_0121.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Memosens CCS58D
Digitale sensor met Memosens-technologie voor het bepalenvan ozon
EN NL 03/02/2021Taal:
Nederlands
Versie:
03/02/2021
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
BA02083CNL_0121.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Taal:
Engels
Versie:
16/06/2023
Bestandsgrootte:
603.1 KB
Bestandsnaam:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenTaal:
Duits
Versie:
03/11/2023
Bestandsgrootte:
678.7 KB
Bestandsnaam:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Taal:
Duits
Versie:
24/09/2024
Bestandsgrootte:
4.1 MB
Bestandsnaam:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
24/09/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Electrolyten
CCV05-58x (Spain)
Electrolyte CCS58D
Taal:
Spaans
Versie:
28/04/2022
Bestandsgrootte:
112.2 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-58x_(E).pdf
-
-
-
Electrolyten
CCV05-58x (United Kingdom)
Electrolyte CCS58D
Taal:
Engels
Versie:
28/04/2022
Bestandsgrootte:
106.4 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-58x_(GB).pdf
-
-
-
Electrolyten
CCV05-58x (Belgium (Dutch))
Electrolyte CCS58D
Taal:
Nederlands
Versie:
28/04/2022
Bestandsgrootte:
112.1 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-58x_(BNL).pdf
-
-
-
Electrolyten
CCV05-58x (Australia)
Electrolyte CCS58D
Taal:
Engels
Versie:
28/04/2022
Bestandsgrootte:
106.6 KB
Bestandsnaam:
MSDS_CCV05-58x_(AUS).pdf
-