Overzicht specificaties
-
Measuring range
0,05 - 20mg/l
-
Process temperature
max. 50°C
(122°F) -
Process pressure
max. 10bar
(145psi)
Toepassingsgebied
De Oxymax COS41 is een betrouwbare en nauwkeurige zuurstofsensor voor alle soorten water- & afvalwatertoepassingen. De sensor is ontworpen voor minder onderhoud en een lange levensduur en biedt u de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
De Oxymax COS41 meet de concentratie opgeloste zuurstof in:
Waterzuiveringsinstallaties:
- O2-regeling in het beluchtingsbassin
- Proceswaterbehandeling en -bewakingWaterleidingbedrijven:
- Status bewaking van drinkwater (zuurstofverrijking, corrosiebescherming, enz.)
- Bewaking van waterkwaliteit in rivieren, meren of zeeënUtiliteiten van alle industrieën:
- O2-regeling bij de biologische behandeling
- Proceswaterbehandeling en -bewakingVisteelt:
- O2-regeling voor optimale groei-omstandigheden
Voordelen
Hoge meetnauwkeurigheid
Lange onderhoudsintervallen
Minimale kalibratie-inspanningen dankzij eenvoudige luchtkalibratie
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Technische informatie Oxymax W COS 41
Nederlandse versie - 06/2001
Membraanbedekte amperometrische sensor.
EN NL 01/03/200701/06/2001Taal:
Nederlands
Versie:
01/06/2001
Bestandsgrootte:
118.2 KB
Bestandsnaam:
TI284C cos41 12.01.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions Oxymax W COS41
Engelse versie - 04/2004
Sensor for Measuring Dissolved Oxygen
EN NL 01/04/200401/05/2001Taal:
Engels
Versie:
01/04/2004
Bestandsgrootte:
486.9 KB
Bestandsnaam:
Ba284cen.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Technische informatie Oxymax W COS 41
Membraanbedekte amperometrische sensor.
EN NL 01/03/200701/06/2001Taal:
Nederlands
Versie:
01/06/2001
Bestandsgrootte:
118.2 KB
Bestandsnaam:
TI284C cos41 12.01.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions Oxymax W COS41
Sensor for Measuring Dissolved Oxygen
EN NL 01/04/200401/05/2001Taal:
Engels
Versie:
01/04/2004
Bestandsgrootte:
486.9 KB
Bestandsnaam:
Ba284cen.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Brief Operating Instructions Oxymax W COS41
Amperometric oxygen sensor
EN NL 01/06/2005Taal:
Engels
Versie:
01/06/2005
Bestandsgrootte:
440.8 KB
Bestandsnaam:
KA284CEN.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Kit COS41/COS51D/E
for maintenance of the Oxymax W COS41/COS51D and Memosens COS51E oxygen
sensorsEN NL 05/05/2023Taal:
Engels
Versie:
05/05/2023
Bestandsgrootte:
636.5 KB
Bestandsnaam:
EA01476CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD COV45
Maintenance Kit for COS41,
COS51D and COS51ETaal:
Engels
Versie:
08/10/2024
Bestandsgrootte:
270 KB
Bestandsnaam:
SD03287CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Taal:
Engels
Versie:
24/09/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Taal:
Duits
Versie:
24/09/2024
Bestandsgrootte:
4.1 MB
Bestandsnaam:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Elektrolyten
50053349 (Türkiye)
COY3-F
Taal:
Turks
Versie:
13/03/2024
Bestandsgrootte:
297.3 KB
Bestandsnaam:
MSDS_50053349_(TR).pdf
-
-
-
Elektrolyten
50053349 (Japan)
COY3-F
Taal:
Japans
Versie:
22/11/2022
Bestandsgrootte:
405.8 KB
Bestandsnaam:
MSDS_50053349_(J).pdf
-
-
-
Elektrolyten
COV45-41TNx_51Txx (Italy)
Electrolyte for COS41/COS51D/E
Taal:
Italiaans
Versie:
20/02/2024
Bestandsgrootte:
134.5 KB
Bestandsnaam:
MSDS_COV45-41TNx_51Txx_(I).pdf
-