Overzicht specificaties
-
Input
1-channel transmitter.
-
Output / communication
0/4-20mA, Hart, Profibus.
Toepassingsgebied
De Liquisys COM253 is een standaardtransmitter voor gebruik met de zuurstofsensoren COS41 en COS61. Het verbetert uw operationele veiligheid dankzij continue aannemelijkheid, proces- en sensorcontroles. Kies uit een groot aantal hardware- en softwaremodules, zoals relais of Fieldbus-communicatie, om deze nauwkeurig aan te passen aan uw meettaak. Dankzij deze modulariteit kunt u de transmitter op elk gewenst moment upgraden. Met het eenvoudige menu en de kalibratie verlopen configuratie en werking snel en gemakkelijk.
De Liquisys COM253-transmitter werkt met de opgeloste-zuurstofsensoren OxymaxCOS41 en Oxymax COS61 in milieutoepassingen zoals:
O2-regeling in het beluchtingsbassin
O2-regeling en bewaking van drinkwater
Oppervlaktewaterbewaking
Proceswaterbehandeling en -bewaking
O2-regeling in de visteelt voor optimale groei-omstandigheden
De Liquisys COM253 bevat de volgende protocollen en interfaces:
0/4-20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Voordelen
Grotere operationele veiligheid: continu procescontrolesysteem, aangepaste alarmconfiguratie, aannemelijkheidscontrole van kalibratie.
Betrouwbare zuurstofregeling: actuele invoer voor flowbewaking met controllerafsluiting of voor anticiperende regeling.
Makkelijke bediening en onderhoud: eenvoudige eenpunts-kalibratie in de lucht, lucht-verzadigd water of in het medium, directe toegang voor handmatige contactregeling.
Minder onderhoud: automatische reinigingsfunctie (met Chemoclean), geactiveerd door alarm of niveauschakelaar.
Passend voor elke toepassing: talrijke uitbreidingen, zoals P(ID)-controller, timer, enz. maken een flexibele aanpassing voor alle processen mogelijk.
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Liquisys M COM223/253 Technical Information
Transmitter for oxygen sensors
EN NL 31/12/201424/10/201320/06/201115/09/200501/07/2005Taal:
Engels
Versie:
31/12/2014
Bestandsgrootte:
822 KB
Bestandsnaam:
TI00199CEN_1514.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 HART
Field Communication with Liquisys M CXM223/253
EN NL 01/10/200501/07/2002Taal:
Engels
Versie:
01/10/2005
Bestandsgrootte:
541.4 KB
Bestandsnaam:
BA208CEN.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Model 840 / 842 Operating instructions
Transmitter for dissolved oxygen
Taal:
Engels
Versie:
01/07/2002
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA199e10.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Inbedrijfstellingsvoorschriften Liquisys M, COM 223/253
Meetversterker voor opgeloste zuurstof.
EN NL 01/09/201524/10/201320/06/201115/09/200501/07/2005Taal:
Nederlands
Versie:
01/07/2002
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
ba199c Liquisys M COM223-253 11.02.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 PROFIBUS
Field Communikation for Liquisys M CXM223/253
EN NL 01/12/201101/08/200901/09/200701/07/200601/10/2005Taal:
Engels
Versie:
01/12/2011
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
BA209CEN_1311.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Ex-safety instructions CXM2X3
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)EN NL 07/06/200527/09/200429/02/2004Taal:
Engels
Versie:
07/06/2005
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
XA194CA3.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Additional information for CSA Liquisys
Additional information for CSA Liquisys
Taal:
Engels
Versie:
24/09/2013
Bestandsgrootte:
84.3 KB
Bestandsnaam:
CXM2X3_Beiblatt for CSA.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Installation of M 12 plug
Special Documentation Installation of M 12 plug
CPM253 / COM253 / CLM253 / CUM253EN NL 01/10/1999Taal:
Engels
Versie:
01/10/1999
Bestandsgrootte:
85.5 KB
Bestandsnaam:
SD052CA2.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Instructions for service kits Liquisis M
Special documents
Instructions for service kits Liquisis M / CPM253 / CLM253 / COM253 /
CUM253EN NL 01/05/2000Taal:
Engels
Versie:
01/05/2000
Bestandsgrootte:
198.2 KB
Bestandsnaam:
SD084CA2.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP
Product root: CCM223-, CCM253-, CLM223-, CLM253-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-
Declaration number: EC_00575_02.23EN NL 17/07/2023Taal:
Engels
Versie:
17/07/2023
Bestandsgrootte:
321 KB
Bestandsnaam:
EC_00575_02.23_CxM2x3.pdf
-