Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Bundle for pH measurement in Mining, Minerals and Metals industry for optimized flotation processes

pH measuring point in flotation processes

Reliable pH measurement for optimal beneficiation processes in Mining, Minerals and Metals industry

71539355
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
Prijs na configuratie in winkelwagentje

Overzicht voordelen

  • Monitor your pH value in flotation processes with the Memosens CPS91E pH sensor. Benefit from Memosens 2.0 technology and maximum process integrity through non-contact, inductive signal transmission. The bundle includes the single channel transmitter Liquiline CM442 and the robust and reliable Dipfit CPA111 immersion assembly. Benefit from a whole measuring point out of one hand to caputre your pH reliably and ensure an efficent process.

  • Benefits at a glance

    • Fast response time for precise process control

    • Minimized risk of blocking in contaminated solutions thanks to the open junction of Memosens CPS91E

    • Built-in ion trap ensures longer lifetime

    • Advanced diagnostic options thanks to Heartbeat Technology and intuitive operation

    • Modular immersion assembly which can be upgraded with a cleaning nozzle to automate cleaning in the process

Overzicht van bundel

Bundle for pH measurement in flotation and separation processes

Componenten en preconfiguratie

  • Fixatie

    Om de compatibiliteit van de componenten met elkaar te waarborgen, zijn er bepaalde fixaties. Open parameters geeft u de keuze van een individuele configuratie.

    Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje
  • Componenten
    Memosens CPS91E - digitale pH-sensor voor de chemische industrie, de papierindustrie en de verfindustrie
    1

    Digitale pH-sensor
    Memosens CPS91E

    Fixatie:
    CPS91E- _ 7BTH2
    Elektrodetype:
    7
    Standaard uitvoering, nulpunt pH 7,0 temperatuursensor NTC30k
    Toepassingsgebied:
    B
    0-14 pH, 0...110°C, 0,8...14 bar (abs)
    Referentie Systeem:
    TH
    Open diafragma, ion trap 3M KCl, Ag/AgCl
    Sensorlengte:
    2
    120mm
  • De Liquiline CM442 is een digitale transmitter voor pH, ORP, geleidbaarheid, zuurstof, troebelheid en meer.
    2

    1-/2-kanaals transmitter
    Liquiline CM442

    Fixatie:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • Dipfit CPA111 - dompelarmatuur voor maximaal drie sensoren
    3

    Dompelarmatuur
    Dipfit CPA111

    Fixatie:
    CPA111-00 _
    Indoopdiepte:
    0
    1000mm
    Armatuurmateriaal; afdichting; PAL:
    0
    PP, O-ring EPDM
  • De CYK10-meetkabel wordt gebruikt met alle sensoren met Memosens insteekkop.
    4

    Digitale meetkabel
    CYK10

    Fixatie:
    CYK10- _ _ _
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel