![Ceraliquid CPS42 - analoge redox-glaselektrode met navulbare vloeibare KCl-elektrolyt Ceraliquid CPS42 - analoge ORP-sensor met navulbare vloeibare KCl-elektrolyt](/__image/a/23153/k/b69ccb39058a46d15e2a2a36b5c2da5aa7f1897c/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/cps42%20-%20TOP68.jpg)
Overzicht specificaties
-
Measuring range
-1500 mV - +1500 mV
-
Process temperature
-15°C - 130°C
-
Process pressure
max. 8bar
Toepassingsgebied
De Ceraliquid CPS42 is de analoge krachtpatser voor extreme chemische toepassingen en media met een lage geleidbaarheid of een hoog gehalte aan organische oplosmiddelen. Dankzij de korte reactietijd van het instrument is een hoge procesveiligheid gegarandeerd, zelfs bij toepassingen met snel veranderende mediumsamenstellingen.
Media met een zeer lage geleidbaarheid of een grote hoeveelheid organische oplosmiddelen of alcoholen en snel veranderende media:
Chemische industrie
Elektriciteitscentrales, bv. ketelvoedingswater
Life sciences, bv. water voor injectie
Met ATEX-, FM- en CSA-goedkeuring voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
Bestand tegen vergiftiging door het voortdurend bijvullen van KCl-elektrolyt en het aparte referentielood
Te gebruiken bij een zeer lage geleidbaarheid (= 5 µS/cm) dankzij de vloeibare KCl-elektrolyt
Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)
Perfect geschikt voor snel veranderende media: combinatie van vloeibare KCl-elektrolyt en keramisch membraan maakt een snelle reactietijd mogelijk
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Technische informatie, CeraLiquid P, CPS 41/42/43/41G/42G
pH-/redoxelektroden met keramisch diafragma en KCl-vloeibaar elektrolyt, ook met de keramisch geïntegreerde temperatuursensor Pt100.
EN NL 07/01/201501/03/200501/10/200201/05/200201/07/1998Taal:
Nederlands
Versie:
01/10/2002
Bestandsgrootte:
92.2 KB
Bestandsnaam:
TI079c CeraLiquid P CPS41 10.02.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information Ceraliquid CPS42 / CPS42D / CPS43
Redox electrodes,analog and digital with Memosens technology and
reference electrode, each with ceramic diaphragm and liquid KCl e
lectrolyteEN NL 01/05/2005Taal:
Engels
Versie:
01/05/2005
Bestandsgrootte:
753.1 KB
Bestandsnaam:
TI373CEN.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
pH/ORP-sensoren en referentiehalfcellen
Sensoren met Memosens-technologie en analoge sensoren
EN NL 04/05/202031/12/201730/11/2015Taal:
Nederlands
Versie:
04/05/2020
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
BA01572CNL_0320.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Analoge pH/ORP sensoren
pH/ORP-meting
Aanvulling op BA01572C, BA02056C
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in
explosiegevaarlijke omgeving
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Taal:
Nederlands
Versie:
21/10/2021
Bestandsgrootte:
495.5 KB
Bestandsnaam:
XA00028CNL_1121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 GaX
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN NL 01/03/202218/02/202121/03/2016Taal:
Engels
Versie:
01/03/2022
Bestandsgrootte:
484.5 KB
Bestandsnaam:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaTaal:
Engels
Versie:
08/12/2021
Bestandsgrootte:
427.3 KB
Bestandsnaam:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN NL 01/04/200701/09/1999Taal:
Engels
Versie:
01/04/2007
Bestandsgrootte:
361.7 KB
Bestandsnaam:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
CPS41/41D/42/441
Adapting existing KCl supplies to new CPS4x/CPS441
Umstellen bestehender KCl-Zufuhr auf neue CPS4x/CPS441EN NL 27/05/2015Taal:
Engels
Versie:
27/05/2015
Bestandsgrootte:
271.2 KB
Bestandsnaam:
SD00105CA2_0105.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: CeraGel, CeraLiquid, OrbiPore, OrbiSint, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-, CPS64-,
CPS71-, CPS72-, CPS91-, CTS1-
Declaration number:
EC_00624_01.18EN NL 09/01/2023Taal:
Engels
Versie:
09/01/2023
Bestandsgrootte:
283.1 KB
Bestandsnaam:
EC_00624_03.23_CPSxx_Ex.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, NoryLab, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor, TopHit
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS51-, CPS52-, CPS64-, CPS
65-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-
Declaration number: EU_00921_02.23EN NL 09/01/2023Taal:
Engels
Versie:
09/01/2023
Bestandsgrootte:
276.3 KB
Bestandsnaam:
EU_00921_02.23 CPS nonEx.pdf
-