Overzicht specificaties
-
Max. process pressure (static)
500 bar (7252 psi)
-
Maximum standard immersion length
900 mm (35,43")
-
Max. immersion length on request
5.000 mm (196,85")
Toepassingsgebied
Vanwege de uitdagende procesomstandigheden bij zware toepassingen moet de belastingscapaciteit van een thermowell exact worden berekend. Kleurstofpenetratietests, ultrasone tests, heliumlektests, drukbestendigheidstests en diverse, niet-destructieve materiaaltests garanderen de kwaliteit van de materialen en de producten.
De TA555 is ontworpen voor weerstands- en thermokoppel-thermometers en wordt voornamelijk gebruikt voor zware toepassingen.
Voordelen
De lengte van het verlengstuk, de insteeklengte en de afmetingen van de staaf kunnen worden gekozen al naargelang de proceseisen
Ruime keuze aan standaardmaterialen en procesaansluitingen; andere uitvoeringen kunnen volgens specificatie worden besteld
Verschillende oppervlaktebehandelingen mogelijk
De vorm van de thermowell is recht of conisch
De procesaansluiting is voorzien van schroefdraad of van een aangelaste flens
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN NL 26/09/2005Taal:
Engels
Versie:
26/09/2005
Bestandsgrootte:
127.9 KB
Bestandsnaam:
TI138ten.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Technical information TA555
Industrial protecting tube
omnigrad TA555
Heavy duty - General purpose
From round bar stock - Ø 34 mm
1" NPT threaded or flanged weld type
Also ME U 819.04 - type 6EN NL 01/05/2001Taal:
Engels
Versie:
01/05/2001
Bestandsgrootte:
96.7 KB
Bestandsnaam:
TI154ten_0501.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN NL 01/12/2016Taal:
Engels
Versie:
01/12/2016
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Taal:
Duits
Versie:
17/05/2023
Bestandsgrootte:
17.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoTaal:
Italiaans
Versie:
09/07/2024
Bestandsgrootte:
20.3 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Taal:
Italiaans
Versie:
17/02/2020
Bestandsgrootte:
30.6 MB
Bestandsnaam:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Taal:
Japans
Versie:
17/02/2020
Bestandsgrootte:
38.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Taal:
French
Versie:
20/12/2019
Bestandsgrootte:
60.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Taal:
Engels
Versie:
17/05/2023
Bestandsgrootte:
18 MB
Bestandsnaam:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-