![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/tmt142.jpg)
![TC-thermometer TMT142C met procestransmitter Productafbeelding van TC-thermometer TMT142C met procestransmitter](/__image/a/25165/k/cc90e289e8f99e9ef83d0f6d3a99cf2dc507a19d/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TMT142C.jpg)
Dit product is niet langer leverbaar.
Zie de nieuwe generatie in het deel voorganger/opvolger of neem contact op met uw locale Endress+Hauser-vestiging.
-
Opvolger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit Eenvoud Variabel
-
-
-
Technische informatie (TI)
Technical information TMT142C
Technical information compact thermometer TMT142C, Omnigrad S
EN NL 09/02/2006Taal:
Engels
Versie:
09/02/2006
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
Ti129ren.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA iTEMP TMT142B
Temperatuurtransmitter
EN NL 31/01/202320/07/202005/05/202022/04/201501/02/2009Taal:
Nederlands
Versie:
31/01/2023
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
KA00222RNL_1623-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT162R/C, TMT142R/C ATEX II 3G Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN NL 05/06/201801/08/2010Taal:
Engels
Versie:
05/06/2018
Bestandsgrootte:
804.5 KB
Bestandsnaam:
XA00101TA3_1418.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT142R, TMT142C ATEX: Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN NL 05/06/201821/05/201530/11/2005Taal:
Engels
Versie:
05/06/2018
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
XA00064RA3_1418.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT142R, TMT142C ATEX Ex ia IIC T6…T1 Ga Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN NL 05/06/201821/05/201530/11/2005Taal:
Engels
Versie:
05/06/2018
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
XA00063RA3_1418.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT142R, TMT142C ATEX: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN NL 05/06/201821/05/201501/08/2007Taal:
Engels
Versie:
05/06/2018
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
XA00071RA3_1418.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
TMT142R, TMT142C
RTD and TC Thermometer with display
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Db X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db XEN NL 23/11/2020Taal:
Engels
Versie:
23/11/2020
Bestandsgrootte:
474.6 KB
Bestandsnaam:
XA02266TEN_0120.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
TMT142R, TMT142C RTD / Thermocouple assembly with field transmitters
ATEX Installation types
II2G Ex d IIC T6…T4 Gb
II1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
Safety instructionsTaal:
Engels
Versie:
27/05/2015
Bestandsgrootte:
46.4 KB
Bestandsnaam:
XA01361Ten_0115.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
TMT142R, TMT142C
RTD and TC Thermometer with display
0Ех ia IIC T6…T1 GaХ
Ga/Gb Ex ia IIC T6...T1 X
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db XEN NL 20/11/2020Taal:
Engels
Versie:
20/11/2020
Bestandsgrootte:
492.8 KB
Bestandsnaam:
XA02267TEN_0120.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-