![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/t53.jpg)
![Explosieveilige TC-thermometer T53, modulair design - VS-stijl Productafbeelding explosieveilige TC-thermometer T53, modulair design - VS-stijl](/__image/a/24973/k/fa2941b38ee30877a504349b5a0b21688c2d47ff/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/T53.jpg)
Overzicht specificaties
-
Accuracy
Standard acc. to ASTM E-230
Special acc. to ASTM E-230 -
Response time
depending on configuration
63% rt = 15,0 s -
Max. process pressure (static)
Standard acc. to ASTM E-230
Special acc. to ASTM E-230 -
Operating temperature range
Type T:
-270 °C ...400 °C
(-454 °F ...752 °F)
Type J:
-210 °C ...1200 °C
(-346 °F ...2.192 °F)
Type E:
-270 °C ...1.000 °C
(-454 °F ...1.832 °F)
Type K:
-270 °C ...1.372 °C
(-454 °F ...2.500 °F)
Type N:
-270 °C ...1.300 °C
(-454 °F ...2.372 °F) -
Max. immersion length on request
up to 22.5" (571 mm)
others on request
Toepassingsgebied
De robuuste thermometer is ontworpen voor gebruik in veeleisende en veiligheidsrelevante toepassingen, bv. in de chemische, olie & gas- en energie-industrie. Door het gebruik van robuuste thermowells en speciale materialen zijn zelfs barre omgevingen, corrosieve stoffen en hoge drukken geen probleem. Met de optionele koptransmitter met alle gangbare communicatieprotocollen heeft het instrument in vergelijking met direct bekabelde sensoren een betere meetnauwkeurigheid en -betrouwbaarheid. Flexibele configuratie mogelijk.
De sensoreenheid kan worden gebruikt in procesindustrieën, zoals:
Chemische industrie
Petrochemische industrie
Raffinaderijen
Boorplatformen
Voordelen
FM/CSA XP klasse I, div. 1 goedgekeurde thermometers voor maximale veiligheid
Eén leverancier voor alle temperatuurmeetoplossingen. Hoogwaardige transmitter met geïntegreerde sensor voor zware toepassingen in de procesindustrie
Uit de doos halen en meteen installeren!
Verbeterde galvanische isolatie van de meeste instrumenten (2 kV)
Vereenvoudigde modelstructuur: concurrerend geprijsd, uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Makkelijk te bestellen en opnieuw te bestellen. Eén enkel modelnummer omvat sensor, thermowell en transmitter voor een complete meetpuntoplossing
Alle iTEMP-transmitters bieden een langetermijnstabiliteit ≤ 0,05% per jaar
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
T53, T54 and T55
Explosion proof thermocouple assemblies in thermowells with spring
loaded insert and enclosure for process industryEN NL 27/01/202314/01/202131/05/201821/08/201501/12/2006Taal:
Engels
Versie:
27/01/2023
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00127REN_1623-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
T53 Compact Instructions
Explosion proof thermocouple assembly in thermowell
EN NL 01/12/201201/05/200701/03/2007Taal:
Engels
Versie:
01/12/2012
Bestandsgrootte:
594 KB
Bestandsnaam:
KA00243rae_1312.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
T13, T14, T53, T54
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100118Taal:
Engels
Versie:
26/08/2019
Bestandsgrootte:
65.5 KB
Bestandsnaam:
160100118.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
T13, T14, T53, T54
CSA:
Control Drawing XP, DIP
160100116Taal:
Engels
Versie:
26/08/2019
Bestandsgrootte:
61.1 KB
Bestandsnaam:
160100116.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Temperature assemblies T13, T14, T15, T53, T54, T55 Control drawing CSA (XP, DIP)
Installation notes for CSA approved apparatus
Taal:
Engels
Versie:
19/12/2022
Bestandsgrootte:
97 KB
Bestandsnaam:
XA02075TEN_03.22.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
T13, T14, T53, T54
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100114Taal:
Engels
Versie:
27/11/2006
Bestandsgrootte:
68.4 KB
Bestandsnaam:
160100114.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
T13, T14, T53, T54
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100113Taal:
Engels
Versie:
18/05/2006
Bestandsgrootte:
62.7 KB
Bestandsnaam:
160100113.pdf
-
-
-
Certificaten FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM XP, NI, DIP T13, T14, T53, T54
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof
T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54
Installation Notes for Hazardous LocationsTaal:
Engels
Versie:
02/01/2007
Bestandsgrootte:
73.8 KB
Bestandsnaam:
160100114.pdf
-
-
-
Certificaten FM/CSA (ZD)
T13, T14, T53, T54 CSA Installation notes, explosion proof, dust ignition proof
CSA approved temperature assemblies
EN NL 18/03/202001/04/201101/03/2006Taal:
Engels
Versie:
18/03/2020
Bestandsgrootte:
246.4 KB
Bestandsnaam:
160100116.pdf
-
-
-
Certificaten FM/CSA (ZD)
T13, T14, T53, T54 CSA installation notes: explosion proof, dust ignition proof, non incendive
CSA approved temperature assemblies
EN NL 19/03/202001/04/201101/03/2006Taal:
Engels
Versie:
19/03/2020
Bestandsgrootte:
250.6 KB
Bestandsnaam:
160100118.pdf
-