

Overzicht specificaties
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751 -
Max. process pressure (static)
class AA acc. to IEC 60751
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751 -
Operating temperature range
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 41" (1041 mm)
others on request
Toepassingsgebied
Het robuuste instrument is klaar voor gebruik in een bestaande thermowell en omvat verschillende transmitterkopbehuizingen, om te voldoen aan de toepassing en de ruimte-eisen. De eenheid biedt hogere meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Diverse procesaansluitingen, afmetingen en materialen (zoals 316L SS en Hastelloy C276) bieden flexibele toepassingsmogelijkheden.
De TH15-temperatuursensoren zijn RTD-thermometers bedoeld voor gebruik in elk type procesindustrie, waaronder zware omstandigheden, dankzij het robuuste ontwerp.
De sensoren bestaan uit een meetsonde met een geïsoleerd RTD-element en mantel.
De sensoreenheden kunnen worden gebruikt in procesindustrieën zoals:
Chemische industrie
Petrochemische industrie
Elektriciteitscentrales
Raffinaderijen
Boorplatformen
Voordelen
Hoge flexibiliteit dankzij het modulaire samenstel met standaard-aansluitkoppen en aangepaste insteeklengte
Eén leverancier voor alle temperatuurmeetoplossingen. Hoogwaardige transmitter met geïntegreerde sensor voor zware toepassingen in de procesindustrie. Uit de doos halen en installeren!
Verbeterde galvanische isolatie van de meeste instrumenten (2 kV)
Vereenvoudigde modelstructuur: concurrerend geprijsd, uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Makkelijk te bestellen en opnieuw te bestellen. Eén enkel modelnummer omvat sensor en transmitter voor een complete puntoplossing
Alle iTEMP®-transmitters bieden langetermijnstabiliteit ≤ 0,05% per jaar
Korte responstijd dankzij gereduceerde/tapse tipvorm
Koptransmitter met eenvoudige selectie: analoog uitgangssignaal 4 tot 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA of FOUNDATION Fieldbus™
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI RTD TH13, TH14 and TH15
RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure
for process industryEN NL 31/07/202410/01/202311/01/202131/05/201807/12/2015Taal:
Engels
Versie:
31/07/2024
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
TI00110REN_1824-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
TH15 Compact instructions
RTD Assembly
EN NL 04/02/201305/07/200702/07/2007Taal:
Engels
Versie:
04/02/2013
Bestandsgrootte:
694.7 KB
Bestandsnaam:
Ka00195ren_1312.pdf
-
-
-
Certificaten FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA Intrinsically Safety, Nonincendive THxx, Txx Series, TU111, TU121, TU211, TU221
Installation Notes for Hazardous Locations
Taal:
Engels
Versie:
02/11/2006
Bestandsgrootte:
72.5 KB
Bestandsnaam:
160100112.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Taal:
Duits
Versie:
04/02/2025
Bestandsgrootte:
18.4 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoTaal:
Italiaans
Versie:
09/07/2024
Bestandsgrootte:
20.3 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Taal:
Engels
Versie:
04/02/2025
Bestandsgrootte:
19.1 MB
Bestandsnaam:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Taal:
Italiaans
Versie:
17/02/2020
Bestandsgrootte:
30.6 MB
Bestandsnaam:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Taal:
Japans
Versie:
17/02/2020
Bestandsgrootte:
38.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Taal:
French
Versie:
20/12/2019
Bestandsgrootte:
60.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-