![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/th11.jpg)
![Pt100-thermometer TH11 VS-stijl Productafbeelding Pt100-thermometer TH11 VS-stijl](/__image/a/1573049/k/3e3039f269cf4e0355668651143c7a771ed88ff8/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TH11.jpg)
Overzicht specificaties
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751 -
Response time
63% rt = 2,0 s
-
Max. process pressure (static)
at 20°C: 250 bar (3.626 psi)
depends on configuration -
Operating temperature range
PT 100:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F) -
Max. immersion length on request
up to 96" (2439 mm)
others on request
Toepassingsgebied
De modulaire thermometer wordt gebruikt voor toepassingen in bijna elke industrie. Voorbeelden zijn warmtewisselaars, drogers, procesreactoren, reactorcentrales, enz. Met een andere koptransmitter is het een complete eenheid klaar voor gebruik met een betere meetnauwkeurigheid en -betrouwbaarheid. Ook zijn de responstijden erg kort dankzij de direct-contactmeting zonder thermowell. Diverse procesaansluitingen en afmetingen bieden flexibele toepassingsmogelijkheden.
De TH11-temperatuursensoren zijn RTD's bedoeld voor gebruik in de procesindustrie of in een geautomatiseerde-fabrieksomgeving. De sensoren bestaan uit een meetsonde met een RTD, isolatie en mantel.
De sensoren kunnen onder andere worden gebruikt voor:
Warmtewisselaars
Elektriciteits- & terugwinningsinstallaties
Koolstofregeneratieovens
Drogers
Rookgas
Compressorstations
Procesreactoren
Voordelen
Hoge flexibiliteit dankzij het modulaire samenstel met standaard-aansluitkoppen en aangepaste insteeklengte
Eén leverancier voor alle temperatuurmeetoplossingen. Hoogwaardige transmitter met geïntegreerde sensor voor zware toepassingen in de procesindustrie. U kunt gelijk beginnen met verwijderen en installeren!
Verbeterde galvanische isolatie van de meeste instrumenten (2 kV)
Vereenvoudigde modelstructuur: concurrerend geprijsd, uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Makkelijk te bestellen en opnieuw te bestellen. Eén enkel modelnummer omvat sensor en transmitter voor een complete puntoplossing.
Alle iTEMP®-transmitters bieden langetermijnstabiliteit ≤ 0,05% per jaar
Korte responstijd dankzij gereduceerde/tapse tipvorm
Kop- of procestransmitter met eenvoudige selectie: analoog uitgangssignaal 4 tot 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA of FOUNDATION Fieldbus™
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Lean FLEX: Lean](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TH11 and TH12
General purpose RTD with terminal head or conductor extension lead wires
for process and laboratory applicationsEN NL 12/12/202204/01/202131/05/201804/09/2015Taal:
Engels
Versie:
12/12/2022
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
TI00108TEN_1622-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information for TH11 and TH12
General purpose RTD with connection lead or conductor extension lead
wires for process and laboratory applicationsTaal:
Engels
Versie:
06/12/2011
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
TI00108ren_0111.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
TH11 Compact Instructions
RTD Temperature Sensor
EN NL 04/02/201302/07/2007Taal:
Engels
Versie:
04/02/2013
Bestandsgrootte:
698.9 KB
Bestandsnaam:
Ka00178ren_1312.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Taal:
Duits
Versie:
17/05/2023
Bestandsgrootte:
17.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoTaal:
Italiaans
Versie:
09/07/2024
Bestandsgrootte:
20.3 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Taal:
Engels
Versie:
17/05/2023
Bestandsgrootte:
18 MB
Bestandsnaam:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Taal:
French
Versie:
20/12/2019
Bestandsgrootte:
60.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Taal:
Spaans
Versie:
20/04/2018
Bestandsgrootte:
5.5 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Taal:
Italiaans
Versie:
17/02/2020
Bestandsgrootte:
30.6 MB
Bestandsnaam:
FA00006TIT_2020.pdf
-