Industriële energie-efficiëntie verbeteren met inzichten in utiliteiten voor alle industrieën
Industrieel energiebeheer en optimalisatie van het energieverbruik zorgen voor energiebesparingen in alle industrieën en vormen de basis voor duurzamere processen
Afhankelijkheid van utiliteiten is een wereldwijd probleem. Als gevolg van de gebeurtenissen in de wereld, de beschikbaarheid van hulpbronnen en de stijgende energieprijzen zijn duurzame processen belangrijker dan ooit. Binnen industriële faciliteiten wordt gebruikgemaakt van primaire voorzieningen, zoals elektriciteit, water en gas, en secundaire voorzieningen die met primaire utiliteiten worden gegenereerd, zoals stoom, perslucht en warmte. Een optimaal gebruik van hulpbronnen is de sleutel tot duurzaamheid en winstgevendheid.
Belangrijke utiliteiten
Utiliteitstoepassingen voor een betere efficiëntie
Met de energiebeheeroplossingen van Endress+Hauser kunnen gebruikers op betrouwbare wijze zwakke punten en besparingsmogelijkheden in persluchtsystemen identificeren.
Verwarmings- en koelsystemen zijn zeer belangrijk voor de dagelijkse processen. Leer meer over warmteterugwinning (WHR), stadsverwarming en -koeling, procesverwarming en -koeling, energiebesparing en kosten in deze utiliteit
Er zijn verschillende utiliteiten en toepassingen waar energie kan worden bespaard. Ketelefficiëntie en stoomkwaliteit is een goede plek om te beginnen.
Stoom is een belangrijk medium voor de warmteoverdracht in verschillende industrieën, waarbij de hoogste prioriteit wordt gegeven aan veiligheid tijdens de productie, distributie en het gebruik ervan.
Optimalisatie begint met het installeren van de juiste instrumenten op de juiste plek. Deze instrumenten genereren gegevens, die verzameld en samengevoegd kunnen worden. Als ze op de juiste manier worden geanalyseerd, vertellen de gegevens een verhaal over de fabriek, waardoor het personeel een gedetailleerd inzicht krijgt in hun activiteiten. Het team van Endress+Hauser hanteert een aantal benaderingen om gedetailleerde en nauwkeurige informatie te garanderen:
Gebruikmaken van omvangrijke proceskennis
Dankzij de omvangrijke proceskennis kan het team rechtstreeks samenwerken met het fabriekspersoneel om de meetbehoeften te bepalen
Bekijken van de huidige vereisten voor utiliteiten
Een holistisch onderzoek van een faciliteit stelt teams in staat strategische metingen te identificeren om gegevens van hoge kwaliteit te leveren die worden gebruikt om inzichten te creëren. De Heartbeat Technology van Endress+Hauser helpt bijvoorbeeld bij het digitaliseren van fabrieken door diagnostische, verificatie- en bewakingsgegevens te leveren waarmee een digitale tweeling kan worden gerealiseerd
Naleving van regelgeving
Gecontroleerd wordt of er wordt voldaan aan alle relevante normen en voorschriften op het gebied van energiemonitoring en het verbruik van energie en hulpbronnen. Deze voorschriften kunnen op lokaal, nationaal of mondiaal niveau zijn vastgesteld.
De juiste informatie leidt tot bruikbare inzichten voor efficiëntieverbeteringen
Het verzamelen van gegevens moet doorgaan, zodat de efficiëntie toeneemt en er nalevingsrapporten kunnen worden opgesteld. Daarnaast zijn de juiste softwaretools nodig om de procedures voor het verplaatsen van operationele gegevens naar deelbare rapporten te vereenvoudigen, die op hun beurt kunnen worden gebruikt om de resultaten binnen het bedrijf te communiceren en om aan te tonen dat aan de voorschriften wordt voldaan.
In één faciliteit leidden een slechte isolatie, defecte condensaatpotten en druk- en temperatuurschommelingen tot condensatie van stoom in de pijp, waardoor zich natte stoom vormde. Dit veroorzaakte een slechte energieoverdrachtsefficiëntie en een gevaarlijke waterslag.
Om deze problemen aan te pakken, werd de infrastructuur verbeterd. Daarnaast werden er multivariabele vortex-flowmeters geïnstalleerd in het hele stoomsysteem om problemen te identificeren voordat ze zich voordoen.
Hoe te beginnen met het optimaliseren van de energie-efficiëntie: een antwoord op de belangrijkste vragen
Fabrieksmanagers en engineers begrijpen tegenwoordig de noodzaak om hun kernprocessen te bewaken met behulp van nauwkeurige instrumenten. Maar als u net begint en op zoek bent naar manieren om de energie-efficiëntie te verbeteren, hebt u misschien vragen over energiebesparende oplossingen en welke technologieën daarbij kunnen helpen.
Het innovatieve energieconcept van de Swiss Life Arena in Zürich is vooral duidelijk bij de koudeproductie. De energieserviceprovider ewz maakt gebruik van Endress+Hauser-technologie om de efficiëntie te bewaken.
Meer informatie over hoe u uw energiekosten kunt verlagen met procesinstrumentatie. Download de infographic voor enkele tips en waar u aan moet denken bij uw meettechnologieën.
Er zijn veel manieren om besparingen te realiseren in utiliteitsnetwerken voor stoom, perslucht, verwarming, koeling en industriële gassen. Met uitgebreide energiemonitoring kan het energieverbruik met 5 tot 15% worden teruggebracht.
Meer informatie over energie-efficiëntie
Meer informatie over energiebesparing in utiliteiten
Belangrijke utiliteit: ketelefficiëntie
Er zijn verschillende utiliteiten en toepassingen waar energie kan worden bespaard. Ketelefficiëntie en stoomkwaliteit is een goede plek om te beginnen.
Er zijn veel manieren om besparingen te realiseren in utiliteitsnetwerken voor stoom, perslucht, verwarming, koeling en industriële gassen. Met uitgebreide energiemonitoring kan het energieverbruik met 5 tot 15% worden teruggebracht.
Operationele efficiëntie in procesbewaking en industriële toepassingen is zeer belangrijk. Personeel moet manieren bedenken om energie en kosten te besparen, terwijl veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid intact blijven.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .