Endress+Hauser breidt zijn portfolio laboratoriumsensoren uit
Het bedrijf lanceert bijkomende draagbare, krachtige Memosens 2.0 sensoren voor metingen van pH, geleidbaarheid en opgeloste zuurstof
26 januari 2023 – Endress+Hauser kondigt vandaag de lancering aan van vijf nieuwe laboratoriumsensoren die compatibel zijn met zijn Liquiline CML18 handheld laboratoriumanalyseapparaat. De Memosens CPL53E, CPL57E, CPL59E, COL37E en CLL47E sensoren voor vloeistofanalyse worden toegevoegd aan de CPL51E om de doelstellingen van betrouwbare metingen, eenvoudige bediening voor eindgebruikers en verbeterde goede laboratoriumpraktijken (GLP) verder te versterken.
De nieuwe sensoren ondersteunen gegevens- en kwaliteitsbeheer bij de verificatieprocessen van online metingen, bieden onmiddellijke en fraudebestendige traceerbaarheid van de kalibratiehistoriek, met eenvoudige gegevensoverdracht via Bluetooth-technologie.
Met behulp van de bajonetconnector zijn de handheld CML18 en Memosens sensoren plug-and-play. Ze zijn direct inzetbaar op het meetpunt en ondersteunen het eenvoudig omschakelen van uitvoerparameters zoals pH, opgeloste zuurstof en geleidbaarheid. Gebruikers kunnen beginnen met meten zonder initiële kalibratie, omdat deze nauwkeurige Memosens instrumenten vooraf gekalibreerd zijn in de fabriek.
Memosens 2.0 sensoren zijn geschikt voor laboratoriummetingen en steekproeven in de processen, waarbij verzekerd wordt dat online metingen altijd betrouwbaar zijn. Door in het lab hetzelfde sensortype te gebruiken als in het proces, bent u verzekerd van data- en kwaliteitsmanagement in het verificatieproces van online metingen.
CPL53E – digitale pH sensor voor algemeen gebruik
De CPL53E glazen PH sensor is gebouwd voor algemeen gebruik in het laboratorium en omvat alles van laboratoriumbemonstering tot procesmonstername voor steekproeven. Bovendien heeft de CPL53E een meetbereik van pH 0 tot 14, een procestemperatuurbereik van –5 tot 100° C (23 tot 212° F) en een toepassingsbereik van 0 tot 80° C (32 tot 176° F).
CPL57E– zeer nauwkeurige digitale pH sensor voor puur en ultrapuur water
De CPL57E pH sensor is ontworpen voor watertoepassingen met een lage geleidbaarheid in alle soorten industrieën. Deze glassensor biedt langdurige stabiliteit door extra zoutopslag, een hoge meetnauwkeurigheid in zuiver water van pH 0 tot 14, een procestemperatuurbereik van –5 tot 100° C (23 tot 212° F) en een toepassingsbereik van 0 tot 80° C (32 tot 176° F). Net als de CPL53E is de CPL57E een vrijwel onderhoudsvrije sensor.
CPL59E – pH sensor voor zware omstandigheden
De CPL59E pH sensor is gebouwd om zware omstandigheden in chemisch agressieve vloeistoffen te weerstaan, met name binnen het meetbereik van pH 0 tot 14, met een procestemperatuurbereik van 0 tot 135° C (32 tot 275° F) en een toepassingsbereik van 0 tot 100° C (32 tot 212° F). Met een ionenval biedt het instrument een hoge stabiliteit tegen oxiderende componenten, waardoor de sensor wordt beschermd tegen drift die anders kan leiden tot onnauwkeurige metingen.
COL37E – een flexibele optische zuurstofsensor
De digitale COL37E sensor voor opgeloste zuurstof verbetert de zuurstofmeting met een snelle responstijd. Met een meetbereik van 0 tot 200% SAT en een procestemperatuurbereik van –5 tot +60˚ C (23 tot 140˚ F), is de sensor klaar voor gebruik bij het controleren van zuurstofwaarden in beluchtingstanks, viskwekerijen en oppervlaktewater .
CLL47E - Digitale geleidbaarheidssensor met 4 elektroden
De CLL47E is een geleidbaarheidssensor met vier elektroden voor steekproeven en metingen in het laboratorium met een meetbereik van 5 μS/cm tot 200 mS/cm en een procestemperatuurbereik van 0 tot 100° C (32 tot 212° F). De vier platina elektroden van het instrument zorgen voor dekking over een grote verscheidenheid aan stalen.
Deze sensor biedt een hoge precisie op meetpunten in drinkwater, koelwater, afvalwater en procesmedia (zoals reinigingsoplossingen). De CLL47E is ook geschikt voor het verifiëren van online meetkringen, het analyseren van steekproeven en steekproeven op kritische procespunten.