Veilige afvalwaterafvoerbewaking in de chemische industrie
Optimaliseer uw afvalwaterzuivering waarbij binnen de voorgeschreven lozingsgrenzen wordt gebleven
Veiligheid voor de fabriek, de werknemers en het milieu heeft topprioriteit voor bedrijfsleiders in de chemische industrie. Dit betekent een consistente bewaking van de afvalwaterkwaliteit, om de wettelijke naleving te waarborgen en om onnodige kosten te voorkomen. De paneeloplossingen van Endress+Hauser helpen u bij het beslissen, wat er met het afvalwater van de productie en het oppervlaktewater dat is opgevangen in uw fabriek op een veilige en grondstofbesparende manier kan worden gedaan: moet dit verder worden behandeld? Is het zinvol om het te recyclen? Of moet het worden geloosd?
Hoge werkveiligheid dankzij Memosens-technologie
Voor onze paneeloplossingen gebruiken we sensoren met Memosens-technologie. Deze slaan belangrijke gegevens op in hun intelligente kop - bv. kalibratiegegevens. Hierdoor kunnen uw medewerkers de sensoren in het laboratorium veilig en betrouwbaar afstellen en vervolgens opslaan. Deze vooraf gekalibreerde sensoren kunnen dan in het proces worden gebruikt en binnen enkele seconden worden ingeschakeld, zelfs door ongeschoold personeel. Dit minimaliseert de onderhoudsinspanningen in het veld en de tijd die uw werknemers in gevarenzones doorbrengen.
Hoe kunnen we helpen
Voor chemische fabrieken hebben we meetpanelen ontwikkeld die de kwaliteit van het afvalwater nauwkeurig bewaken. Met behulp van de meetwaarden kunt u het afvalwater op een veilige en efficiënte manier precies volgens uw wensen behandelen. De panelen leveren alle meetwaarden op één centrale plaats, zijn eenvoudig te installeren en in bedrijf te stellen, en worden op maat gemaakt voor uw fabriek. Bovendien zijn ze onderhoudsarm en kunt u eventueel profiteren van de wereldwijde deskundige ondersteuning van Endress+Hauser.
Hoogwaardige meetinstrumenten leveren nauwkeurige meetwaarden waarmee u de afvalwaterkwaliteit zodanig kunt optimaliseren dat deze bijdraagt aan de veiligheid van uw fabriek.
Alles wat nodig is voor bewaking van de afvalwaterkwaliteit - sensoren, armaturen, transmitters, kleppen, leidingen, enz. - is allemaal gemonteerd op het analysepaneel. U hoeft het paneel alleen maar aan de wand te bevestigen en aan te sluiten op de elektriciteit en het water.
Flexibele schaalbaarheid, CE-markering, alle relevante documentatie voor volledige naleving van NAMUR helpen u om te voldoen aan de huidige en toekomstige eisen van de chemische industrie.
Onze unieke Memosens- en Liquiline-technologieën omvatten echte plug-and-play van vooraf gekalibreerde sensoren en voorspellende eigenschappen die uw personeel op tijd informeren als er onderhoud is vereist. Hierdoor kan onderhoud makkelijker worden gepland en is het goedkoper.
Competente servicemonteurs ondersteunen u en uw personeel wereldwijd bij het plannen, in bedrijf stellen, onderhoud en bediening van de meetpanelen, zodat uw afvalwaterafvoerbewaking robuust en veilig verloopt.
Wat wij bieden
Een paneel is een plaat waarop alle meetpunten zitten die u nodig hebt voor een betrouwbare afvalwaterkwaliteitsbewaking. Kies een flexibele installatieplaats die is aangepast aan uw terrein, bediening, enz. Alle metingen leveren nauwkeurige en...
Een paneel is een plaat waarop alle meetpunten zitten die u nodig hebt voor een betrouwbare afvalwaterkwaliteitsbewaking. Kies een flexibele installatieplaats die is aangepast aan uw terrein, bediening, enz. Alle metingen leveren nauwkeurige en betrouwbare meetwaarden vanaf het begin - zonder inbedrijfstellingsinspanningen. Als u later andere of extra meetparameters wilt bewaken, kunt u dankzij het modulaire ontwerp van onze panelen op elk gewenst moment flexibel metingen vervangen of toevoegen.
Online-configurator voor snelle aanpassing aan uw eisen van de panelen
Sluit maximaal 8 sensoren per transmitter aan voor uw gewenste afvalwaterkwaliteitsparameters met onze state-of-the-art Liquiline-multiparametertransmitters
Online-configurator voor snelle aanpassing aan uw eisen van de panelen
Sluit maximaal 8 sensoren per transmitter aan voor uw gewenste afvalwaterkwaliteitsparameters met onze state-of-the-art Liquiline-multiparametertransmitters
Door het gebruik van vooraf gekalibreerde sensoren met Memosens-technologie wordt de downtime tot een minimum beperkt als een sensor moet worden vervangen
Automatische reinigings- en bemonsteringskleppen leverbaar
Robuust ontwerp met geïntegreerde PVC-leidingen
Naadloze integratie in uw communicatienetwerken (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, bewaking op afstand via webserver en cloudverbinding)
Geïntegreerde Heartbeat Technology en sensordiagnosefuncties maken toestandsafhankelijk onderhoud en eenvoudige controle van het gehele meetpunt mogelijk
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Toonaangevende tankniveaumeetsystemen voor de chemische industrie
Toonaangevende tankniveaumeetsystemen voor de chemische industrie
Ontdek hoe de tankniveaumeetoplossingen van Endress+Hauser uw custody transfer en opslag van bulkvloeistoffen verbeteren.
Chemische laad- en losskids voor trucks en treinwagons
Chemische laad- en losskids voor trucks en treinwagons
Ontdek de complete oplossingen van Endress+Hauser voor veilige, nauwkeurige en kostenefficiënte laden en lossen van vloeistoffen van trucks en treinwagons in de chemische industrie.
Planning en optimalisatie van voorraden voor de chemische industrie
Planning en optimalisatie van voorraden voor de chemische industrie
Ontdek de oplossingen voor planning- en voorraadoptimalisatie van Endress+Hauser voor toeleveringsketen-verbeteringen in de chemische industrie.
Slimme voorraadbewaking voor de chemische industrie
Slimme voorraadbewaking voor de chemische industrie
Ontdek hoe de voorraadbewakingsoplossingen van Endress+Hauser efficiëntie en transparantie van het voorraadbeheer in de chemische industrie brengen.
Veilige waterbewaking in de chemische industrie
Veilige waterbewaking in de chemische industrie
Kies voor de kant-en-klare oplossingen van Endress+Hauser voor een efficiënte, eenvoudige en veilige bewaking van de waterkwaliteit in chemische processen.
Stoom- en wateranalysesysteem (SWAS) voor de chemische industrie
Stoom- en wateranalysesysteem (SWAS) voor de chemische industrie
Hoe houdt u de waterkwaliteit van uw stoomopwekkingsprocessen op peil? Ontdek onze slimme, betrouwbare stoom- en wateranalysesystemen (SWAS)!
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .