Stoom- en wateranalysesysteem (SWAS) voor F&B-productie
Zorg voor uw stoomgeneratoren met SWAS-oplossingen die afzettingen en
corrosie voorkomen
Stoomtoepassingen zijn een onderdeel van de voedselproductie. Voor een correcte werking met een minimaal energieverbruik en om de uitrusting te beschermen, moet de zuiverheid van het voedingswater worden gemeten en gedocumenteerd. Onvoldoende bewaking kan leiden tot schade, proces-downtime en vervallen van garanties. Slimme oplossingen van Endress+Hauser, zoals het ruimtebesparende SWAS Compact-systeem, bieden gebundelde hightech-metingen voor kritische parameters en besparingen op bedrijfskosten door een zeer laag koel- en bemonsteringswaterverbruik.
SWAS Compact bespaart tot 70% van het waterverbruik
vergeleken met conventionele SWAS-systemen
Het uitstekende SWAS Compact-systeem, dat optimaal geschikt is voor de voedingsmiddelen- & drankindustrie, biedt optimale betrouwbaarheid, beschikbaarheid en traceerbaarheid bij een laag bemonsterings- en koelwaterverbruik. Dit wordt gewaarborgd door de gepatenteerde
doorstroomarmatuur met speciale sensoropstelling. Efficiënte stoom-
en waterbewaking voor een kosten- en grondstoffenbesparende voedselproductie.
Proces van stoomopwekking voor de voedingsmiddelen- & drankindustrie
Hoe kunnen we helpen
Puur water is een voorwaarde voor productveiligheid en OPEX in de voedingsmiddelen- & drankindustrie. Niet alleen voor de voedselproductie zelf, maar ook voor de utiliteitsprocessen in de productie, zoals industriële stoomopwekking. De waterkwaliteit moet steeds voldoen aan de strenge voedselnormen en turbine-, boiler- en leidingfabrieksgaranties – inclusief volledige documentatie. Onze complete SWAS-oplossingen help bij het besparen van onderhoudskosten, het minimaliseren van proces-downtime en het verlengen van de levensduur van uw stoomgenerator.
Krijg ondersteuning en bespaar werktijd met een compact systeem dat makkelijk te bedienen en te onderhouden is en perfect bij uw eisen past. Al onze SWAS-panelen zorgen voor een zeer efficiënte, en dankzij de CE-markering, ook strikte bewaking.
Profiteer van een compleet SWAS Compact-systeem dat pH, opgelost zuurstof, geleidbaarheid en zuurgeleidbaarheid in één enkele paneeloplossing analyseert. Real-time, nauwkeurige gegevens van uw kritische procespunten zonder onderbreking van de productie.
Met een bemonsteringsvolume van slechts 10 l/h, dankzij onze gepatenteerde meetopstelling in het SWAS Compact-paneel, en 70% minder koelwater en energie ten opzichte van vergelijkbare systemen, kunt u kosten besparen op grondstoffen.
U kunt alle SWAS-oplossingen makkelijk en naadloos integreren in uw bestaande PLC's met diverse interfaces, analoge, digitale of via IIoT-connectiviteit.
Met onze stoom- en wateranalysesystemen profiteert u van een veilig datamanagement dat de waterkwaliteit continu aangeeft. Eenvoudige aansluiting via plug-and-play, zodat u deze snel kunt gebruiken.
With the SWAS Compact Panel, the continuous monitoring of quality parameters such as pH and conductivity in cheese production can be automated and simplified.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
With the SWAS Compact solution from Endress+Hauser, we have been able to significantly increase operational reliability and meet our verification obligations with less effort.
Simon Gutensohn, Managing Director
Milchverwertung Ostallgäu eG
Wat wij bieden
Slimme bewakingsoplossingen voor stoomgeneratoren van Endress+Hauser, zoals de SWAS Compact-panelen, leveren state-of-the-art metingen voor alle kritische parameters op één centrale locatie. Dit waarborgt dat uw componenten beschermd zijn tegen corrosie...
Slimme bewakingsoplossingen voor stoomgeneratoren van Endress+Hauser, zoals de SWAS Compact-panelen, leveren state-of-the-art metingen voor alle kritische parameters op één centrale locatie. Dit waarborgt dat uw componenten beschermd zijn tegen corrosie en aangroei. SWAS-oplossingen van Endress+Hauser hebben zich de afgelopen jaren in talloze gevallen bewezen. U krijgt een complete oplossing die u alleen nog maar hoeft te verbinden met uw procesaansluitingen om bedrijfsklaar te zijn.
Wateranalyse van alle typische kritische parameters: bv. pH/ORP, opgelost zuurstof, geleidbaarheid (totaal, kationisch/zuur, differentieel), troebelheid, TOC. Extra parameters en sensoren van derden op verzoek.
Wateranalyse van alle typische kritische parameters: bv. pH/ORP, opgelost zuurstof, geleidbaarheid (totaal, kationisch/zuur, differentieel), troebelheid, TOC. Extra parameters en sensoren van derden op verzoek.
Meting van maximaal acht parameters met één gebruikersvriendelijke Liquiline-transmitter.
Compleet SWAS Compact-systeem voor het meten van de totale geleidbaarheid, zure/kationische en differentiële geleidbaarheid, opgelost zuurstof, pH voor temperaturen tot 50 bar/725 psi en 240 °C/460 °F in één instrument.
Bemonsteringsvoorbereiding met temperatuur- en drukreductiesysteem tot 320 bar/4640 psi en 575 °C/1060 °F beschikbaar.
Geïntegreerde pH-waardeberekening aan de hand van de differentiële geleidbaarheid.
Berekening van de resterende kationenuitwisselingscapaciteit.
Automatische systeemuitschakeling als de condensaattemperatuur over veiligheidsgrenzen gaat.
De Oxymax COS22D beschermt uw producten, proces- en fabrieksapparatuur tegen zuurstofinvloeden. Dankzij de betrouwbare en stabiele metingen kunt u uw toepassingen beter bewaken en regelen.
Profiteer van operationele efficiëntie, verbeter de betrouwbaarheid van procesmetingen en beperk risico's voor de kwaliteit, de veiligheid en het milieu met de Endress+Hauser onderhoudsdiensten.
Ensure measuring point confidence and high process performance from the start with Endress+Hauser device commissioning services
Downloads
Reliable water quality in steam circuits
Want to protect boilers, turbines and heat exchangers from corrosion and deposit buildup? Check out our SWAS Compact and get a reliable water quality in your steam circuits.
Proceswaterbewakingssystemen voor voedingsmiddelen- & drank
Proceswaterbewakingssystemen voor voedingsmiddelen- & drank
Realiseer een efficiënte en kostenefficiënte bewaking van de proceswaterkwaliteit die voldoet aan de regels voor de voedingsmiddelen- & drankproductie met complete oplossingen van Endress+Hauser.
Slimme afvalwaterafvoerbewaking in de voedingsmiddelen- & drankindustrie
Slimme afvalwaterafvoerbewaking in de voedingsmiddelen- & drankindustrie
Ontdek hoe dankzij de oplossingen van Endress+Hauser voor bewaking van afvalwaterafvoer de voedingsmiddelen- & drankindustrie kosten kan besparen en tegelijkertijd aan de eisen voldoet - nu en in de toekomst.
Drinkwaterbewakingssystemen voor voedingsmiddelen & drank
Drinkwaterbewakingssystemen voor voedingsmiddelen & drank
Ontdek de systemen voor de waterkwaliteitsbewaking van Endress+Hauser voor betrouwbare, kostenefficiënte drinkwaterkwaliteitsmetingen in de voedingsmiddelen- & drankindustrie.
Laad- en losskids in de voedingsmiddelen- en drankindustrie
Laad- en losskids in de voedingsmiddelen- en drankindustrie
Zie hoe de oplossingen van Endress+Hauser in de voedingsmiddelen- en drankindustrie zorgen voor een betere doorvoer, kostenbesparingen en een hogere nauwkeurigheid bij het laden en lossen van vloeistoffen in vrachtwagens en treinwagons.
Tankniveaumeetsystemen voor de levensmiddelen- en drankindustrie
Tankniveaumeetsystemen voor de levensmiddelen- en drankindustrie
Ontdek hoe de tankniveaumeetoplossingen van Endress+Hauser de prestaties verbeteren, waarbij de voorschriften in de levensmiddelen- en drankindustrie consequent worden nageleefd.
Voorraadbeheer van vloeistoffen in de voedingsmiddelen- & drankindustrie
Voorraadbeheer van vloeistoffen in de voedingsmiddelen- & drankindustrie
Ontdek hoe de voorraadbewakingsoplossingen van Endress+Hauser u helpen bij het beheren van voorraden grondstoffen of bulkeindproducten op meerdere locaties
Eersteklas voorraadbeheer voor de voedingsmiddelenindustrie
Eersteklas voorraadbeheer voor de voedingsmiddelenindustrie
Lees meer over onze eersteklas oplossingen voor voorraadbeheer in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en hoe Endress+Hauser uw voorraden op meerdere locaties kan beheren.
Temperature monitoring in tanks & silos in the Food industry
Temperature monitoring in tanks & silos in the Food industry
Discover our solution for temperature monitoring to prevent food degradation in bulk tanks and silos. Accurate temperature profiling ensures product quality and plant safety at all times.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .