Met farmaceutische productieservices moeten operators de balans tussen optimaal onderhoud en maximale productiviteit kunnen bepalen. Onvoorziene onderbrekingen als gevolg van onvoldoende onderhoud zorgen niet alleen voor kostbare downtime, ze kunnen ook zorgen voor geneesmiddelentekorten, die van grote invloed zijn op de volksgezondheid. Omgekeerd kan onnodig onderhoud voor extra kosten zorgen. Onze farmaceutische productieservices maken risicogebaseerde onderhoudsstrategieën mogelijk voor gerichte kalibratie en maximale beschikbaarheid.
Belangrijke feiten
90%
reduction of non-conformities per year
thanks to optimized management of calibration (in a life sciences plant in France)
Leer hoe services de farmaceutische productie ondersteunen

Installed base analysis
Instrumenten zijn kritisch voor een betrouwbare werking van de installatie en toch zijn ze vaak niet opgenomen in onderhoudsschema's voor de installatie. Leeftijd en veroudering kunnen leiden tot lagere prestaties en beschikbaarheid van de installatie; als de productiecomplexiteit toeneemt wordt de balans in onderhoudsinspanningen een doorlopende uitdaging voor de operators.
Onze ervaring in de praktijk
Onze Installed Base Analysis vormt het fundament van uw onderhoudsroutine, waarbij kritische assets als eerste worden herkend en belangrijke informatie wordt geleverd voor optimale besluitvorming en inzichten hoe de procesbeschikbaarheid kan worden verbeterd en downtime-risico's kunnen worden verkleind.
- Vertrouw op optimaal onderhouden instrumenten
- Verleng operationele mogelijkheden
- Zorg voor de beste balans tussen onderhoudsinspanningen en productiviteit

Verbeterde kalibratie-intervallen
Meetinstrumenten worden steeds betrouwbaarder; toch wordt dit zelden weerspiegeld in kalibratie-intervalspecificaties, wat leidt tot inefficiënties en grotere risico's als gevolg van frequente handmatige onderbrekingen.
Onze ervaring in de praktijk
Door het bepalen van kalibratie-intervallen die dynamisch zijn gebaseerd op de resultaten van reeds uitgevoerde kalibraties en statistische methoden, kan Endress+Hauser intervallen verlengen, storingen voorspellen en de betrouwbaarheid verbeteren.
- Verleng kalibratie-intervallen met vertrouwen
- Voorspel instrumentstoringen om onvoorziene onderbrekingen te voorkomen
- Verleng beschikbaarheid van de installatie

Calibration management support
Kalibratiebeheer kan voor de operators een uitdaging zijn, met name als er verschillende kalibratieproviders en meettechnologieën in het spel zijn.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser haalt de complexiteit uit het kalibratiebeheer, met beheerde kalibratieservices waarbij één aanspreekpunt en uniforme technologieën worden geleverd.
- Besteed kalibratieservices naar één aanspreekpunt
- Verbeter de werkplanning en de kalibratie-intervallen voor de beste beschikbaarheid
- Maak verborgen kalibratiekosten bekend voor aanzienlijke kostenbesparingen
Voordelen
Realiseer efficiëntie en continuïteit in de farmaceutische productie samen met onze medewerkers. Ze ondersteunen u met speciale services om uw processen te verbeteren.
Belangrijke feiten
> 60
landen waar klanten toegang hebben tot Endress+Hauser-kalibratieservicetechnici
Belangrijke feiten
3.000
kalibraties per jaar beheerd door Endress+Hauser als één aanspreekpunt op één farmaceutische productielocatie
Belangrijke feiten
31 miljoen
Endress+Hauser-instrumenten zijn opgeslagen in de Endress+Hauser-database om volledige transparantie voor gebruikers te waarborgen
Hoe we kunnen helpen
Een hechte, langdurige servicepartnerschap met Endress+Hauser-experts zorgt voor optimale prestaties en beschikbaarheid van de installatie voor een maximale economische waarde. Dankzij onze risicogebaseerde onderhoudsstrategieën kunnen onze klanten gericht meetpuntonderhoud en kalibratie-interventies uitvoeren gebaseerd op instrumentkriticiteit, waarbij de kosten en productiviteit worden geoptimaliseerd.
- Installed base analysis van kritische assets voor een gerichte onderhoudsstrategie
- Langdurige, betrouwbare en deskundige samenwerking op het gebied van service voor continue productie
- Geoptimaliseerde kalibratie-intervallen voor kostenefficiënte beschikbaarheid met volledige naleving
- Beheerde services met gedetailleerde rapportage en inzichten voor continue verbeteringen
- Volledig transparant onderhoud en kalibratie-ingrepen voor optimaal productiebeheer