Een nauwkeurige meting en bewaking zorgt voor betere prestaties en een betere bescherming van de ketel
Utiliteitsmanagers die een efficiënte productie nastreven besteden veel aandacht aan het optimaliseren van de ketel. Stoom blijft een belangrijke energiebron voor industriële procesverwarming, maar de energiekosten rijzen de pan uit. Concurrentiedruk maakt uitvaltijden en onderhoud steeds kostbaarder en dus is bescherming van ketelapparatuur en regelsystemen essentieel. Met nauwkeurige en betrouwbare meting en bewaking kan het brandstofverbruik worden geoptimaliseerd en de levensduur van de ketel worden verlengd, waardoor aanzienlijke kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd.
$50,000
vertegenwoordigt de "tot" extra kosten per jaar die u kunt verwachten door blowdowns veroorzaakt door voedingswater van slechte kwaliteit.
Hoe kunnen we helpen
Endress+Hauser combineert een omvangrijk assortiment instrumenten, diensten en oplossingen met een grondige kennis van energie- en utiliteitsbeheer om utiliteitsmanagers in staat te stellen de prestaties van boilers te optimaliseren en tegelijkertijd de fundamentele integriteit van de apparatuur te beschermen. Of het nu gaat om het garanderen van de essentiële kwaliteit en toevoer van voedingswater, het evalueren van rookgassen of het bepalen van de nauwkeurigheid van meetresultaten, wij maken het mogelijk de efficiëntie te verhogen en de onderhoudskosten te optimaliseren.
Vertrouw op toonaangevende meettechnologie, kwaliteit en betrouwbaarheid
Verbeter de efficiëntie van het ketelhuis en de installatie, met behoud van de veiligheid
Optimaliseer het onderhoud met directe toegang tot inhouse-expertise
Voldoe aan de normen voor milieubescherming en energiebeheer
Applications
Bereiding van voedingswater
Een constante toevoer van voedingswater van hoge kwaliteit is niet alleen van groot belang voor een optimale efficiëntie van de ketel, maar beschermt ook de functionele veiligheid en de levensduur van de ketel, waardoor defecten aan de apparatuur, dure spuiprocedures en corrosie worden voorkomen en een constante beschikbaarheid van stoom wordt verzekerd.
Onze ervaring in de praktijk
Met behulp van de informatie die de meet- en bewakingsoplossingen van Endress+Hauser leveren kan de kwaliteit van het voedingswater worden geoptimaliseerd en kunnen de operationele kosten van de ketel tot een minimum worden beperkt. Met ons stoom-wateranalysesysteem kunt u de kwaliteit van uw voedingswater voortdurend bewaken.
Een efficiënte brandstofverbranding en emissies die aan de voorschriften voldoen, zijn belangrijke doelstellingen bij het gebruik van ketels. Als een ketel brandstof suboptimaal verbrandt, kunnen niet alleen verliezen ontstaan, maar kunnen ook emissienormen worden overtreden. Een nauwkeurige meting van de brandstofverbrandings- en uitlaatgasparameters is dan ook zeer belangrijk, maar ook zeer complex.
Onze ervaring in de praktijk
Bij Endress+Hauser bieden we aangepaste oplossingen voor een veilige, efficiënte en toegankelijke brandstofverbrandingsmeting en een dito uitlaatgasbeheer om de prestaties van uw ketel te optimaliseren.
Een efficiënte, beschikbare toevoer van stoom met de juiste temperatuur is van essentieel belang voor een efficiënte werking van utiliteitsbedrijven, wat betekent dat een goede ketelregeling en een continue flowmeting onontbeerlijk zijn.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt een omvangrijk assortiment van robuuste en beproefde instrumenten voor flowmeting en -bewaking, maar loopt ook voor met nieuwe technologieën op basis van het multivariabele (druk- en temperatuurgecompenseerde) vortex-principe. Met deze technologie kan natte stoom worden gedetecteerd of kan de droogtefractie worden gemeten, waardoor een uitstekend ketelrendement mogelijk is.
Kies voor nauwkeurige ketelbewakingssystemen voor een efficiënte stoomopwekking
Optimaliseer het brandstofpotentieel om kosten te besparen
Verleng de kalibratie-intervallen om uitvaltijden tot een minimum te beperken met de innovatieve Heartbeat Technology
Een diepgaand begrip van de industrie ligt aan de basis van ons product- en dienstenaanbod. We kunnen u helpen het ontwerp van de stoomketel, het onderhoud en de operationele productiviteit te verbeteren - daar kunt u van op aan. We geloven in dienen vóór verdienen en dit principe heeft ons bedrijf tot op de dag van vandaag gevormd.
24/7
operationele veiligheid gedurende de gehele levenscyclus van het stoomsysteem
10 miljoen
geïnstalleerde instrumenten wereldwijd
$ 73.000
aan jaarlijkse kostenbesparingen na de installatie van een regelsysteem dat het spuipercentage terugbrengt van 8% naar 6%
Browse door ons programma!
Analyse
Analyse
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Efficiency
Optimalisatie van het stoomverbruik voor efficiëntie en veiligheid
Het ketelhuis is waar je het geld verbrandt. Stoomverbruik is waar je het verspilt! Endress+Hauser helpt u het stoomverbruik nauwkeurig te meten en de efficiëntie te verhogen.
Steam distribution closely monitored for process efficiency
To solve your daily challenges Endress+Hauser offers a complete portfolio of measurement and monitoring solutions to improve the availability and efficiency of your steam distribution system.
Water, door verhitting omgezet in stoom, is het levensbloed van een installatie. Om efficiëntie en veiligheid te garanderen, zijn de integriteit van de ketelapparatuur en de betrouwbaarheid van het regelsysteem van cruciaal belang.
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam, combined cycle power plants, waste-to-energy, hydroelectric and power-to-gas.
Olie & gas: Energietransitie voeden tot netto nul
Olie & gas: Energietransitie voeden tot netto nul
Met ons breed productaanbod van instrumenten, oplossingen en services stimuleren we klanten op weg naar netto nul: van procesefficiëntie en veiligheid tot duurzaamheid en naleving van de regelgeving.
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Uw partner om te voldoen aan de internationale hygiënevoorschriften, om een consistente productkwaliteit en beschikbaarheid van installaties te garanderen en tegelijkertijd de hulpbronnen te sparen en de kosten te verlagen.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .