©Endress+Hauser
Proline t-mass 65F met flenzen voor industriële gassen en perslucht
Opvolger
Inline-flowmeter met langetermijnstabiliteit en een compacte, gemakkelijk toegankelijke transmitter
Meer informatie
Inline-flowmeter met langetermijnstabiliteit als versie met toegang op afstand met maximaal 4 I/O's
Meer informatie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Product headline
std_productprofile_product_usp_12695. std_productprofile_product_field_of_application_12696.
Sensor features
std_productprofile_product_benefits_12697. Cost-effective measurement – easy installation, negligible pressure loss and maintenance-free. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50120_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50121_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50122_1545318820.
Transmitter features
Reliable flow trending – multivariable measurement. std_productprofile_product_benefits_12703. std_productprofile_product_benefits_12704. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50123_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50124_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50125_1545318798.
Nominal diameter range
DN 15 to 100 (1/2" to 4")
Wetted materials
Transducer: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Process connections: 1.4404 (316L/316) Sensor body: DN 15 to 25 (1/2"" to 1""): CF3M-A351 DN 40 to 100 (1-1/2"" to 4""): 1.4404 (316/316L) Bushing: PEEK GF30, PVDF O-ring seals: EPDM, Kalrez 6375, Viton FKM
Measured variables
Mass flow, temperature, volume flow, energy flow
Max. meetfout
Gas: 1.5% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.15% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
Measuring range
0.5 to 3750 kg/h (1.1 to 8250 lb/h)
Medium temperature range
-40 °C to +100 °C (-40 °F to +212 °F)
Ambient temperature range
-20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) Optional: -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Transmitter housing material
Transmitter housing: Compact: powder coated die-cast aluminium Wall-mount: powder coated die-cast aluminium Remote field: powder coated die-cast aluminium Connection housing (remote version): powder coated die-cast aluminium
Display/Operation
Liquid crystal: back-lit, two lines with 16 characters per line Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4-20mA HART (active/passive selectable), pulse, frequency, status
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485
Power supply
85 to 260 VAC, 45 to 65 Hz 20 to 55 VAC, 45 to 65 Hz 16 to 62 VDC
Pressure approvals and certificates
Hygienic approvals and certificates
Oxygen service (certified acc. To BS IEC 60877)
Meest gedownload
Proline t-mass 65F, 65I
Thermal Mass Flow Measuring System
Direct Mass Flow
Measurementof Gases
EN
NL
BG DE FR HU IT JA PL RU ZH
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2006
01/12/2005
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2014
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
TI00069DEN_1314.pdf
Proline t-mass 65
Thermal Mass Flow Measuring System
EN
NL
BG CS DE ES FR HU IT JA PL RU ZH
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2014
Bestandsgrootte:
8.3 MB
Bestandsnaam:
BA00111DEN_1314.pdf
97 documenten
Thermal Mass Flow Measuring System Direct Mass Flow Measurementof Gases
EN
NL
Bulgaars Duits French Hongaars Italiaans Japans Pools Russisch Chinees
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2006
01/12/2005
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2014
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
TI00069DEN_1314.pdf
Proline t-mass 65
FOUNDATION Fieldbus
Description of the Device Functions
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 FOUNDATION Fieldbus.
EN
NL
Duits
01/12/2014
31/12/2010
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2014
Bestandsgrootte:
948.4 KB
Bestandsnaam:
BA00135DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
MODBUS RS485
Description of the Device Functions
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 MODBUS RS485.
EN
NL
Duits Pools Russisch
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2014
Bestandsgrootte:
650.4 KB
Bestandsnaam:
BA00116DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
PROFIBUS DP/PA
Description of the Device Functions
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 PROFIBUS DP/PA.
EN
NL
Duits
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2014
Bestandsgrootte:
603.5 KB
Bestandsnaam:
BA00114DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter
EN
NL
Duits Italiaans
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2014
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA00113DEN_1414.pdf
Thermal Mass Flow Measuring System
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Duits Spaans French Hongaars Italiaans Japans Pools Russisch Chinees
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2014
Bestandsgrootte:
8.3 MB
Bestandsnaam:
BA00111DEN_1314.pdf
Proline t-mass 65
MODBUS RS485
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter for measuring the mass flow of gases (the descritions of the device functions are in a separate documentation)
EN
NL
Duits Pools
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2014
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
BA00115DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter for measuring the mass flow of gases (the descritions of the device functions are in a separate documentation)
EN
NL
Duits
01/12/2014
31/12/2010
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2014
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
BA00134DEN_1414.pdf
Thermal Mass Flow Measuring System
EN
NL
Tsjechisch Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Russisch
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2014
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
BA00112DEN_1314.pdf
Proline t-mass 65
Brief Operating Instructions
Thermal mass flowmeter
EN
NL
Deens Duits Spaans Fins French Kroatisch Italiaans Portugees Russisch Turks Chinees
01/12/2014
01/07/2010
01/04/2007
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2014
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
KA00021DEN_1314.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx000
Tekeningnummer
Bestelcode
F
50098557
Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx120 Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
F
50098558
Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx000
Tekeningnummer
Bestelcode
F
50098565
Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx120 Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
F
50098566
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Tekeningnummer
Bestelcode
7
50094002
Set 10 zekeringen T 2A00/250V
Tekeningnummer
Bestelcode
7
50094003
Promag 65 meetversterker compact Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71008429
Kit meas.amplifier t-mass 65 remote Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71008430
Kit voorversterker 65 afstandssensor Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
A
71008448
Kit commodul stroom/frequentie uit Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
C
50096757
P53/83/93/65 stroom/freq/2 relais Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
C
50098300
P53/40/8x/93 Iout passief/freq.exi
Tekeningnummer
Bestelcode
C
50098302
P5x/40/8x/93 Iout aktief/freq. Exi
Tekeningnummer
Bestelcode
C
50098303
Kit com 83/65 2x Iout aktiv Exi
Tekeningnummer
Bestelcode
C
50104625
Kit com 83/65 2x Iout passiv Exi
Tekeningnummer
Bestelcode
C
50104626
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71021742
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71095035
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71066579
Kit Com 53/83/65 ModbusRS485 2Interf.Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
D
71021743
P53/8x/93 stroom+3 interface Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
D
50096833
P53/P8x/P93 stroomuitgang
Tekeningnummer
Bestelcode
2
50096834
Kit Sub PCB frequentie uitgang
Tekeningnummer
Bestelcode
3
50096835
Tekeningnummer
Bestelcode
4
50096837
PLINE 53/83 SUBPRINT STROOMINGANG
Tekeningnummer
Bestelcode
6
50098562
P50/P80 DISPLAY WANDBEH.>V1.06XX
Tekeningnummer
Bestelcode
J
50108131
P50/P80 DISPLAY KOMPAKT >V1.06XX
Tekeningnummer
Bestelcode
E
50108132
P5x/8x/9x I/O aansluitpr. wandbeh.
Tekeningnummer
Bestelcode
23
50094014
Kit connec. board 65 wall encl. non Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
24
71008431
Kit Terminal beschermingsinstallatie Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
20
71008445
5x/40/8x aansluitprinten veldbehuizing
Tekeningnummer
Bestelcode
G
50094016
P5x/8x/9x busprint wandbeh.
Tekeningnummer
Bestelcode
21
50094017
P5x/P8x/P9x DAT.MOD. Meetpunt
Tekeningnummer
Bestelcode
1
50094004
Kit S-Dat t-mass 65 programmed
Tekeningnummer
Bestelcode
S
71084176
P5X/8X/40 AANSLUITKLEMMENSET VELDBEH.
Tekeningnummer
Bestelcode
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Tekeningnummer
Bestelcode
30
50108140
PNG Deksel 5x/40/8x zonder display
Tekeningnummer
Bestelcode
9
50094028
PNG Deksel 5x/40/8x zonder display Exd
Tekeningnummer
Bestelcode
17
50094029
Tekeningnummer
Bestelcode
8
50094026
PNG Deksel 5x/40/8x met display Exd
Tekeningnummer
Bestelcode
16
50094027
PNG Deksel aansluitruimte
Tekeningnummer
Bestelcode
10
50094038
PNG Deksel aansluitruimte
Tekeningnummer
Bestelcode
31
50094038
Repair kit cover, remote version
Tekeningnummer
Bestelcode
31
71247838
PNG Deksel aansluitruimte Exe
Tekeningnummer
Bestelcode
18
50094039
PNG Deksel aansluitruimte Exd
Tekeningnummer
Bestelcode
19
50094040
PNG Dekselafdichtingen Veldbehuzing
Tekeningnummer
Bestelcode
22
50094041
PNG O-ring deksel ( 10 stuks ) veldbeh.
Tekeningnummer
Bestelcode
11
50094050
PNG WARTEL M20 x 1,5 ( 10 STUKS )
Tekeningnummer
Bestelcode
15
50096840
PNG Wartel M20 x 1,5 ( 10 stuks ) Exd
Tekeningnummer
Bestelcode
15
50098036
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Tekeningnummer
Bestelcode
15
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Tekeningnummer
Bestelcode
15
50098042
PNG montageframe veld/RVS beh.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
50096839
PNG Mof voor veld/RVS behuizing
Tekeningnummer
Bestelcode
14
50099102
PNG afschermblik veldbehuizing
Tekeningnummer
Bestelcode
13
50096841
Kit housing gaskets 65I/F remote Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
29
71009191
Kit Part 65I/F fieldhous.compact non Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
25
71009193
Kit Part 65I/F field housing remote Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
32
71009192
Transmitter 65, montage set
t-mass 65, kabel separate uitvoering
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles