Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Kostenreductie in de farmaceutische industrie

Innovatieve meettechnologie en geavanceerde onderhoudsconcepten helpen de kosten te verlagen terwijl de kwaliteit is gegarandeerd

Biotechnoloog in een laboratorium

De life sciences-industrie staat continu voor nieuwe uitdagingen. Grote delen van de bevolking moeten worden voorzien van betaalbare geneesmiddelen. Terwijl hoge onderzoekskosten een hoge productiviteit en betrouwbaarheid vereisen, moeten farmaceutische bedrijven een consistent hoge geneesmiddelkwaliteit leveren tegen een lagere prijs. Om winstgevendheid in stand te houden, zijn mondiale productie en prijsbewustheid belangrijk. Innovatieve oplossingen voor de farmaceutische industrie zijn in deze context steeds vaker gevraagd. Wij hebben enkele ideeën voor u.

Belangrijke feiten

8%

productivity growth

due to less plant downtime thanks to integrated calibration concepts

Zelfkalibrerende temperatuursensor TrustSens TM371 ©Endress+Hauser
Inzichten

Implementeer innovatieve temperatuurmeting

Voor farmaceutische bedrijven is temperatuur een van de belangrijkste kritische meetpunten in een bioproces met een sterke impact op celdynamica en op de oplosbaarheid van opgeloste gassen. Temperatuur beïnvloedt reactiekinetiek, celgroei, levensvatbaarheid van cellen en productformatie. Daarom zijn smalbandige temperatuurbewaking en regelmatige kalibratie noodzakelijk om aan de proceseisen en -nauwkeurigheid te voldoen - wat zeer kostbaar kan zijn.

Onze ervaring in de praktijk

Om een optimale output en kwaliteit te waarborgen, moeten de temperatuurinstrumenten regelmatig worden gekalibreerd. In kritische toepassingen is een interval van zes maanden normaal. Met innovatieve meettechnologie kunnen kalibratie-inspanningen en kosten aanzienlijk worden verminderd. Daarom hebben we de eerste zelfkalibratie-temperatuursensor TrustSens TM371 ter wereld ontwikkeld. Dit innovatieve instrument biedt u volledig geautomatiseerde en herleidbare inline-zelfkalibratie, die u helpt bij het elimineren van nonconformiteiten of niet-gedetecteerde storingen.

Medewerker van een farmaceutisch bedrijf bezig met het analyseren van de geïnstalleerde uitrusting ©Endress+Hauser
Inzichten

Standaardiseer uw geïnstalleerde assets

Uniforme werking en snelle vervanging van instrumenten: dit klinkt misschien makkelijk, maar is het niet. Het bereiken en in stand houden van volledige transparantie van de vele geïnstalleerde assets in uw farmaceutisch bedrijf is een constante uitdaging, waardoor de onderhoudsinspanningen aanzienlijk worden vergroot. Het analyseren van uw geïnstalleerde assets voor de productie is de eerste stap naar geoptimaliseerde onderhoudsefficiëntie en beschikbaarheid van de installatie.

Onze ervaring in de praktijk

Het analyseren van uw geïnstalleerde assets voor de productie is de eerste stap naar geoptimaliseerd onderhoud en beschikbaarheid van de installatie. Tijdens dit proces kunnen onze experts verouderde instrumenten herkennen, die dan eenvoudig kunnen worden vervangen. Uw onderdelenlogistiek zal niet alleen drastisch verbeteren door de standaardisering van uw assets, u kunt ook uw trainingsinspanningen in een gestandaardiseerde omgeving verbeteren en stroomlijnen.

Biotechnoloog in een laboratorium ©Endress+Hauser
Inzichten

Verifieer de instrumentfunctionaliteit

Onderhoud en kalibratie worden vaak beschouwd als een tijdrovende en kostenintensieve belasting. Zowel onderhoud als kalibratie zijn echter belangrijk voor het waarborgen van de procesbetrouwbaarheid en de productkwaliteit bij de productie van farmaceutische producten.

Onze ervaring in de praktijk

Instrumenten uitgerust met Heartbeat Technology maken testcycli aanzienlijk langer en leveren gestandaardiseerde diagnostische meldingen voor kostenefficiënt onderhoud. De technologie biedt eenvoudige en makkelijke bewaking van de meetpunten tijdens de dagelijkse routine. Fouten worden in een vroeg stadium herkend, wat de productie ten goede komt. Instrumentverificatie valideert dat alle kritische componenten correct werken binnen de opgegeven specificatie.

Waterzuiveringssysteem in de farmaceutische industrie ©Endress+Hauser
Inzichten

Optimaliseer uw waterproductie en distributie

Om bioburden te voorkomen, moet het water continu in beweging blijven met een stroomsnelheid van minimaal 2 m/sec. Een betrouwbare flowmeting is dus zeer belangrijk en kritische meetpunten moeten regelmatig worden gekalibreerd. Wat betreft gezuiverd water en water voor injectie is geleidbaarheid de belangrijkste kwaliteitsparameter. De grenzen die in de farmacopee worden gedefinieerd, moeten altijd worden gerespecteerd.

Onze ervaring in de praktijk

Met Heartbeat Technology leveren onze instrumenten betrouwbare zelfbewaking en helpen ze bij de optimalisatie van uw kalibratieprocedures, met name in doorlopende processen. Dit resulteert meteen in een hogere beschikbaarheid van de installatie en dito productiviteit. Bij PW en WFI is niet-temperatuurgecompenseerde geleidbaarheidsmeting in het lage bereik een basisvereiste. De systeemkalibratie in het distributiecircuit is een efficiënte manier om wettelijke naleving te waarborgen. Voor het optimaliseren van uw waterproductie bieden we:

  • Zeer nauwkeurige flowmetingen
  • Betrouwbare geleidbaarheidsbewaking
  • Eenvoudige en snelle kalibratie
  • Zelfdiagnostische en gemakkelijke verificatie

Voordelen

Ga toekomstige uitdagingen samen met onze specialisten aan en profiteer van de jarenlange ervaring in de life sciences-industrie. Zij leveren talloze ideeën hoe u kosten kunt verlagen in de farmaceutische productie, helpen u bij het bereiken van uw doelen alsmede het bereiken van operationele kwaliteit.

Belangrijke feiten

10%

kostenreductie dankzij preventieve onderhoudsconcepten

Belangrijke feiten

60%

minder SOP's voor kalibratie

Belangrijke feiten

94%

volledige testdekking met Heartbeat Technology

Maak kennis met onze expert

"To calibrate a temperature sensor, so far our customers had to stop production, dismount the sensor and perform manual work. To help them safe time and money, we invented a self-calibrating sensor."

Dietmar Saecker, Senior Product and Application Expert, Endress+Hauser Temperature+Signal Processing
Essentieel

Hoe kunnen we helpen?

Onze experts van de farmaceutische industrie hebben veel ideeën, hoe kosten in de productie kunnen worden verlaagd terwijl de kwaliteit wordt verbeterd. Met onze innovatieve meettechnologie en onderhoudsconcepten kunnen kalibratie-inspanningen en kosten aanzienlijk worden verminderd. Om uw kosten te beperken, kunt u:

  • Uw kalibratie optimaliseren of zelfkalibrerende temperatuurmeetinstrumenten installeren
  • Uw geïnstalleerde assets standaardiseren, uw voorraad optimaliseren en de beschikbaarheid van reserveonderdelen vergroten
  • Diagnostische gegevens integreren en evalueren en instrumentfunctionaliteit verifiëren
  • Uw waterproductie en distributiecircuit optimaliseren

Eindnoten

Gerelateerde artikelen

Ontdek meer interessante artikelen