Asset performance management voor maximale productiviteit
Real-time monitoring, predictief onderhoud en cloud-based oplossingen maximaliseren de betrouwbaarheid van de assets
Asset performance management is de sleutel tot productiviteit, compliance en beschikbaarheid in de veeleisende en competitieve wereld van de farmaceutische industrie. Procesinstallaties staan onder constante druk om te evolueren en te verbeteren, maar toch zitten velen nog steeds gevangen in een reactieve aanpak van het onderhoud, wat kan leiden tot dure ongeplande stops. Onze technologieën en procesexpertise maken voorspellende onderhoudsstrategieën mogelijk voor een optimaal beheer van de apparatuur en de beste prestaties van de farmaceutische productie-installaties.
1.5%
of sales revenue is the estimated cost of poor Asset Performance Management according to a study by ARC* *https://www.scribd.com/document/327405557/Asset-Information-Management-Part-1-The-Case-for-Developing-an-AIM-Strategy
Hoe kunnen we helpen
Wij helpen uw Asset Performance Management te optimaliseren door uw kennis van assets te verbeteren, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw inspanningen op het gebied van instrumentonderhoud altijd efficiënt worden uitgevoerd.
Installed base analyses voor een volledig overzicht van alle fysieke instrumenten
Smart sensors en cloud IIoT oplossingen voor up-to-date asset informatie
Zelfdiagnostische mogelijkheden voor voorspellend onderhoud van apparatuur
Voorspellende onderhoudstrategieën voor minder stilstand en beter beheer van reserveonderdelen
Real-time monitoring voor gerichte onderhoudsinterventies
Applications
Data-gestuurde besluitvorming
Procesinstallaties ontwikkelen zich in de loop van de tijd, apparatuur verandert en instrumenten raken verouderd. Het verzamelen van asset data van de installed base kan daarom een arbeidsintensief proces zijn dat meerdere meetpunten en instrumentatie van verschillende leveranciers omvat, en toch wordt zonder deze actuele informatie het verbeteren van het onderhoud onmogelijk.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser audit teams zullen een Installed Base Analysis uitvoeren, waarbij alle benodigde informatie wordt verzameld en geanalyseerd in een gedetailleerd rapport, op basis waarvan op de gegevens beslissingen kunnen worden genomen.
Het diagnosticeren en oplossen van de foutcode van een instrument vereist vaak interventies in het veld, waardoor de kosten en risico's toenemen.
Onze ervaring in de praktijk
Ons Netilion IIoT ecosysteem combineert apps en algoritmes die instrumentatiedata omzetten in bruikbare informatie. Vanuit onze eenvoudige smartphone-applicatie kunnen de geïnstalleerde instrumenten worden bewaakt, kunnen foutcodes worden gediagnosticeerd en op afstand worden opgelost. De digitale installatie is nu realiteit.
Creëer een digitale tweeling van fysieke apparaten met de Scanner app in minder dan 60 seconden
Analyseer via een live overzicht van de Installed Base met de
Identificeer foutcodes en krijg duidelijk advies over de vereiste acties met de
De meeste instrumentfouten zijn onvoorzien en wanneer ze zich voordoen kan het oplossen ervan kostbare downtime vergen.
Onze ervaring in de praktijk
Onze Heartbeat Technology maakt gebruik van ingebouwde zelfdiagnosefuncties die de toestand van de instrumenten permanent bewaken, zodat trends tijdig en gericht kunnen worden opgespoord en interventies kunnen worden uitgevoerd voordat er een fout optreedt of een kalibratie nodig is.
In de life sciences industrie zijn data-integriteit en databeveiliging beide van cruciaal belang.
Onze ervaring in de praktijk
Ons volledige IIoT-aanbod is gecertificeerd om een maximale beveiliging van de gegevens te garanderen. Van edge device tot de klantgegevens in de cloud maken onze oplossingen gebruik van de nieuwste veiligheidsmechanismen.
Gegevens coderen met lange keycodes (HTTPS / TLS met SHA-256)
Samenwerken met gecertificeerde datacentra (bijv. ISO 27001)
Vertrouw op certificering door onafhankelijke instanties, onder licentie van EuroCloud met een 4-sterren rating
Wij helpen u het volgende niveau van asset performance te bereiken met efficiënte en professionele asset data verzameling, cloud-gebaseerde oplossingen voor asset analyse en uitgebreide documentatie en rapporten.
Endress+Hauser biedt een breed scala aan instrumenten die zijn uitgerust met Heartbeat Technology, een technologie die zelfdiagnose en een hoge mate van beschikbaarheid van het systeem biedt met minimale inspanning.
Eenvoudig gezegd, IBA
"Improved plant availability, reduced maintenance costs and ensured compliance - IBA makes your life easier, whether you are a plant, quality or maintenance manager."
Voordelen
Om uw Asset Performance Management te optimaliseren en de betrouwbaarheid van uw bedrijfsmiddelen te maximaliseren, heeft Endress+Hauser de expertise en het aanbod om u te ondersteunen. Met smart apparatuur, deskundige services en cloud-gebaseerde onderhoudsoplossingen kunt u de volgende stap zetten naar predictief onderhoud en digitalisering zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid en compliance.
80%
vermindering van de diversiteit na het standaardiseren van temperatuurregelaars op basis van een IBA bij een van onze klanten
Tot 30%
van de in de fabrieken geïnstalleerde apparatuur is verouderd
Browse door ons programma!
Analyse
Analyse
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Productiviteit
Manufacturing services for the pharmaceutical industry
A dependable, expert service partner can ensure manufacturing continuity and efficient maintenance
Mijnbouw, mineralen & metalen: Delven naar een duurzame toekomst
Mijnbouw, mineralen & metalen: Delven naar een duurzame toekomst
Stimuleer efficiëntie bij het bereiken van uw ESG-doelen. Onze producten en expertise verbeteren de verwerking, productie, opslag en distributie van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen voor een duurzame toekomst.
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Uw partner om te voldoen aan de internationale hygiënevoorschriften, om een consistente productkwaliteit en beschikbaarheid van installaties te garanderen en tegelijkertijd de hulpbronnen te sparen en de kosten te verlagen.
Olie & gas: Energietransitie voeden tot netto nul
Olie & gas: Energietransitie voeden tot netto nul
Met ons breed productaanbod van instrumenten, oplossingen en services stimuleren we klanten op weg naar netto nul: van procesefficiëntie en veiligheid tot duurzaamheid en naleving van de regelgeving.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .