Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Een team van experts voor uw nieuwe en vervangende projecten

Vertrouw op een gespecialiseerde partner die u kan ondersteunen vanaf het conceptontwerp tot en met de inbedrijfstelling

Team van experts van Endress+Hauser

Nu de vraag naar energie wereldwijd toeneemt, ziet de industrie een gestage afname van het aantal nieuwe medewerkers. Tot voor kort was de situatie beheersbaar. In het afgelopen decennium was er echter een ernstig tekort aan engineers en technisch opgeleide medewerkers te merken. De toenemende wereldwijde vraag en het groot aantal medewerkers die snel de pensioensgerechtigde leeftijd naderen, leveren hier een grote bijdrage aan. Dergelijke tekorten worden op alle professionele niveaus in een energiecentrale gevoeld.

Belangrijke feiten

50%

schedule overrun

is the average estimate for completed EPC projects.

Een groep deskundigen op het gebied van projectbeheer in de planningsfase ©Endress+Hauser
Inzichten

De uitdaging om wereldwijde en lokale projecten eenvoudig te maken

EPC-projecten worden steeds internationaler. Eigenaars en aannemers moeten energieprojecten coördineren in landen waar ze wellicht niet gevestigd zijn en soms op afgelegen locaties. Projecten moeten voldoen aan nationale wetgeving en uiteenlopende milieueisen, terwijl de bevoorrading internationaal is. Wereldwijde organisaties hebben hun eigen complexiteit en eenvoud is de sleutel tot kostenbesparing.

Onze ervaring in de praktijk

We zijn een vertrouwde wereldwijde partner. We zijn gevestigd zowel in de buurt van onze klanten als in de buurt van hun projecten. Ongeacht het type energiecentrale, we hebben alle procesinstrumenten die nodig zijn – één adres voor alle instrumenten en diensten. Als uw belangrijkste instrumentleverancier beschikken we over een omvangrijk assortiment producten en kunnen we oplossingen op maat bieden, afgestemd op individuele projecten. We zorgen voor alles, van specificatieadvies tot documentatie in de plaatselijke taal.

  • Eén adres voor alle instrumenten van een internationale en lokaal aanwezige deskundige partner
  • Een volledige reeks intelligente instrumenten voor een nauwkeurige controle van alle processen in de energiecentrale
  • Oplossingen op maat en documentatie die voldoet aan de vigerende wetgeving en milieueisen
Een expert van Endress+Hauser in een energiecentrale bekijkt de instrumenten ©Endress+Hauser
Inzichten

Deskundige mensen en producten vinden om kennistekorten te compenseren

Nadat de centrale is gebouwd, moet de deskundigheid worden gevonden om de centrale te laten draaien en te onderhouden. Het kan moeilijk zijn de juiste mensen intern te vinden, en lokaal aanwerven, waar de juiste mensen wellicht schaars zijn, kan een uitdaging zijn. Het uitbesteden van onderhoudsdiensten kan voordelen opleveren, maar kan ook frustraties met zich meebrengen, zoals het niet vervangen van gepensioneerd personeel, wat leidt tot verlies van kennis en een gebrek aan specialisten ter plaatse.

Onze ervaring in de praktijk

Als u besluit de weg van outsourcing in te slaan, hebben we een internationaal netwerk van ervaren servicetechnici beschikbaar, voor de lange termijn. Deze experts in instrumenten kunnen het serviceniveau bieden dat u nodig hebt, waar uw energiecentrale zich ook bevindt. Als u kiest voor mensen binnen het eigen bedrijf, maken we het u gemakkelijk met onze reeks intelligente apparatuur die de inbedrijfstelling en vervanging eenvoudig maakt. Onze Heartbeat Technology biedt gebruiksvriendelijke sensoren voor geavanceerde procesdiagnose.

  • Wereldwijd service- en onderhoudsnetwerk van ervaren technici
  • Intelligente instrumenten die een minimum aan kennis ter plaatse vereisen
  • Eenvoudige instructies over instrumenten om problemen gemakkelijk aan te pakken

Voordelen

We leveren niet alleen knowhow, we zijn een flexibele partner waarop u kunt vertrouwen. Als wereldwijd opererend bedrijf geloven we in nabijheid en bedienen we onze klanten ter plaatse, waar ze ons ook nodig hebben. Door de complexiteit en de last van uw projecten te verminderen, maken we uw middelen vrij, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is.

Belangrijke feiten

> 65

jaar ervaring in de procesautomatiseringsindustrie

Belangrijke feiten

> 14.000

toegewijde medewerkers wereldwijd

Belangrijke feiten

> 200

vertegenwoordigd door eigen verkoopcentra en vertegenwoordigers

Essentieel

Ons aanbod

Of u nu in eigen land of internationaal opereert, we zijn uw vertrouwde partner voor uw energiecentrale en/of thermische afvalverwerking. Als operator van een energiecentrale, installatiebouwer, verpakkingsleverancier, hoofdapparatuurleverancier of een EPC wilt u uw productiviteit en resultaten verbeteren. We kunnen u helpen de complexiteit van uw projecten te verminderen. Ons aanbod, ongeacht het type energiecentrale (bv. centrale met gecombineerde cyclus, afval-naar-energie-centrale, biomassacentrale, waterkrachtcentrale, gascentrale, kernenergiecentrale en kolencentrale) omvat:

  • Projectbeheer van alle procesinstrumenten
  • Instrumentatiediensten: engineering/re-engineering, installatie, inbedrijfstelling, onderhoud en procesoptimalisatie
  • Opleidingen en andere diensten, zoals legalisatie bij de plaatselijke autoriteiten
  • Documentatie in de plaatselijke taal

Eindnoten

Gerelateerde artikelen

Ontdek meer interessante artikelen