Geoptimaliseerde niveaumeting in het water-stoomcircuit
Weinig stoom nodig om een grote hoeveelheid energie te vervoeren; weinig water nodig om de turbine te beschadigen
Grote voordelen van het gebruik van stoom als hitteoverdrachtsmiddel zijn dat het niet giftig en niet ontvlambaar is en dat de apparatuur niet duur is en weinig onderhoud nodig heeft. Niettemin kunnen waterslag op voorverwarmers, trillingen, corrosie en erosie, verminderde capaciteit van stoomverwarmers en overbelaste condensaatpotten voorkomen. Als gevolg daarvan kunt u te maken krijgen met systeemveiligheidsproblemen, vroegtijdige uitval van apparatuur, slechte efficiëntie van het stoomsysteem, frequente ketelstilstanden en beschadigde stoomleidingen en kleppen.
60 Mio $
Can be the cost of a 500MW steam turbine. If a revamp of the turbine is necessary, the encountered costs could be as much as the initial costs.
Hoe kunnen we helpen
We zorgen voor een veilige en efficiënte werking van uw water-stoomcyclus en hebben oplossingen voor vacuüm- en dichtheidsproblemen die de niveaumeting beïnvloeden. We bieden een complete reeks technologieën, oplossingen en diensten waarmee we voldoen aan al uw eisen voor verschillende procesparameters. Onze meetinstrumenten worden geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen om constante prestaties en compatibiliteit te waarborgen.
Verhoogde efficiëntie en beschikbaarheid van uw installatie met verbeterde niveauregelingen
Minder onderhoud en lagere levenscycluskosten
Minder tijd nodig voor planning en inkoop
Lagere laad- en montagekosten (bypass-kameroplossingen met GWR)
Voldoet volledig aan de veiligheidsnormen voor energiecentrales (bv. SIL, PED, ASME)
Applications
Condensorreservoir
Het belangrijkste doel van de stoomcondensor is om de afgeblazen stoom uit de lagedrukturbine te condenseren en in water om te zetten zodat dit opnieuw kan worden gebruikt als voedingswater in de boiler. Het vacuüm en het temperatuurverschil tussen het koelwater en de stoom in het condensorreservoir is de sleutel tot het opwekken van meer vermogen, maar vereist ook gebruiksvriendelijke bewaking en onderhoud alsmede te allen tijde betrouwbare niveaumeting.
Onze ervaring in de praktijk
Voor het aanpakken van vacuümproblemen en voor het onderhoud van niveaumeters, kunt u onze Levelflex geleide-golfradarsensoren uitproberen als alternatief voor de traditionele drukverschilniveautransmitters en verplaatsingsniveautransmitters.
Bespaar tijd en geld door een eenvoudige inbedrijfstelling en probleemloze werking
Gebruik onze Levelflex FMP51 om niveaus nauwkeurig te meten, zelfs bij vacuüm
Als het waterpeil te laag is, kan oververhitting van de wandbuizen tot ongelukken leiden, met dure reparaties, uitvaltijd en letsel van personeel tot gevolg. Als het niveau te hoog is, kan overloop van boilerwater in de oververhitter of turbine hoge onderhoudskosten, uitval van turbine of boiler of verminderde efficiëntie tot gevolg hebben.
Onze ervaring in de praktijk
Voor het bewaken van het peil zijn geavanceerde technieken nodig, zoals geleide-golfradar, aangezien de niveaumeting nauwkeurig moet zijn en de meetresultaten betrouwbaar naar het bewakingssysteem moeten worden gestuurd. Gebruik onze Levelflex FMP54 om het niveau nauwkeurig te meten onder extreme procesomstandigheden, zoals hoge temperatuur en hoge druk.
Verhoog de veiligheid door het risico van keteluitval te verminderen
Verhoog de beschikbaarheid door de niveaubewaking te verbeteren
Vertrouw op de zelfdiagnose van Heartbeat om er zeker van te zijn dat het instrument in goede staat is
Of het nu gaat om stadsverwarmingsnetwerken, industriële nutsbedrijven of grote gebouwencomplexen - overal worden ketels, tanks en leidingsystemen verwarmd of gekoeld. De koel- en verwarmingssystemen die daarvoor nodig zijn, werken vaak de klok rond en verbruiken een enorme hoeveelheid energie.
Onze ervaring in de praktijk
We bieden een energiepakket dat volledige transparantie biedt over hoeveel energie in een systeem wordt verbruikt en waar.
Verbeter de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van temperatuurmetingen met onze modulaire sensoren
Water-stoomcircuitproces met nadruk op niveauregeling
Voordelen
Met meer dan 60 jaar knowhow op het gebied van water-stoomcircuits helpen we onze klanten hun levenscycluskosten te optimaliseren en de planning- en inkooptijd te verkorten. Ons doel is om technische oplossingen te bieden die eenvoudiger, veiliger en nauwkeuriger zijn en die consistente voordelen opleveren voor uw fabrieksproces.
25%
kostenverlaging dankzij hoogwaardige niveaumeting met behulp van geleide-golfradar (GWR) in bypass-kamers
1 adres
voor alle instrumenten
100.000
Levelflex-bypass-oplossingen wereldwijd
Browse door ons programma!
Analyse
Analyse
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Efficiency
Bewaak de waterkwaliteit met SWAS, efficiënt en betrouwbaar
Corrosie en kalkaanslag zijn de vijanden van uw water-stoomcircuit. Daarom hebt u betrouwbare oplossingen nodig om de chemische samenstelling van het water in balans te houden.
Optimaliseer uw hulpbronnen en maximaliseer uw plant performances. Lees meer!
Olie & gas: Energietransitie voeden tot netto nul
Olie & gas: Energietransitie voeden tot netto nul
Met ons breed productaanbod van instrumenten, oplossingen en services stimuleren we klanten op weg naar netto nul: van procesefficiëntie en veiligheid tot duurzaamheid en naleving van de regelgeving.
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .