Standaardisering vergemakkelijkt plant engineering
Efficiënte ondersteuning geboden tijdens turnkey project aan farmaceutische fabriekbouwer Biopharmax
Biopharmax zet een insuline-fabriek op in China. Endress+Hauser voorziet in expertise in Biotech fabriek met applicaties, instrumentatie en documentatieservices die voldoen aan de USFDA cGMP regelgeving.
![Volledig geautomatiseerd en gecontroleerd insuline productiebedrijf Insuline productiebedrijf](/__image/a/976785/k/d4d591487bc465e5445c115df88bbf609087d5fe/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Biopharmax%20insulint%20manufacturing%20plant%20china.jpg)
Resultaten
Endress+Hauser's support stelde Biopharmax in staat een wereld-leidende plant te bouwen die de verwachtingen veruit overtreft
De high-level GMP documentatie en certificaten garanderen de naleving.
Standaardisering van instrumentatie minimaliseert installatiewerkzaamheden en vergemakkelijkt inbedrijfstelling, opleiding van personeel en management van reserveonderdelen.
De uitdaging
De klant, een lokaal bedrijf in China gericht op insulineproductie voor de lokale markt. Het doel van het project was om een volledig geautomatiseerde en gecontroleerde fabriek te bouwen.
Volledig betrouwbare instrumenten spelen een cruciale rol in het bereiken van deze doelstelling en het maximaliseren van de opbrengst en beschikbaarheid. De instrumentatie moet zorgen voor de beste controle, hoogste nauwkeurigheid evenals de laagst mogelijke kosten voor onderhoud en kalibratie.
Onze oplossing
Endress+Hauser leverde de meeste meetinstrumentatie: Al met al meer dan 350 stuks om flow, temperatuur, druk, geleidbaarheid, chloor en niveau te meten. Endress+Hauser's Project team was betrokken bij de keuze voor de kwalitatief best passende oplossing voor elke toepassing. We leverden ook een documentatie service die voldoet aan de cGMP, EMEA en USFDA validatienormen.
Een internationaal turnkey project
"Het was noodzakelijk om technologie tussen twee zeer ver van elkaar gelegen landen over te dragen. Deze uitdaging vereiste zeer nauwe samenwerking tussen het Biopharmax engineering team en technologie leveranciers die de meest gevoelige nuances van het proces begrijpen . De kennis van Endress+Hauser heeft enorm geholpen om de apparatuur te selecteren die het best geschikt is voor het proces en die zorgt voor de beste controle, hoogste nauwkeurigheid, evenals de laagst mogelijke onderhouds- en kalibratiekosten."
Vereenvoudiging dankzij standaardisatie
"Biopharmax vraagt om instrumenten van Endress+Hauser in de meeste van haar projecten - de hoge reputatie van het bedrijf betekent dat de klant zich veilig voelt bij de toepassing van deze instrumenten, die zeer betrouwbaar en eenvoudig te kalibreren zijn. Standaardisering van instrumentatie minimaliseert installatiewerkzaamheden en vergemakkelijkt inbedrijfstelling, opleiding van personeel en management van reserveonderdelen. Leveranciers van apparatuur voldoen gemakkelijk aan de projecteisen voor instrumentatie standaardisatie als ze gebruik maken van Endress+Hauser instrumenten."
Ver boven verwachting
"Biopharmax richtte zich op het bouwen van een eerste klas faciliteit met een volledig geautomatiseerde fabriek en processen.
Endress+Hauser was onze eerste optie. Het is betrouwbare en nauwkeurige apparatuur perfect afgestemd op onze eisen. Het project werd afgesloten met aanzienlijk hogere opbrengst dan verwacht en een zuiverheid boven 99%.
Ik wil ook de uitstekende steun van Endress+Hauser noemen bij de bouw van een wereldwijd toonaangevende plant, die de verwachtingen ver heeft overtroffen."