Standardiser pour faciliter la conception d'installations
Un support efficace a été donné au constructeur d'installations pharmaceutiques Biopharmax pour un projet clé en main
Biopharmax a monté une usine de production d'insuline en Chine. Endress+Hauser a apporté son expertise dans le domaine de l'instrumentation pour les process biotechnologiques, ainsi que des prestations de service documentaire conformes aux cGMP.
![Usine de production d'insuline entièrement automatisée et contrôlée Usine de production d'insuline](/__image/a/976785/k/d4d591487bc465e5445c115df88bbf609087d5fe/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Biopharmax%20insulint%20manufacturing%20plant%20china.jpg)
Résultats
Avec le support d'Endress+Hauser, Biopharmax a construit une installation de premier ordre, qui a dépassé de loin toutes les attentes.
La documentation GMP de haut niveau et les certificats garantissent la conformité.
Le parc d'instruments du site a été standardisé, ce qui facilite les installations d'instruments, leur mise en service, la formation du personnel et la gestion des pièces de rechange.
Le défi
Le client, une entreprise locale chinoise, souhaitait produire de l'insuline pour le marché local. L'objectif du projet était de construire une installation entièrement automatisée et contrôlée. Pour atteindre cet objectif et maximiser le rendement et la disponibilité de l'installation, il est nécessaire d'utiliser des instruments avec un haut niveau de fiabilité. L'instrumentation doit aussi permettre un contrôle performant des process, une excellente précision et des coûts de maintenance et d'étalonnage faibles.
Notre solution
Endress+Hauser a équipé la plupart des points de mesure : soit au total, plus de 350 instruments, pour la mesure de débit, de température, de pression, de conductivité, de chlore et de niveau. Le travail de l'équipe projet Endress+Hauser a permis de sélectionner les instruments les plus adaptés et offrant le meilleur niveau de qualité pour chaque application. Endress+Hauser a également fourni des prestations de service documentaire conformes aux exigences cGMP, EMEA et USFDA.
Un projet clé en main international
« Il était nécessaire d'opérer un transfert de technologie entre deux pays très éloignés. Relever ce défi a nécessité une coopération très étroite entre l'équipe d'ingénieurs de Biopharmax et les fournisseurs de technologies qui ont la pleine connaissance de leur process. L'expertise d'Endress+Hauser a été d'une aide immense pour choisir l'équipement le mieux adapté au process et assurer le meilleur niveau de contrôle et de précision, ainsi que les coûts de maintenance et d'étalonnage les plus faibles. »
Simplifier grâce à la standardisation
« Biopharmax utilise les instruments d'Endress+Hauser dans la plupart de ses projets — l'excellente réputation de l'entreprise permet aux clients de se sentir en confiance lorsqu'ils utilisent ces instruments, qui sont très fiables et faciles à étalonner. La standardisation de l'instrumentation minimise le travail d'installation et facilite la mise en service, la formation du personnel et la gestion des pièces de rechange.Les fournisseurs d'équipements respectent facilement les exigences du projet en termes de standardisation de l'instrumentation car ils utilisent des instruments Endress+Hauser au départ. »
Bien au-delà des attentes
« Biopharmax souhaitait construire une installation de premier ordre avec une usine et des process entièrement automatisés. Endress+Hauser a été notre premier choix. Ses équipements fiables et précis correspondaient parfaitement à nos exigences. Le projet a été achevé avec une productivité beaucoup plus importante que prévu et une pureté supérieure à 99 %. Je salue l'excellent travail de support d'Endress+Hauser pour la construction de cette usine qui a dépassé de loin toutes nos attentes. »