Medische autoclaven
Risico's beperken bij batchsterilisatie
Medische autoclaven en stoomsterilisatoren vertrouwen op nauwkeurige, precieze en betrouwbare temperatuurmetingen om aan de procesvereisten te voldoen. Met nieuwe sensortechnologie worden herkalibraties geautomatiseerd om het risico tussen intervallen te verminderen en een controleerbare batchcertificering te bieden.
![Zelfkalibratie, temperatuurtransmitters, autoclaven, sterilisatie, stoom Medische autoclaven steriliseren bij verhoogde temperaturen met verzadigde stoom](/__image/a/9298403/k/b2a8376907893c71081c5a017c77682ad100e3d2/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/medical-autoclave-steam-sterilizer.jpg)
Medische autoclaven steriliseren bij verhoogde temperaturen met verzadigde stoom
De resultaten
Geautomatiseerde procesverificatie
Nauwkeurige procesbewaking
Minder onzekerheid van batch tot batch
Kosten- en tijdsbesparingen
De uitdaging
Bij medische autoclaven wordt gewoonlijk de temperatuur in het koudste gedeelte van het proces bewaakt door een sensor die in de afvoer of dicht bij de bodem van de stoomsterilisator is geplaatst. Aangezien meetinstrumenten onderhevig zijn aan mechanische slijtage en na verloop van tijd afwijkingen vertonen, is herkalibratie noodzakelijk om een betrouwbare procesbewaking te waarborgen. Als een instrument defect raakt, is er geen betrouwbare manier om snel de tijd en de betrokken batches tussen de kalibratiecycli te bepalen.
Onze oplossing
Een zelfkalibratiemethode waarbij de curietemperatuur van een referentiemateriaal wordt gebruikt als vaste temperatuurreferentie. Tijdens de testfase is gebleken dat het zelfkalibrerende instrument boven verwachting goed presteert. In een maand tijd, waarin het instrument 600 uur in werking was, voerde het instrument gemiddeld 80 succesvolle zelfkalibraties ter plaatse uit. Dit komt neer op een gemiddelde van bijna twee batches en twee kalibraties per dag.
De zelfkalibrerende sensor werd geïnstalleerd op het koudste punt in de autoclaaf naast een bestaande sensor, om een tweede temperatuurreferentie te realiseren. De sonde werd voor en na de proef in een erkend kalibratielaboratorium gekalibreerd. Alle 80 uitgevoerde kalibraties waren succesvol en de nauwkeurigheid van de sensor lag ruim binnen de gespecificeerde grenzen.