Compliance gemakkelijk gemaakt
Nauwkeurige fosfaatcontrole in de diepvriesgroenteproductie met Liquiline System CA80PH
De wetgeving voor de fosfaatconcentratie in de afvoer van industriële AWZI's is zeer streng. Voor Pasfrost was het duidelijk: er was een geautomatiseerde, eenvoudig te gebruiken oplossing nodig om de naleving van de strenge wetgeving te helpen waarborgen. Liquiline System CA80PH is in staat om zeer lage fosfaatconcentraties nauwkeurig te meten - en eenmaal geïnstalleerd heeft het weinig onderhoud nodig.

Afvalwaterzuiveringsinstallatie in de fabriek van Pasfrost in Passendale, België
Voordelen op een rij
Nauwkeurige en betrouwbare fosfaatmetingen zorgen ervoor dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan.
De twee Liquiline System CA80PH analyzers hebben weinig onderhoud nodig en zijn eenvoudig in gebruik.
Kostenbesparing door efficiëntere fosfaatverwijdering, omdat de dosering van het neerslagmiddel kan worden aangepast aan de meetresultaten.
De uitdaging
Pasfrost verwerkt verse groenten tot diepvriesgroenten. Daar zijn er veel waterverslindende processtappen voor nodig. De nieuwe waterzuiveringsinstallatie is ontworpen om 250 m3 water per uur te zuiveren. Daarnaast heeft Pasfrost ook een waterzuiveringsinstallatie waar ze een groot deel van het ontstane afvalwater zuiveren tot drinkwater, dat vervolgens wordt hergebruikt. Het extra sterk geconcentreerde afvalwater van deze drinkwaterzuiveringsinstallatie daagt de klant uit om aan de wettelijke richtlijnen te voldoen.
Onze Oplossing
Pasfrost installeerde twee Liquiline System CA80PH-analyzers: De eerste meet het fosfaat in de waterstroom na een anaërobe behandeling. De tweede analyser meet na de denitrificatiestap. Pasfrost koos voor de CA80PH omdat zijn molybdeenblauw methode veel nauwkeuriger meetresultaten oplevert dan de geel methode die door concurrenten wordt gebruikt. Volgens de wet moet de gemiddelde fosfaatconcentratie aan de uitstroomzijde van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in België onder de 3 mg/L liggen.
Het effect van concentratie van het afvalwater in de drinkwaterzuiveringsinstallatie met een factor vier vereist eigenlijk dat de fosfaatconcentratie lager is dan 0,75 mg/l. Voor dergelijke lage fosfaatconcentraties is de gele methode foutgevoelig voor geelachtig water, wat het geval is bij afvalwater. De CA80PH die de blauwe methode gebruikt, biedt daarentegen betrouwbare meetwaarden die ervoor zorgen dat de wetgeving inzake afvalwater wordt nageleefd.