
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow: ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
-
Measuring range
0.06 dm³/min to 300 m³/h (0.015 to 80 gal/min)
-
Medium temperature range
–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 150, 20K
-
Wetted materials
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum
Toepassingsgebied
Promag H is de gewenste sensor voor toepassingen met de hoogste eisen in de chemische industrie en de life sciences-industrie. Dankzij de echte lusgevoede technologie zorgt de Promag H 200 voor een kosteneffectieve en naadloze integratie in bestaande infrastructuren. Deze biedt maximale operationele veiligheid in gevaarlijke omgevingen door het intrinsiek veilige ontwerp (Ex ia). Heartbeat Technology maakt te allen tijde de procesveiligheid mogelijk.
Het meetprincipe is vrijwel onafhankelijk van druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit
Geschikt voor het meten van zeer kleine flows
Eigenschappen instrument
Bekleding van PFA
Sensorbehuizing van roestvrij staal
Verschillende elektrodematerialen beschikbaar
Lusgevoede technologie
Hoge beschermingsgraad: IP69
Veiligheid voor de installatie: wereldwijde goedkeuringen (SIL, Haz. area)
Voordelen
Flexibel installatieconcept – talrijke hygiënische procesaansluitingen
Energiebesparende flowmeting – geen drukverlies door vernauwing van de doorsnede
Onderhoudsvrij – geen bewegende onderdelen
Handige instrumentbedrading – gescheiden aansluitcompartiment
Veilige bediening – geen noodzaak om het instrument te openen dankzij display met aanraakbediening en achtergrondverlichting
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Proline Promag H 200 Technical Information
Engelse versie - 08/2017
Electromagnetic flowmeter
EN NL 02/08/201701/07/201701/09/201501/06/201513/08/2012Taal:
Engels
Versie:
02/08/2017
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01061DEN_0517.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag H 200 HART Operating Instructions
Engelse versie - 06/2015
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/06/201513/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/06/2015
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA01110DEN_0215.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Proline Promag H 200 Technical Information
Electromagnetic flowmeter
EN NL 02/08/201701/07/201701/09/201501/06/201513/08/2012Taal:
Engels
Versie:
02/08/2017
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01061DEN_0517.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag H 200 PROFIBUS PA Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/09/2015Taal:
Engels
Versie:
01/09/2015
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA01375DEN_0115.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag H 200 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/09/2015Taal:
Engels
Versie:
01/09/2015
Bestandsgrootte:
3.2 MB
Bestandsnaam:
BA01377DEN_0115.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promag H 200 HART Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/06/201513/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/06/2015
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA01110DEN_0215.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 200 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/06/2015Taal:
Engels
Versie:
01/06/2015
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
GP01026DEN_0115.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/11/2015Taal:
Engels
Versie:
01/11/2015
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
GP01027DEN_0115.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/11/2015Taal:
Engels
Versie:
01/11/2015
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
GP01028DEN_0115.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Proline Promag Beknopte handleiding
Proline Promag
Deel 1 van 2
Elektromagnetische sensorEN NL 01/04/201701/08/201601/12/2015Taal:
Nederlands
Versie:
01/04/2017
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
KA01216DNL_0317.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Flowmeter Proline Promag H
Elektromagnetische sensor
EN NL 12/06/202401/08/202201/07/202101/02/2017Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
829.2 KB
Bestandsnaam:
KA01289DNL_0322-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Proline Promag H 200 Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN NL 01/09/201501/06/201521/11/201413/08/2012Taal:
Engels
Versie:
01/09/2015
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
KA01120DEN_0415.pdf
-