![Afbeelding van elektromagnetische flowmeter Proline Promag H 10 voor standaard hygiënische toepassingen Afbeelding van elektromagnetische flowmeter Proline Promag H 10 voor standaard hygiënische toepassingen](/__image/a/9312054/k/78677786fac7043db2dd22a2c09225d59d08e2f6/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promag%20H%2010%20%2F%205HBB%20with%20Tri-Clamp%20connections%20for%20basic%20hygienic%20applications%20-%20PP01.jpg)
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
-
Measuring range
0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 to 2650 gal/min)
-
Medium temperature range
–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 150, 20K
-
Wetted materials
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22
Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
Seals: aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
Toepassingsgebied
De Promag H is ideaal voor hygiënische toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en de life sciences-industrie. Met zijn eenvoudige hard- en softwareontwerp vergemakkelijkt de Promag H 10 elke stap in zijn levenscyclus, van engineering tot onderhoud, met de gebruikelijke kwaliteit van Endress+Hauser. Heartbeat Technology maakt betrouwbare metingen en verlenging van herkalibratiecycli mogelijk.
Het bidirectionele meetprincipe wordt nagenoeg niet beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit.
Voor toepassingen waarbij eisen worden gesteld aan de hygiëne.
Eigenschappen instrument
Bekleding van PFA
Sensorbehuizing van roestvrij staal (3-A, EHEDG)
Natte materialen CIP-/SIP-reinigbaar
Systeemintegratie met HART, Modbus RS485
Eenvoudige bediening via app en optioneel display
Voordelen
Flexibel installatieconcept – talrijke hygiënische procesaansluitingen
Energiebesparende flowmeting – geen drukverlies door vernauwing van de doorsnede
Onderhoudsvrij – geen bewegende onderdelen
Optimale gebruiksvriendelijkheid – bediening via mobiele apparaten en SmartBlue-app of via display met aanraakscherm
Eenvoudige, tijdsbesparende inbedrijfstelling – geleide parametrering vooraf en in het veld
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Lean FLEX: Lean](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag H 10
Engelse versie - 04/2024
Electromagnetic flowmeter HART
EN NL 22/04/202403/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
22/04/2024
Bestandsgrootte:
4.4 MB
Bestandsnaam:
BA02068DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promag H 10
Engelse versie - 06/2024
Electromagnetic flowmeter
EN NL 12/06/202403/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
12/06/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
TI01578DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promag H 10
Electromagnetic flowmeter
EN NL 12/06/202403/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
12/06/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
TI01578DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag H 10
Electromagnetic flowmeter
Modus RS485EN NL 22/04/202403/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
22/04/2024
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
BA02071DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag H 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN NL 22/04/202403/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
22/04/2024
Bestandsgrootte:
4.4 MB
Bestandsnaam:
BA02068DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag H 10
Electromagnetic flowmeter
IO-LinkEN NL 12/06/2024Taal:
Engels
Versie:
12/06/2024
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
BA02300DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN NL 03/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
GP01157DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN NL 03/10/202201/07/2021Taal:
Engels
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
GP01158DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
IO-LinkEN NL 12/06/2024Taal:
Engels
Versie:
12/06/2024
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
GP01209DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Flowmeter Proline 10
HART transmitter
met elektromagnetische sensorEN NL 03/10/202201/07/2021Taal:
Nederlands
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
3.2 MB
Bestandsnaam:
KA01497DNL_0322-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Flowmeter Proline Promag H
Elektromagnetische sensor
EN NL 12/06/202401/08/202201/07/202101/02/2017Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
829.2 KB
Bestandsnaam:
KA01289DNL_0322-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Flowmeter Proline 10
Modbus RS485 transmitter
met elektromagnetische sensorEN NL 03/10/202201/08/202101/07/2021Taal:
Nederlands
Versie:
03/10/2022
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
KA01499DNL_0322-00.pdf
-