
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Measuring range
0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 gal/min to 2 650 gal/min)
-
Medium temperature range
–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 150, 20K
-
Wetted materials
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum
Toepassingsgebied
Promag H is de gewenste sensor voor hygiënische toepassingen met de hoogste eisen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en de life sciences-industrie. Met zijn innovatieve transmitter op afstand optimaliseert de Promag H 500 installatieflexibiliteit en de operationele veiligheid in veeleisende omgevingen. Heartbeat Technology maakt compatibiliteit en procesveiligheid mogelijk.
Het bidirectionele meetprincipe wordt nagenoeg niet beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit
Ontworpen voor veeleisende toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en in de life sciences-industrie
Eigenschappen instrument
Bekleding van PFA
Sensorbehuizing van roestvrij staal (3-A, EHEDG)
Natte materialen CIP, SIP reinigbaar
Separate uitvoering met maximaal 4 I/O's; hygiënische sensoraansluitbehuizing met IP69
Display met achtergrondverlichting, aanraakbediening & WLAN-toegang
Standaardkabel tussen sensor & transmitter
Voordelen
Multivariabele meting van flow, temperatuur en geleidbaarheid
Flexibel installatieconcept – talrijke hygiënische procesaansluitingen
Energiebesparende flowmeting – geen drukverlies door vernauwing van de doorsnede
Onderhoudsvrij – geen bewegende onderdelen
Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's en Ethernet
Verminderde complexiteit en verscheidenheid – vrij configureerbare I/O-functionaliteit
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promag H 500
Engelse versie - 07/2024
Electromagnetic flowmeter
EN NL 17/07/202401/08/202214/08/202016/09/201915/07/2019Taal:
Engels
Versie:
17/07/2024
Bestandsgrootte:
11.4 MB
Bestandsnaam:
TI01225DEN_1024-00.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Proline 300/500
Engelse versie - 07/2022
The future-oriented flow measuring technology
Taal:
Engels
Versie:
01/07/2022
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
IN01076DEN_0322_Proline-300-500.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promag H 500
Electromagnetic flowmeter
EN NL 17/07/202401/08/202214/08/202016/09/201915/07/2019Taal:
Engels
Versie:
17/07/2024
Bestandsgrootte:
11.4 MB
Bestandsnaam:
TI01225DEN_1024-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag H 500 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN NL 17/07/202402/10/2017Taal:
Engels
Versie:
17/07/2024
Bestandsgrootte:
9.6 MB
Bestandsnaam:
BA01720DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag H 500 FOUNDATION Fieldbus
Electromagnetic flowmeter
EN NL 17/07/202401/11/2016Taal:
Engels
Versie:
17/07/2024
Bestandsgrootte:
8.2 MB
Bestandsnaam:
BA01479DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag H 500
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN NL 17/07/202401/08/202214/08/202001/09/201902/10/2017Taal:
Engels
Versie:
17/07/2024
Bestandsgrootte:
8.7 MB
Bestandsnaam:
BA01401DEN_0624-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag H 500 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN NL 17/07/202401/06/2018Taal:
Engels
Versie:
17/07/2024
Bestandsgrootte:
8 MB
Bestandsnaam:
BA01866DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag H 500 PROFINET
Electromagnetic flowmeter
EN NL 17/07/202414/08/202016/09/201915/07/201902/10/2017Taal:
Engels
Versie:
17/07/2024
Bestandsgrootte:
11.1 MB
Bestandsnaam:
BA01723DEN_0524-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag H 500 PROFIBUS PA
Electromagnetic flowmeter
EN NL 17/07/202401/11/201801/08/2016Taal:
Engels
Versie:
17/07/2024
Bestandsgrootte:
8.2 MB
Bestandsnaam:
BA01404DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag H 500
Electromagnetic flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN NL 17/07/202410/01/2024Taal:
Engels
Versie:
17/07/2024
Bestandsgrootte:
8.9 MB
Bestandsnaam:
BA02103DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promag H 500
Electromagnetic flowmeter
HARTEN NL 17/07/202401/08/202214/08/202001/09/201902/10/2017Taal:
Engels
Versie:
17/07/2024
Bestandsgrootte:
9.3 MB
Bestandsnaam:
BA01398DEN_0624-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promag 500
Electromagnetic flowmeter
HARTEN NL 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016Taal:
Engels
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
GP01054DEN_0422-00.pdf
-