Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Volume flow (standard):
- ±0.5 % o.r. for 0.5 to 10 m/s (1.6 to 33 ft/s)
Volume flow (option):
- ±0.3 % o.r. for 0.5 to 10 m/s (1.6 to 33 ft/s) -
Measuring range
0.5 to 10 m/s (1.6 to 33 ft/s)
-
Medium temperature range
-40 to +150 °C (-40 to +302 °F)
-40 to +200 °C (-40 to +392 °F) optional -
Max. process pressure
PN 40 / ASME Cl. 300 / JIS 20K
-
Wetted materials
Sensor:
A351-CF3M (DN25 to 100)
1.4404/TP316/TP316L or A106 GrB (DN150 to 300)
Transducer: 1.4404/316/316L
Flanges : 1.4404/316/316L or A105/1.0432
Toepassingsgebied
De Prosonic Flow F is de inline-sensor met robuust industrieel ontwerp voor ultrasone vloeistofmetingen. In combinatie met de lusgevoede Prosonic Flow 92 transmitter biedt het instrument eenvoudige systeemintegratie en nauwkeurigheid voor een aantrekkelijke prijs. De Prosonic Flow 92F is ideaal voor de chemische & petrochemische industrie.
Het meetprincipe wordt niet beïnvloed door druk, dichtheid, temperatuur, geleidbaarheid en viscositeit
Inline-instrument voor homogene geleidende en niet-geleidende vloeistoffen in de chemische & petrochemische industrie
Eigenschappen instrument:
Volledige conformiteit met NACE MR0175 en MR0103
Nominale diameter: DN 25 tot 300 (1 tot 12")
Mediumtemperatuur: –40 tot 200 °C (–40 tot 392 °F)
Instrument als compacte uitvoering of uitvoering met toegang op afstand
2-regelig display met achtergrondverlichting en met drukknoppen
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Voordelen
Veilig ontwerp voor de procesindustrie – internationale goedkeuringen voor gevaarlijke omgevingen
Geen extra drukverlies – uitvoering met volle doorlaat
Procestransparantie – geschikt voor diagnose
Eenvoudige installatie en gereduceerde installatiekosten – lusgevoede transmitter
Voldoet aan alle industrienormen – IEC/ATEX/FM/CSA/JPN/NEPSI
Automatisch herstel van gegevens voor onderhoud
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Prosonic Flow 92F Operating Instructions
Engelse versie - 11/2010
Ultrasonic Flow Measuring System
EN NL 05/11/201001/06/2006Taal:
Engels
Versie:
05/11/2010
Bestandsgrootte:
3.5 MB
Bestandsnaam:
BA00121DEN_1310.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Proline Prosonic Flow 92F Technical Information (SI units)
Engelse versie - 11/2010
Ultrasonic Flow Measuring System, 2-Wire loop powered inline, flowmeter
EN NL 05/11/201004/02/200901/06/2006Taal:
Engels
Versie:
05/11/2010
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI00073DEN_1310.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Proline Prosonic Flow 92F Technical Information (SI units)
Ultrasonic Flow Measuring System, 2-Wire loop powered inline, flowmeter
EN NL 05/11/201004/02/200901/06/2006Taal:
Engels
Versie:
05/11/2010
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI00073DEN_1310.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Prosonic Flow 92F FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System
EN NL 08/11/201001/02/2008Taal:
Engels
Versie:
08/11/2010
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA00128DEN_1310.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Prosonic Flow 92F PROFIBUS PA Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System, 2-Wire loop powered inline
flowmeterEN NL 11/11/201001/06/2006Taal:
Engels
Versie:
11/11/2010
Bestandsgrootte:
3.6 MB
Bestandsnaam:
BA00122DEN_1310.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Prosonic Flow 92F Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System
EN NL 05/11/201001/06/2006Taal:
Engels
Versie:
05/11/2010
Bestandsgrootte:
3.5 MB
Bestandsnaam:
BA00121DEN_1310.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Proline Prosonic Flow 92F Brief Operating Instructions
Ultrasonic flow measuring system
Two-wire inline flowmeterEN NL 01/09/2009Taal:
Engels
Versie:
01/09/2009
Bestandsgrootte:
550.4 KB
Bestandsnaam:
KA038DEN_0909.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Installing sensor parts
Prosonic Flow 92F, Prowirl 72, 73, 200
EN NL 16/10/202301/09/201714/01/201628/11/2013Taal:
Engels
Versie:
16/10/2023
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
EA01085DA2_0423-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN NL 15/10/202401/10/201828/06/2012Taal:
Engels
Versie:
15/10/2024
Bestandsgrootte:
797.3 KB
Bestandsnaam:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN NL 01/03/201828/11/201325/04/2013Taal:
Engels
Versie:
01/03/2018
Bestandsgrootte:
139.5 KB
Bestandsnaam:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Repair kit cover remote version Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI,
Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65EN NL 01/10/201813/11/201418/04/2014Taal:
Engels
Versie:
01/10/2018
Bestandsgrootte:
216.9 KB
Bestandsnaam:
EA01108DA2_0318.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Replacing transmitter parts
Prowirl 72, 73, Prosonic Flow 92
EN NL 03/03/202001/04/201913/12/2010Taal:
Engels
Versie:
03/03/2020
Bestandsgrootte:
451.5 KB
Bestandsnaam:
EA00043DA2_1520.pdf
-