-
Training
WirelessHART - flexibiliteit in procesmanagement
Verminder uw projectkosten door efficiëntere planning en snelle installatie.
WirelessHART is een draadloze technologie die speciaal bedacht is voor de procesautomatisering. Het voegt draadloze mogelijkheden toe aan het HART-protocol met behoud van compatibiliteit met bestaande HART-apparaten, commando's en tools.
WirelessHART heeft een aantal functies, bijvoorbeeld self-organization en self-healing, die een betrouwbare werking, flexibiliteit en snelle installatie garanderen.
Veiligheid en integriteit worden gewaarborgd door de tijdgesynchroniseerde communicatie, key management en encryptie volgens AES128 ..
Voordelen van de WirelessHART-technologie
![WirelessHART - flexibiliteit in procesmanagement WirelessHART-technologie](/__image/a/52681/k/88351f33a28e13a040c1883169da8abfeba9d7a5/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/WirelessHART_LG_01.jpg)
Remote en moeilijk bereikbare meetpunten aangesloten zonder dure kabels
Eenvoudige planning, snelle installatie, snelle integratie in de plant infrastructuur
Hoge mate van betrouwbaarheid door redundante communicatiebanen
Eenvoudige upgrade van Endress+Hauser en 3rd party HART-apparatenEenvoudig te parametreren en bewaking van de gehele plantsecties met behulp van DTM en DD-technologie met bv.
FieldCare, Plant Asset Management software
State-of-the-art technologie
WirelessHART is een technologie voor draadloze communicatie die specifiek ontworpen is voor de procesautomatisering. Het voegt draadloze mogelijkheden toe aan het HART-protocol met behoud van compatibiliteit met bestaande HART-apparaten, commando's en tools.
De netwerk- en securitymanager is verantwoordelijk voor het configureren, beheren en bewaken van het netwerk
Het WirelessHART netwerkprotocol heeft ingebouwde veiligheidsmaatregelen om betrouwbare en veilige communicatie te garanderen
Vele gebruiksmogelijkheden
Succesvolle WirelessHART solutions wereldwijd geïmplementeerd.
WirelessHART-technologie wordt al in de hele wereld toegepast. Specialisten van Endress+Hauser hebben tal van uitdagende projecten professioneel, en naar volle tevredenheid van hun klanten, gerealiseerd.
WirelessHART biedt oplossingen voor:
Snelle en flexibele installatie
Flexibele en mobiele installaties
Verplaatsbare plant apparatuur
Overbruggen van obstakels
Upgraden van verouderde technologie
Begin te netwerken met WirelessHART
Upgrade uw HART of 4 tot 20 mA apparaat met draadloze technologie met behulp van een WirelessHART Adapter SWA70 en Fieldgate SWG70. Ons adapter- en Fieldgateconcept maakt het mogelijk dat oudere en nieuwe apparaten worden geïntegreerd in een draadloos netwerk.
Endress+Hauser biedt een unieke selectie HART en 4 tot 20 mA apparaten en een grote keuze aan ondersteunende diensten. Wij garanderen naadloze integratie in de systemen van diverse fabrikanten.
Onderdelen van een WirelessHART netwerk
De WirelessHART adapter zendt de meet- en diagnostische informatie van de aangesloten HART-apparaat
De WirelessHART Fieldgate ontvangt de informatie en maakt het beschikbaar voor het netwerk via Modbus of OPC gebruik makend van Ethernet of RS485 communicatie
De informatie wordt beschikbaar gemaakt via: Modbus TCP, HART-protocol of Ethernet / IP
Krachtige beveiligings- en authenticatiemaatregelen volgens open standaarden met state-of-the-art key management zorgen ervoor dat het netwerk en de gegevens te allen tijde beveiligd zijn
WirelessHART zorgt voor een efficiënte planning en snelle installatie
![](/__image/a/760710/k/961795bf83699dcc9754190707bb15c9d1c93684/ar/flexible/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/WirelessHART_EN_NT_03.jpg)
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
Downloads
-
Competence brochure WirelessHART
Endress+Hauser’s WirelessHART solutions provide you with more information about your process and plant. Your project costs are also reduced thanks to more efficient planning and rapid installation.
Bestandsgrootte:
Bestandsnaam: