Technologieën om metingen nauwkeurig te maken, betrouwbaar te verwerken en het plant asset management efficiënt te maken
Alleen met voortdurende innovatie kunnen we het tempo bijhouden en zelfs vooruitlopen op de snel veranderende eisen die vandaag de dag aan procesautomatisering worden gesteld. Wij ontwikkelen onze sensortechnologieën in samenwerking met onderzoeksinstituten en op basis van de eisen van onze klanten. Innovatie houdt echter niet op bij de sensor. Industriële communicatie- en datamanagement-technologieën zijn van cruciaal belang om zich voor te bereiden op de digitale transformatie.
Ontdek de technologieën achter onze instrumenten en oplossingen, die de meting nauwkeurig en betrouwbaar maken en het beheer van de apparatuur efficiënt maken.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Innovative temperature sensor - iTHERM QuickSens
Innovative temperature sensor - iTHERM QuickSens
Innovative temperature measurement - the temperature sensor with unbeatably short response times for high-precision measurements and accurate process control.
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
With the powerful Memobase Pro app, you can turn your smartphone into a smart measurement and calibration system for Memosens sensors.
Een unieke temperatuursensortechnologie op basis van een geïntegreerd referentie-element met vast punt, dat een betrouwbare en nauwkeurige herkalibratie van de primaire Pt100 RTD-sensor mogelijk maakt.
IO-Link communication
IO-Link communication
IO-Link communication helps to digitalize your plant
Elektronische drukverschilmeetsystemen
Elektronische drukverschilmeetsystemen
Elektronische drukverschilmeetsystemen zorgen voor een hogere nauwkeurigheid, minder installatiewerk en lagere onderhoudskosten.
Innovatieve temperatuurmeting - iTHERM StrongSens
Innovatieve temperatuurmeting - iTHERM StrongSens
Innovatieve temperatuurmeting - de robuuste temperatuursensor voor uiterst nauwkeurige metingen en nauwkeurige procesbewaking. Bestand tegen trillingen van maximaal 60 g.
iTHERM ProfileSens TS901 Multipoint cable probe
iTHERM ProfileSens TS901 Multipoint cable probe
A highly reliable multipoint temperature cable probe for oil & gas and petrochemical applications designed to reduce maintenance intervals and the risk of untimely shutdowns due to sensor failure.
iTHERM QuickNeck - Taking the right turn
iTHERM QuickNeck - Taking the right turn
The temperature measuring insert can be removed with a simple twist of the QuickNeck process connection, saving time and effort during maintenance or recalibration.
De SmartBlue App
De SmartBlue App
Stel u voor dat u alle apparaten veilig en betrouwbaar vanaf een comfortabele plaats kunt aansturen: Met de SmartBlue App kunt u Endress+Hauser-apparaten in bedrijf stellen, bedienen en onderhouden via Bluetooth® draadloze technologie.
80 GHz radar measurement
80 GHz radar measurement
The world’s first high accuracy radar for measuring liquid levels using a transmitting frequency of 80 GHz.
Optimaliseer de veiligheid en beschikbaarheid van de installatie. Met Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) kunnen concentraties in procesgasstromen snel en betrouwbaar in realtime worden gemeten.
Smart instrumentatie door Heartbeat Technology
Smart instrumentatie door Heartbeat Technology
U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.
Memosens 2.0: Geavanceerde sensortechnologie - de nieuwe generatie
Memosens 2.0: Geavanceerde sensortechnologie - de nieuwe generatie
Maak het leven makkelijker en verhoog de procesveiligheid en blijf verbonden met Memosens 2.0 digitale technologie.
Verhoog de veiligheid in de fabriek, waarborg de productkwaliteit en optimaliseer de processen. Raman-spectroscopie meet de samenstelling en moleculaire structuur van uw monsters van lab naar proces in realtime.
Liquiline: geavanceerd transmitterplatform
Liquiline: geavanceerd transmitterplatform
Door te kiezen voor het Liquiline platform, kiest u er effectief voor om minder geld te besteden aan voorraad houden, bespaart u installatietijd en verkrijgt u meer operationele veiligheid!
Meting van stoomkwaliteit met Proline Prowirl 200
Meting van stoomkwaliteit met Proline Prowirl 200
Meting van stoomkwaliteit met Proline Prowirl 200 - Prowirl kan als eerste ter wereld de kwaliteit en kwantiteit van natte stoom, verzadigde stoom en oververhitte stoom meten.
Proline – simply clever
Proline – simply clever
Proline levert nauwkeurige en betrouwbare procesinformatie door superieure meetprestaties. Voor de operators van de installaties betekent dit verhoogde productkwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van de installaties.
Innovatief TempC Membraan
Innovatief TempC Membraan
Hoogste nauwkeurigheid en procesveiligheid in druk- en drukverschilmeting met voorzetmembranen.
Human Machine Interface (HMI) voor uniforme bediening
Human Machine Interface (HMI) voor uniforme bediening
Minder tijd om het instrument te begrijpen betekent tijdwinst voor training en efficiënter uitvoeren van uw taken. Meer informatie over onze gestandaardiseerde Human Machine Interface (HMI).
The innovation in interface measurement
The innovation in interface measurement
Levelflex FMP55 Multiparameter
Ceraphire ceramic cell
Ceraphire ceramic cell
Endress+Hauser sensor technology
Liquiphant FailSafe Technology
Liquiphant FailSafe Technology
Point level switch for the maximum degree of safety
Digital Communication & Integration
Digital Communication & Integration
Seamless integration of our field devices into the automation systems of many manufacturers. Field device tests in vendor-independent environment. Support of open standards.
RTD-temperatuurmeting
RTD-temperatuurmeting
Technologie, constructie en voordelen van weerstandsthermometers (RTD's) in temperatuurmetingen.
TC-temperatuurmeting
TC-temperatuurmeting
Technologie, constructie en voordelen van thermokoppels (TC's) in temperatuurmetingen.
Veldbustechnologie
Veldbustechnologie
Door middel van digitale communicatie en slimme apparaten worden de veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van uw installatie verbeterd. Meer informatie over het selecteren van de juiste technologie voor uw toepassingen.
IO-link - eenvoudige, snelle, efficiënte verbinding met uw sensoren
IO-link - eenvoudige, snelle, efficiënte verbinding met uw sensoren
De Fundamental selectie van Endress+Hauser van basis- maar betrouwbare instrumenten voor utiliteitsmetingen omvat een significant aantal IO-link-instrumenten.
Ethernet naar het veld
Ethernet naar het veld
Ethernet-APL is slim, snel en digitaal. Het brengt Ethernet naar het werkterrein van procesinstallaties.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .