Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

RTD-temperatuurmeting

Technologie, constructie en voordelen van weerstandsthermometers (RTD)

Bij het meten van temperatuur is de keuze van de sensor een van de belangrijkste beslissingen die genomen moeten worden. Thermokoppels (TC's) en weerstandsthermometers (RTD's) zijn wijd verbreid in industriële toepassingen. RTD's bewijzen hun nut al tientallen jaren binnen de procesindustrie; ze werken volgens het principe dat de elektrische weerstand van het sensormetaal toeneemt naarmate de temperatuur stijgt. Deze verandering van weerstand wordt gemeten en omgezet in temperatuurwaarden.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Uitgelegd: RTD - weerstandsthermometers

Afbeelding van de RTD-meting ©Endress+Hauser

Werkingsprincipe van weerstandsthermometer: temperatuurdetectie op basis van weerstand

Gedetailleerde afbeelding van verschillende types RTD-sensor ©Endress+Hauser

Verschillende RTD-sensortechnologieën

Gedetailleerde afbeelding van iTHERM QuickSens, StrongSens en TrustSens ©Endress+Hauser

Gepatenteerde Endress+Hauser Pt100-sensoren: iTHERM QuickSens, iTHERM StrongSens, iTHERM TrustSens

Uitgelegd: RTD - weerstandsthermometers

Voordelen

  • Hoge nauwkeurigheid over een breed temperatuurgebied

  • Vrijwel lineaire respons, waardoor ze makkelijk te kalibreren en interpreteren zijn

  • Geschikt voor een gemiddeld temperatuurbereik: -200 °C (-328 °F) tot +850 °C (1562 °F)

  • Goede langdurige stabiliteit en herhaalbaarheid

  • Gering zelfverwarmingseffect, waardoor het aantal meetfouten minimaal is

Wat zijn RTD's?

Weerstandsthermometertypes
Een RTD-sensor is doorgaans een stuk draad van zuiver metaal zoals platinum, nikkel of koper. Deze is verkrijgbaar als een dunne-filmsensor, waar de draad in een keramisch lichaam zit, of als een draad die in een spiraalvormige constructie rond een glazen of keramische kern is gewikkeld. De meestgebruikte RTD's zijn platinum Pt100-sensoren (industrienorm). De 100 in Pt100 geeft de nominale weerstand van 100 ohm bij 0 °C (32 °F) aan.

De Pt100-sensor is ook bekend als een PTC, wat staat voor "positief temperatuurcoëfficiënt", wat betekent dat de weerstand toeneemt bij het stijgen van de temperatuur. Een Pt100-RTD is geschikt voor het meten van temperaturen tussen -200 °C (-328 °F) en +850 °C (1562 °F), afhankelijk van de sensor en de constructie. Bedenk dat RTD-sensoren geen ideale lineaire temperatuur-weerstand-curve volgen en dat de RTD helaas minder lineair wordt met het stijgen van de temperatuur. Het gebruik van temperatuurtransmitters kan deze niet-lineariteit compenseren. Endress+Hauser ontwikkelde innovatieve, gepatenteerde sensortechnologieën zoals de iTHERM StrongSensmet optimale trillingsbestendigheid, de snel-reagerende sensoriTHERM QuickSens en de iTHERM TrustSens met zelfkalibratie-functie. RTD-instrumenten van Endress+Hauser voldoen standaard aan de IEC 60751 nauwkeurigheid klasse A.

Het juiste sensorelement voor uw toepassing
Verschillende factoren zijn van invloed op de keuze tussen TC- en RTD-thermometers, die afhankelijk is van de specifieke toepassingseisen.

  • Nauwkeurigheid: RTD's zijn doorgaans nauwkeuriger dan TC's, met name bij lagere temperaturen

  • Temperatuurbereik: TC's zijn geschikt voor metingen van hogere temperaturen, terwijl RTD's doorgaans worden gebruikt voor metingen van lagere temperaturen

  • Responstijd: TC's reageren doorgaans sneller dan RTD-thermometers

  • Duurzaamheid: TC's zijn bestand tegen extremere bedrijfsomstandigheden (druk, trillingen, corrosieve omgeving, enz.) dan RTD's

  • Kosten: In het algemeen zijn TC's goedkoper dan RTD-temperatuursensoren

  • Betrouwbaarheid: TC's zijn gevoeliger voor elektromagnetische storingen dan RTD's

  • Materiaalkeuze: Vergeleken met RTD-temperatuursensoren bieden TC's slechts een beperkt aantal opties voor specifieke temperatuurbereiken

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Downloads

    Temperatuurmetingen voor de procesindustrie

    Temperatuurmeting - Temperatuurmeters en transmitters voor de procesindustrie

    Endress+Hauser temperature sensor technologies