Voor hygiënische toepassingen: Micropilot 80GHz-radar
Voldoen aan uw unieke eisen
Onze nieuwe hygiënische 80GHz Micropilot FMR63B biedt efficiëntie, eenvoud, productveiligheid en voldoet aan de eisen van hygiënische toepassingen. Het ontwerp van dit instrument voldoet aan conformiteitsnormen zoals EHEDG en 3-A. De sensor en de antenne hiervan zijn geoptimaliseerd voor smalle tanks en snel veranderende niveaus. Een combinatie van Heartbeat Technology met schuimdetectie en Radar Accuracy Index, Ethernet-APL en wizards verminderen fouten en onderbrekingen in het proces.
Voordelen
Hygiënisch design: materialen en hun oppervlakken, afdichtingen en procesaansluitingen voldoen aan de strenge conformiteitsnormen van de life sciences- en voedingsmiddelenindustrie, bv. EHEDG, 3-A-certificering en ASME BPE.
Heartbeat Technology met Radar Accuracy Index (RAI) biedt verificatie met traceerbaarheid. De nauwkeurigheid van de radarsensor kan worden geverifieerd terwijl deze geïnstalleerd is en zonder procesonderbreking, waardoor de tijd en moeite voor kalibratie beperkt blijft.
Optimale meetprestaties: Door de snelle sensorchip en de kleine stralingshoek van de antenne worden nauwkeurige meetresultaten verkregen bij snel veranderende niveaus en turbulente oppervlakken.
Eenvoudige bediening: Intuïtieve bediening, realtime-gegevens en de presentatie van gegevens volgens NAMUR-normen betekent dat fouten worden vermeden en problemen snel worden opgelost. Wizards waarborgen een snelle en veilige inbedrijfstelling van het meetinstrument.
Toekomstbestendig: Zoals alle instrumenten in onze nieuwe, uitgebreide productreeks van 80GHz-radarsensoren is de Micropilot FMR63B met zijn innovatieve communicatie-opties zoals Ethernet-APL toegerust voor een snelle en veilige gegevensoverdracht.
Hygiënisch ontwerp
![80GHz-radar voor hygiënische toepassingen 80GHz-radar voor hygiënische toepassingen](/__image/a/9669848/k/3dc02a393da339e0a89bf400d7cf994fd6638c12/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot%20FMR63B_Application_picture_03_hygiene.jpg)
Wat uw conformiteits- of zuiverheidseisen ook zijn, onze Micropilot FMR63B is geschikt voor gebruik in zowel strikt gereguleerde life science-toepassingen als in de voedingsmiddelen- & drankindustrie (bv. zuivelbedrijven of brouwerijen). De sensor bestaat uit één stuk en heeft daarom geen afdichtingen die vervangen moeten worden, waardoor het gevaar van procesonderbrekingen kleiner is.
Van de afdichting tot de procesaansluiting voldoen de onderdelen van de sensor die in contact staan met het medium aan de eisen van EHEDG, 3-A-certificering en ASME BPE. Ze zijn ook geschikt voor externe reiniging met agressieve reinigingsmiddelen zoals waterstofperoxide (H2O2).
Snel en nauwkeurig
![Optimale meetprestaties Optimale meetprestaties](/__image/a/9669851/k/e0ce066d4de2f3b8bf55d6ecdc27f1941cdcfd01/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot%20FMR63B_Application_picture_02_hygiene.jpg)
Snelheid is zeer belangrijk bij snel veranderende niveaus of turbulente oppervlakken, bv. in mengvaten voor het produceren van antibiotica of injectievloeistoffen. Onze Micropilot FMR63B meet sneller dan de vorige generatie. Op de millimeter nauwkeurige niveaumetingen zijn mogelijk, zelfs bij schommelingen in de dichtheid van het medium, waardoor concentraties nauwkeurig kunnen worden ingesteld.
De algoritmen van de Micropilot FMR63B zijn geoptimaliseerd met name voor kleine tanks en snelle processen, zoals die typisch zijn bij de productie van celculturen en vaccins en bij vulprocessen. Door de kleine stralingshoek van de antenne zijn nauwkeurige meetresultaten mogelijk die niet worden beïnvloed door armaturen zoals roerwerken of schotten. Meetinstrumenten van onze nieuwste 80GHz-radar-reeks kunnen hier probleemloos worden gebruikt.
Heartbeat Technology met Radar Accuracy Index
![Heartbeat Technology met RAI Heartbeat Technology met RAI](/__image/a/6262823/k/00d6a23fd4057dc114bc5a4aecdecc76d41f19a7/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Heartbeat_Icon_WhiteBorder2.jpg)
Heartbeat Technology verbetert de efficiëntie van uw productie en vermindert downtime. Heartbeat Monitoring kan bijvoorbeeld worden gebruikt waar aangroei of schuimvorming kan optreden, zoals bij het brouwen van bier of in een fermentor. Heartbeat Technology bewaakt continu de vorming van schuim op het oppervlak van de vloeistof en verstuurt zo nodig een signaal. Dit maakt tegenmaatregelen mogelijk, zoals het gebruik van een antischuimmiddel, dat efficiënt moet worden ingezet op basis van de behoefte.
Kalibratiecycli kunnen aanzienlijk worden verlengd met behulp van Heartbeat Technology met Radar Accuracy Index (RAI), waarmee de radarnauwkeurigheid van het instrument kan worden geverifieerd zonder onderbreking van het proces. Hiervoor beoordeelt RAI de referentiemeetnauwkeurigheid tijdens de traceerbare verificatie volgens ISO 9001, om de mogelijke meetafwijkingen te vergelijken met toen het instrument was geproduceerd.
Dit betekent dat u altijd weet, hoe nauwkeurig uw meetinstrument is. Verificatie wordt in minder dan drie minuten uitgevoerd direct bij het meetpunt zonder dat er nog andere instrumenten nodig zijn. Documentatie wordt automatisch gegenereerd.
Connectiviteit en eenvoud
![FMR63B-connectiviteit FMR63B-connectiviteit](/__image/a/9669855/k/50357ab97df8b591bca95fa22f7ed4c6a28a766c/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot%20FMR6xB_Industry_picture_Hygiene_03.jpg)
U wilt uw efficiëntie verbeteren? Behalve met 4-20 mA HART en Profibus zijn onze meetinstrumenten uitgerust met industrieel Ethernet-APL. De mogelijkheid van contact met het niveau in procesinstallaties geeft u inzicht in uw installatie en zorgt dat uw processen zijn voorbereid voor toekomstige digitalisering.
Onze nieuwe productreeks 80GHz-radarsensoren komt tegemoet aan eisen voor gebruiksgemak en productveiligheid. De bediening via Bluetooth® en de SmartBlue-app alsmede smartphone of tablet is intuïtief en vindt plaats in realtime. Fouten worden verminderd dankzij de nieuwe en beproefde instrumentvoorzieningen, zoals installatie-wizards, analyse op afstand via Bluetooth® of HistoROM voor eenvoudige overdracht van parameters naar het nieuwe instrument.
Life sciences-industrie
![FMR63B in life sciences FMR63B in life sciences](/__image/a/9669857/k/ea7d53aa884f716e348b79e858bf8c58cbc47981/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot%20FMR6xB_Industry_picture_Hygiene_09.jpg)
Wenst u een nauwkeurigheid op de millimeter, bijvoorbeeld voor het instellen van de concentratie van oplossingen? Werkt u met vloeistoffen met een variabele of fluctuerende dichtheid? Of met vaste stoffen zoals actieve farmaceutische bestanddelen of hulpstoffen? Onze Micropilot FMR63B 80GHz-radarsensor voor contactloze niveaumeting onder strenge hygiënische eisen is geschikt voor veel toepassingen.
Van vaccinproductie tot celcultuur-bioreactoren en de opslag van basismateriaal tot mengvaten voor de productie van antibiotica, bloedplasmaproducten en injectie- en infusievloeistoffen is alles mogelijk.
Voedingsmiddelen- & drankindustrie
![FMR63B in de voedingsmiddelen- & drankindustrie FMR63B in de voedingsmiddelen- & drankindustrie](/__image/a/9669859/k/f28142f082daec9c8377956cdf802875d00b1e13/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot%20FMR6xB_Industry_picture_Hygiene_32.jpg)
Of het nu gaat om melkpoeder, zuivelproducten, vruchtensap, siroop of limonade - waar voedingsmiddelen en drank in hygiënische opslagtanks en procestanks zijn opgeslagen, zijn een perfecte timing en ononderbroken productieprocessen van vitaal belang. De Micropilot FMR63B waarborgt een doorlopende, nauwkeurige en contactloze niveaumeting alsmede compatibiliteit, eenvoudige reiniging, preventief onderhoud tijdens het gebruik en optimale connectiviteit.
Ontworpen voor speciale eisen: Die van u.
Micropilot voor hygiënische toepassingen
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Downloads
-
-
Bedrijfskenmerken
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Bestandsgrootte:
Bestandsnaam:
-
-
-
Bedrijfskenmerken
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Bestandsgrootte:
Bestandsnaam:
-
-
-
Bedrijfskenmerken
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
Bestandsgrootte:
Bestandsnaam:
-