Overzicht specificaties
-
Process temperature
-40 °C...+150 °C
(-40 °F...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...64 bar
(Vacuum...928 psi) -
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (25.0 lb/ft3)
(0.4 g/cm³ (31.2 lb/ft3) optional)
Toepassingsgebied
De Liquiphant FTL43 is een niveauschakelaar voor vloeistoffen en maakt deel uit van de Compact Line. De productlijn is speciaal ontwikkeld voor hygiënische toepassingen en combineert een compact ontwerp met optimale prestaties. De beproefde trilvork-technologie werkt betrouwbaar in alle verpompbare vloeistoffen, zonder aanpassing aan het medium. De Liquiphant De FTL43 onderscheidt zich door zijn gebruiksgemak met plug & play-functionaliteit en een breed scala aan digitale communicatieopties.
Liquiphant FTL43 wordt gebruikt voor niveaudetectie in proces- en opslagtanks alsmede in pijpleidingen.
Liquiphant FTL43 is geschikt voor een breed scala aan hygiënische toepassingen:
Niveaudetectie in nauwe skids en modules voor diverse vloeistoffen
Droogloopbeveiliging in leidingen
Overvulbeveiliging in procestanks
Detectie van media met verschillende dichtheden
Voordelen
Uitzonderlijk gebruiksgemak dankzij eenvoudige inbedrijfstelling met plug & play-functionaliteit
Verbeterde proces- en productveiligheid door configuratie-integriteit - een controlesomalgoritme (CRC) zorgt ervoor dat veiligheidsrelevante parameters ongewijzigd blijven
Verhoogde productiviteit dankzij traceerbare en gedocumenteerde verificatie op verzoek zonder procesonderbreking en continue diagnose met Heartbeat-technologie
Gedocumenteerde compliance door gecertificeerd hygiënisch ontwerp en bewezen materiaalconformiteit en traceerbaarheid
Gebruiksvriendelijke bediening met geleide wizards en een groot aantal digitale communicatieopties
Video's
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
Bestandsgrootte:
Bestandsnaam:
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiphant FTL43 IO-Link
Vibronic
EN NL 30/09/2023Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
937.1 KB
Bestandsnaam:
TI01725FEN_0323-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiphant FTL43 IO-Link
Vibronic
EN NL 30/09/2024Taal:
Engels
Versie:
30/09/2024
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
BA02309FEN_0223-00.pdf
-
-
Bestandsgrootte:
Bestandsnaam:
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Liquiphant FTL43
Vibronic
IO-LinkTaal:
Engels
Versie:
30/09/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
GP01228FEN_0124-00.pdf
-
-
Bestandsgrootte:
Bestandsnaam:
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Liquiphant FTL43 IO-Link
Vibronic
EN NL 30/09/2024Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2024
Bestandsgrootte:
811.6 KB
Bestandsnaam:
KA01697FNL_0124-00.pdf
-
-
Bestandsgrootte:
Bestandsnaam:
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Tagging
Level and pressure measuring instruments
EN NL 15/04/202403/07/2023Taal:
Engels
Versie:
15/04/2024
Bestandsgrootte:
806.1 KB
Bestandsnaam:
SD03128PEN_0224-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Hygiene certificates
Level and pressure measuring devices
EN NL 07/05/202427/09/202315/12/202129/01/202105/06/2020Taal:
Engels
Versie:
07/05/2024
Bestandsgrootte:
564.2 KB
Bestandsnaam:
SD02503FEN_0624-00.pdf
-