![Liquifloat FTS20 - vlotterschakelaar Liquifloat FTS20 - vlotterschakelaar](/__image/a/39022/k/ac04b02f4ce828cc4a6ef9b61a7b9eb4b79fb6ae/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Liquifloat_FTS20_PP.jpg)
Toepassingsgebied
De vlotterschakelaar FTS20 is een eenvoudige en kosteneffectieve oplossing voor niveaudetectie in vloeistoffen. Deze wordt gebruikt in tanks en vaten als pompbescherming of niveaualarm in open bassins, bv. in rioolwaterzuiveringsinstallaties. De vlotterschakelaar heeft twee uitgangsmogelijkheden: een NAMUR-schakelsignaal of een wisselcontact.
Niveauschakelaar voor geschikte vloeistoffen. Wordt gebruikt in tanks en vaten als overvulbeveiliging of als pompbescherming. Door de verschillende sensor-/kabelmaterialen, bv. PP, PVC, PUR en CSM zijn toepassingen mogelijk in olieachtige of agressieve vloeistoffen en gevaarlijke omgevingen.
Temperatuur: -20 tot +85 °C (-4 tot +185 °F)
Druk: +3 bar (+43,5 psi)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid
Voordelen
Betrouwbare en kosteneffectieve niveaudetectie in vloeistoffen
Maximale product- en meetveiligheid dankzij verschillende kabel- en sensormaterialen voor verschillende media
Elektrische aansluitingen volgens NAMUR voor explosiegevaarlijke omgevingen (tot zone 1) of wisselcontact (AC/DC) voor universele standaardtoepassing
Kleine diameter voor eenvoudige installatie met tapgat G 1 A
Fundamental selectie
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Fundamental FLEX: Fundamental](/__image/a/9247230/k/ff2cdfd22a6dfc7f1ff30d6801ddb8949a3817a7/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_F_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Beknopte instructie (KA)
Floating Switch FTS20 Technical Information and Operating Instructions
Point Level Switch for Liquids
EN NL 04/02/201907/05/201606/05/201612/09/201426/08/2011Taal:
Engels
Versie:
04/02/2019
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
KA00180FA3_1719.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Liquifloat FTS20
II 2 G Ex ia IIB T5 Gb
EN NL 22/03/2021Taal:
Nederlands
Versie:
22/03/2021
Bestandsgrootte:
354.6 KB
Bestandsnaam:
XA02429FNL_0121.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Taal:
Engels
Versie:
14/10/2022
Bestandsgrootte:
10.5 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Taal:
Spaans
Versie:
01/06/2022
Bestandsgrootte:
7.2 MB
Bestandsnaam:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Taal:
Duits
Versie:
14/10/2022
Bestandsgrootte:
10.6 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiTaal:
Italiaans
Versie:
03/03/2023
Bestandsgrootte:
46.9 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Taal:
Spaans
Versie:
16/01/2017
Bestandsgrootte:
8.9 MB
Bestandsnaam:
CP01266Z.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: Floating switch
Product root: FTS20-
Declaration number: TUEV01ATEX1709EN NL 10/09/2018Taal:
Engels
Versie:
10/09/2018
Bestandsgrootte:
308.7 KB
Bestandsnaam:
EG-01033 f.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: Floating switch
Product root: FTS20-
Declaration number: EU_01044_01.22EN NL 14/07/2022Taal:
Engels
Versie:
14/07/2022
Bestandsgrootte:
1000 KB
Bestandsnaam:
EU_01044_01.22.pdf
-
-
-
Explosieveiligheid
Product family: Floating switch
Product root: FTS20-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: TÜV
Category: II 2 G
Protection: Ex ia IIB T5Taal:
Engels
Versie:
10/09/2018
Bestandsgrootte:
927.8 KB
Bestandsnaam:
TÜV 01 ATEX 1709_EN.pdf
-