Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Minicap FTC262 - capacitieve niveaudetectie

Capacitieve
niveaudetectie
Minicap FTC262

Ontworpen voor lichte stortgoederen

FTC262
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Process temperature

    -40°C...+80°C
    (-40°F ...+176 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    -1 ... 6 bar(-14.5 ... 90 psi)

Toepassingsgebied

De Minicap FTC262 is een eenvoudige en kostenefficiënte kabelsonde voor niveaudetectie in stortgoederen, met name geschikt voor toepassingen met agressieve media en zware aangroei. Deze is ontworpen voor niveaudetectie van lichte stortgoederen, zoals graanproducten, meel, melkpoeder, diervoeder, cement, kalk of gips.

Voor niveaudetectie van lichte stortgoederen, met een korrelgrootte tot max. 30 mm en een diëlektrische constante εr ≥ 1,6.
Typische toepassingen: graanproducten, meel, melkpoeder, diervoeder, cement, kalk of gips.

  • Procesaansluiting: schroefdraad

  • Temperatuur: -40 tot +80 °C (-40 tot +176 °F)

  • Druk: -1 tot +6 bar (-14,5 tot +90 psi)

  • Sensorlengte: 500 mm (20") tot 6000 mm (236")

  • Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging WHG

Voordelen

  • Eenvoudige montage en inbedrijfstelling zonder kalibratie

  • Mechanische veiligheid, kostenefficiëntie en lange levensduur omdat er geen slijtageonderdelen zijn

  • Hoge operationele veiligheid en betrouwbaarheid dankzij de actieve aangroeicompensatie

  • Geoptimaliseerde opslag door het eenvoudig ter plaatse inkorten van de kabelsonde

Fundamental selectie

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Voorganger