
Overzicht specificaties
-
Accuracy
repeatablity 0,1%
-
Process temperature
-80°C...200°C
-112°F...392°F -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 100 bar
(Vaccum ... 1450 psi) -
Max. meetafstand
0.42 m ... 10.0 m
(1.38 ft ... 33 ft) -
Main wetted parts
Insulation material: FEP,PFA
316L
Toepassingsgebied
De Liquicap FMI52 is een betrouwbare, volledig geïsoleerde kabelsonde voor continue niveaubewaking in vloeistoffen, met name bij aangroeivormende media en extreem hoge temperaturen - vooral voor grote meetbereiken. De meting wordt niet beïnvloed door de diëlektrische constante (dc). In combinatie met Fieldgate FXA320 (op afstand analyseren van meetwaarden met behulp van internettechnologie) is de Liquicap ideaal voor voorraadbeheeroplossingen.
Het instrument werkt onafhankelijk van de diëlektrische constante (dc) vanaf een geleidbaarheid van 100 μS/cm en kan verschillende vloeistoffen meten zonder dat een nieuwe kalibratie nodig is.
Procesaansluitingen: flenzen en schroefdraad
Procesdruk: vacuüm tot +100 bar (vacuüm tot 1450 psi)
Meetbereik: 0,42 tot 10,0 m (1,38 tot 33 ft)
Temperatuur: -80 tot +200 °C (-112 tot +392 °F)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging WHG, SIL, hygiënecertificaten, maritieme goedkeuringen
Voordelen
Ook geschikt voor veiligheidssystemen die functionele veiligheid vereisen volgens SIL2 volgens IEC 61508
Betrouwbare en universele toepassing dankzij groot aantal certificaten en goedkeuringen
Geen kalibratie nodig (kalibratie vindt in de fabriek plaats). Geen kalibratie nodig voor media met een geleidbaarheid van 100 μS/cm en hoger
Het materiaal dat in contact komt met het proces is gemaakt van corrosiebestendig materiaal
Menugestuurde lokale configuratie via tekstdisplay (optioneel)
Tweetraps overspanningsbeveiliging
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Veiligheidsintegriteitsniveau (SIL)
Product family: Liquicap M
Engelse versie - 02/2007
Product root: FMI51-, FMI52- Region: International Approval agency: EXIDA
Taal:
Engels
Versie:
06/02/2007
Bestandsgrootte:
125.8 KB
Bestandsnaam:
EXIDA_EuH_1009074_P012_C001 V1R0.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquicap M FMI52
Engelse versie - 02/2025
Capacitive
EN NL 14/02/202501/04/2021Taal:
Engels
Versie:
14/02/2025
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01521FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Taal:
Engels
Versie:
06/12/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquicap M FMI52
Capacitive
EN NL 14/02/202501/04/2021Taal:
Engels
Versie:
14/02/2025
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01521FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information Liquicap M FMI51, FMI52
Capacitance level measurement
For continuous measurement in liquidsEN NL 22/06/201728/08/201212/01/201104/04/200701/09/2006Taal:
Engels
Versie:
22/06/2017
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
TI00401FEN_1517.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Liquicap M FMI52 PFM
Capacitive
EN NL 01/04/202123/03/2020Taal:
Engels
Versie:
01/04/2021
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
BA01986FEN_0221.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Liquicap M FMI52 HART
Capacitive
EN NL 01/04/202123/03/2020Taal:
Engels
Versie:
01/04/2021
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
BA02021FEN_0221.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Liquicap M FMI51, FMI52 FEI57C PFM Operating Instructions
Capacitance level measurement
Valid as of software version:
FW: V 01.00.00
HW: V 01.00EN NL 22/06/201712/01/201127/07/200719/12/2005Taal:
Engels
Versie:
22/06/2017
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
BA00297FEN_1417.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions Liquicap M FMI51, FMI52 FEI50H HART
Capacitive level measurement
EN NL 22/06/201712/01/201130/01/200719/12/2005Taal:
Engels
Versie:
22/06/2017
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
BA00298FEN_1417.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquicap M FMI52 HART
Capacitieve
EN NL 01/08/202101/04/202101/02/2021Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2021
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
KA01454FNL_0321.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Liquicap M FMI52 PFM
Capacitieve
EN NL 01/09/202101/04/202101/02/2021Taal:
Nederlands
Versie:
01/09/2021
Bestandsgrootte:
851.8 KB
Bestandsnaam:
KA01455FNL_0321.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN NL 24/02/202215/08/201409/08/2012Taal:
Engels
Versie:
24/02/2022
Bestandsgrootte:
119 KB
Bestandsnaam:
EA01050FA2_0322.pdf
-