©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Overzicht specificaties
Process temperature
-20°C ... +150°C (-4°F...302°F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.8 ... 1.1 bar abs. (11.6psi ...15.95psi abs.)
Main wetted parts
Aluminium, Steel, Stainless steel
Toepassingsgebied
De Silopilot FMM20 is een goedkoop instrument voor elektromechanische niveaumeting in bakken of silo's met stoffige, fijnkorrelige of grofkorrelige stortgoederen of in tanks met vloeistoffen.
Voor metingen van lichte stortgoederen zoals tarwe, kunststofgranulaat en -poeder in bunkers of silo's met stoffige, fijnkorrelige of grofkorrelige stortgoederen.
Procesaansluiting: flens
Temperatuur: -20 tot +150 °C (-4 tot +302 °F)
Druk: 0,8 tot 1,1 bar (11,6 tot 15,95 psi)
Meetbereik: 32 m (105 ft)
Nauwkeurigheid: ± 2,5 cm (0,98")
Internationale certificaten voor explosieveiligheid
Voordelen
Beproefde en geteste, betrouwbare metingen van lichte stortgoederen, bv. graan, kunststofgranulaat, poeder
Veilige metingen in extreem stoffige omgevingen
Dankzij de volledig elektronische digitale minimum fail-safe-regeling is er geen afzakking van het sensorgewicht in de silo-afvoer en lopen de transportsystemen geen gevaar
Snelle menugestuurde lokale bediening met behulp van 4-regelig tekstdisplay
Voedingsspanning 90 tot 253 VAC (universele voeding) alsmede 24 VDC, afhankelijk van geselecteerde versie
Lean selectie
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
©Endress+Hauser
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Loading alternative products
Succesverhalen
Niveaumeting in silo's op bouwterreinen
Ontdek hoe Profibaustoffe Austria GmbH de bewaking van het bulkmateriaal in silo's heeft geautomatiseerd om nieuwe vullingen op een "just-in-time"-basis te kunnen leveren.
Lees het hele verhaal
Characteristic / Application
Not affected by characteristics of solid medium Mesuring range: 32m
Specialities
Switch to indicate need of maintenance (predictive maintenance)
Supply / Communication
90... 253V, 50/60Hz 20 - 28 VDC
Ambient temperature
-40°C ... +60°C (-40°F...140°F)
Process temperature
-20°C ... +150°C (-4°F...302°F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.8 ... 1.1 bar abs. (11.6psi ...15.95psi abs.)
Main wetted parts
Aluminium, Steel, Stainless steel
Meest gedownload
TI Silopilot FMM20
Electromechanical Level System
EN
NL
DE FR JA PL RU
20/03/2024
18/09/2017
07/07/2010
14/01/2008
29/01/2007
Taal:
Engels
Versie:
20/03/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00421FEN_1424-00.pdf
13 documenten
Electromechanical Level System
EN
NL
Duits French Japans Pools Russisch
20/03/2024
18/09/2017
07/07/2010
14/01/2008
29/01/2007
Taal:
Engels
Versie:
20/03/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00421FEN_1424-00.pdf
Electromechanical Level System
EN
NL
Duits French Japans Russisch
11/03/2024
18/09/2017
07/07/2010
14/01/2008
05/01/2007
Taal:
Engels
Versie:
11/03/2024
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA00334FEN_1424-00.pdf
Elektromechanisch niveausysteem
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Ests Fins Kroatisch Hongaars Indonesisch Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Roemeens Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks
11/03/2024
Taal:
Nederlands
Versie:
11/03/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
KA01692FNL_0124-00.pdf
XA Silopilot FMM20
XA Silopilot FMM50
Approval No.: BVS 05 ATEX E 049 ATEX II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T99°C Da/Db ATEX II 2 D Ex tb IIIC T99°C Db
EN
NL
Duits French
13/05/2024
07/12/2017
04/08/2017
01/09/2011
14/01/2008
Taal:
Engels
Versie:
13/05/2024
Bestandsgrootte:
350.5 KB
Bestandsnaam:
XA00425FEN_1724-00.pdf
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Taal:
Engels
Versie:
14/10/2022
Bestandsgrootte:
10.5 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00EN2522.pdf
Misura di livello Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusi
Taal:
Italiaans
Versie:
03/03/2023
Bestandsgrootte:
46.9 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00IT2522.pdf
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Taal:
Spaans
Versie:
01/06/2022
Bestandsgrootte:
7.2 MB
Bestandsnaam:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Taal:
Duits
Versie:
14/10/2022
Bestandsgrootte:
10.6 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00DE2522.pdf
Selection Guide
Continuous level measurement in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide for the process industry
Taal:
Engels
Versie:
18/10/2022
Bestandsgrootte:
18.3 MB
Bestandsnaam:
CP00023F00EN1922.pdf
Product family: Silopilot M, Silopilot T
Product root: FMM20-, FMM50- Declaration number: EU_01069_01.22
EN
NL
Duits French
01/09/2022
Taal:
Engels
Versie:
01/09/2022
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
EU_01069_01.22.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Sparepart-Kit, Wiper 70°C FMM20/FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
21
52028080
Sparepart-Kit, Wiper 150/230°C FMM20/50
Tekeningnummer
Bestelcode
21
52028081
Measuring tape 15m, FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
18
71031701
Measuring tape 32m, FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
18
71031702
Bellows max 70°C, FMM20/FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
22
52028084
Bellows max 150/230oC, FMM20/FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
22
52028085
Guide block tape, bronze FMM20/FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
24
52028087
Wiper band 230mm 70°C Alu FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
25
71031621
Wiper band 230mm 70°C SS FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
25
71031622
Wiper band 230mm 150°C Alu FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
25
71031623
Wiper band 230mm 150°C SS FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
25
71031624
Wiper band 500mm 70oC Alu FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
25
71031625
Wiper band 500mm 70°C SS FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
25
71031626
Wiper band 500mm 150oC Alu FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
25
71031627
Wiper band 500mm 150°C SS FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
25
71031628
Wiper band 1000mm 70oC Alu FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
25
71031629
Wiper band 1000mm 70°C SS FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
25
71031630
Wiper band 1000mm 150oC Alu FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
25
71031631
Wiper band 1000mm 150°C SS FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
25
71031632
Mount.kit weight, tape, steel, FMM20/50
Tekeningnummer
Bestelcode
26
52028088
Mount.kit weight, tape, SS, FMM20/50
Tekeningnummer
Bestelcode
26
52028089
Revolving shackle, steel FMM20/FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
27
52028100
Revolving shackle, SS FMM20/FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
27
52028101
Tekeningnummer
Bestelcode
28
71031615
Weight stainl.steel, FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
28
71031616
Weight steel + umbrella, FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
30
71031617
Weight SS + umbrella, FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
30
71031618
Tekeningnummer
Bestelcode
31
71031619
Tekeningnummer
Bestelcode
29
71031620
Sensing weight PVC + spike 316Ti, FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
33
71456344
Sens.weight stainl.steel+umbr.,FMM20,3.1
Tekeningnummer
Bestelcode
30
71456346
Sensing weight oval float 316Ti, FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
34
71456353
Sens. gewicht PVC+spike 316Ti, FMM20,3.1
Tekeningnummer
Bestelcode
33
71456386
Tekeningnummer
Bestelcode
19
71031649
Kit meas. wheel band version FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
13
71031650
Gasket electr./dirt compartment, FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
5
71031652
Gasket elec./dirt comp., Ex clima, FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
5
71031653
Tape reel 15m, steel/Alu, FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
14
71031658
Tape reel 15m, SS/Alu, clima, FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
14
71031659
Tape reel 32m, steel/Alu, FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
14
71031671
Tape reel 32m, SS/Alu, clima, FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
14
71031672
Kit cable gland M20, FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
11
71031689
Kit cable gland M20, Ex FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
11
71031694
Cover elec., uncoat. FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
6
71031695
Cover elec., coated, clima FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
6
71031696
Cover elec., uncoat. + gage-glass FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
6
71031697
Cover el.,coated,clima+gage-glass FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
6
71031698
Cover dirt chamber, uncoat. FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
16
71031699
Cover dirt chamber, coated, clima FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
16
71031700
Pressurisation element, plastic FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
9
71031705
Electronic cover plate, uncoated FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
4
71031706
Electronic cover plate, coated FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
4
71031707
Pressurisation element, metal FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
9
71032447
PC board FMM20, 90-253V 2rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031711
PC board FMM20, 90-253V 4rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031713
PC board FMM20 Ex, 90-253V 2rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031745
PC board FMM20 Ex, 90-253V 4rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031746
PC board FMM20, 90-253V 2rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031747
PC board FMM20, 90-253V 4rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031748
PC board FMM20 Ex, 90-253V 2rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031749
PC board FMM20 Ex, 90-253V 4rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031750
PC board FMM20, 90-253V 2rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031751
PC board FMM20, 90-253V 4rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031752
PC board FMM20 Ex, 90-253V 2rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031753
PC board FMM20 Ex, 90-253V 4rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031754
PC board FMM20, 24V 2rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031767
PC board FMM20, 24V 4rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031768
PC board FMM20 Ex, 24V 2rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031769
PC board FMM20 Ex, 24V 4rel.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031770
PC board FMM20, 24V 2rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031771
PC board FMM20, 24V 4rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031772
PC board FMM20 Ex, 24V 2rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031773
PC board FMM20 Ex, 24V 4rel.+ heat.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031774
PC board FMM20, 24V 2rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031775
PC board FMM20, 24V 4rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031776
PC board FMM20 Ex, 24V 2rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031777
PC board FMM20 Ex, 24V 4rel. clim.
Tekeningnummer
Bestelcode
8
71031778
PCB power supply FMM20, 90-253VAC
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71031779
PCB power supply FMM20, 90-253VAC clima
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71031780
PCB power supply FMM20, 24VDC
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71031781
PCB power supply FMM20, 24VDC clima
Tekeningnummer
Bestelcode
7
71031782
Tekeningnummer
Bestelcode
3
71031783
PCB processor FMM20 clima
Tekeningnummer
Bestelcode
3
71031784
PCB FMM20, 24V 2relays clim.+heater
PCB FMM20, 24V 4relays clim.+heater
PCB FMM20 Ex, 24V 2relays clim.+heater
PCB FMM20 Ex, 24V 4relays clim.+heater
PCB FMM20, 90-253V 2rel. clim.+heater
PCB FMM20, 90-253V 4rel. clim.+heater
PCB FMM20 Ex, 90-253V 2rel. clim.+heater
PCB FMM20 Ex, 90-253V 4rel. clim.+heater
Tekeningnummer
Bestelcode
17
71031654
Geared motor 24VDC, clima FMM20
Tekeningnummer
Bestelcode
17
71031655
Device heater FMM20, 24VDC
Tekeningnummer
Bestelcode
2
71031709
Start button FMM20, external
Tekeningnummer
Bestelcode
10
71031710
Device heater FMM20, 115/230VAC
Tekeningnummer
Bestelcode
2
71031795
Tekeningnummer
Bestelcode
1
71062125
Wiper plate tape, bronce 2pc.FMM20/FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
23
52028086
Shutter purge connection FMM20/FMM50
Tekeningnummer
Bestelcode
20
52028154
Fixing kit protection cover FMM20
Adapter flange 6" 150lbs 316TI
Adapter flange 6" 150lbs Steel
Adapter flange 8" 150lbs 316TI
Adapter flange 8" 150lbs Steel
Adapter flange DN150 PN16 316TI
Adapter flange DN150 PN16 Steel
Adapter flange DN200 PN16 316TI
Adapter flange DN200 PN16 Steel
Adapter flange DN100 PN25/40 316TI
Adapter flange DN100 PN25/40 Steel
Adapter flange 4" 300lbs 316TI
Adapter flange 4" 300lbs Steel
Adapter flange 4" 600lbs 316TI
Adapter flange 4" 600lbs Steel
Process adapter water spray cleaning
Process adapter DN50 PN16 316TI
Process adapter DN50 PN16 Steel
Process adapter DN65 PN16 316TI
Process adapter DN65 PN16 Steel
Process adapter DN80 PN16 316TI
Process adapter DN80 PN16 Steel
Process adapter 2" 150lbs 316TI
Process adapter 2" 150lbs Steel
Process adapter 3" 150lbs 316TI
Process adapter 3" 150lbs Steel
Process adapter 4" 150lbs 316TI
Process adapter 4" 150lbs Steel
Protection cover FMM20, 304
Protection cover FMM20, Aluminium
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles